定格

形式 形K3GN-ND
直流電圧/電流/NPN入力タイプ
形K3GN-PD
直流電圧/電流/PNP入力タイプ
形K3GN-NL
微小電圧/NPN入力タイプ
電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 電源電圧の85~110%
消費電力(最大負荷時)* 2.5W以下(DC最大負荷時:全LED点灯時)
入力信号 直流電圧/電流/無電圧接点/オープンコレクタ
直流電圧/
電流入力
A/D変換方式 二重積分方式
パルス信号入力 パルス計測方式 周期計測方式
外部供給電源 なし
イベント入力 現在値ホールドまたは強制ゼロ(任意に選択)
※直流電圧/電流入力時のみ有効。(制御信号最小入力時間 80ms)
出力
(機種により
異なります)
リレー接点出力 DC30V 1A(抵抗負荷)、機械的寿命 5,000万回以上、電気的寿命 10万回以上
トランジスタ出力 最大負荷電圧:DC24V、最大負荷電流:50mA、漏れ電流:100μA以下
通信出力 RS-485(2線式半二重)
リニア出力 直流電流
(DC0~20mA/DC4~20mA :
負荷500Ω以下、 分解能 約10,000)
直流電圧
(DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V :
負荷5kΩ以上、 分解能 約10,000)
- 直流電流
(DC0~20mA/DC4~20mA :
負荷500Ω以下、 分解能 約10,000)
直流電圧
(DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V :
負荷5kΩ以上、 分解能 約10,000)
表示方式 ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、 7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 7mm)および単発光表示
主な機能 スケーリング、 プリスケール、 ティーチング、 平均化処理、 強制ゼロ、 表示色切替、 出力種別選択、
キープロテクト、 起動補償タイマ、 ヒステリシス
使用温度範囲 使用時 -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時 -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲 使用時 25~85%RH
高度 2,000m以下
付属品 ゴムパッキン、フィクスチャー、取扱説明書

*電源投入時に、定格以上の制御電源容量を必要とします。
  複数台ご使用になる場合は特にご注意ください。
  電源投入時はすべての表示を点灯する初期表示を行うとともに、全出力OFFの状態になります。
  起動補償タイム動作時は、未計測状態“00000”の表示を行い、全出力OFFの状態になります。

性能

形式 形K3GN-ND
直流電圧/電流/NPN入力タイプ
形K3GN-PD
直流電圧/電流/PNP入力タイプ
形K3GN-NL
微小電圧/NPN入力タイプ
入力信号 直流電圧/電流
(4~20mA、1~5V、±5V、±10V)/
無電圧接点
(30Hz max. ON/OFFパルス幅 16ms以上)
オープンコレクタ
(5kHz max. ON/OFFパルス幅 90μs以上)
直流電圧
(±199.9mV/±19.99mV)/
無電圧接点
(30Hz max. ON/OFFパルス幅 16ms以上)
オープンコレクタ
(5kHz max. ON/OFFパルス幅 90μs以上)
表示可能範囲 5桁(-19999~99999)
サンプリング周期 250ms
表示リフレッシュ周期 サンプリング周期 250ms(4Hz以上のとき) 250×平均回数(ms)(平均回数使用時)
入力パルス周期(4Hz未満のとき) 入力パルス周期×平均回数
比較出力応答時間
(トランジスタ出力)
750ms以下(トランジスタ出力)
(入力信号の15%から95%、 または95%から15%まで急変させたときの判定出力が出るまでの時間)
リニア出力応答時間 750ms以下(出力信号の15%から95%、 ま
たは95%から15%まで急変させたときの
アナログ出力が出るまでの時間)
- 750ms以下(出力信号の15%から95%、 ま
たは95%から15%まで急変させたときの
アナログ出力が出るまでの時間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間、入力-出力-電源間
耐電圧 AC1,000V 1min、外部端子一括とケース間
耐ノイズ 電源端子ノーマルモード±480V、 電源端子コモンモード±1,500V、 立ち上がり1nsの方形波±1μs、 100ns
耐振動 振動数 : 10~55Hz、 片振幅 : 0.35mm X、Y、Z各方向 : 10min
耐衝撃 150m/s2、X、Y、Z 6方向 各3回(トランジスタ出力搭載タイプ)
100m/s2、X、Y、Z 6方向 各3回(接点出力搭載タイプ)
本体質量 約100g(本体のみ)
保護構造 前面 : NEMA4X屋内用(IP66相当)、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00+フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護 不揮発性メモリ(書き込み回数:10万回)
安全規格 UL508、CSA C22.2 No.61010-1
EMC (EMI) EN61326-1 工業的電磁環境用途
放射妨害電界強度EN55011 Group 1、 class A
(EMS) EN61326-1 工業的電磁環境用途
静電気放電イミュニティEN61000-4-2 : 4kV(接触)
                  : 8kV(気中)
電界強度イミュニティEN61000-4-3 : 10V/m 1kHz正弦波振幅変調(80MHz~1GHz)
ファーストトランジット/ EN61000-4-4: 2kV(電源線)
バーストノイズイミュニティ: 1kV(I/O信号線)
サージイミュニティEN61000-4-5: 1kV大地間(電源線)
伝導性ノイズイミュニティEN61000-4-6: 3V(0.15~80MHz)
商用周波数磁界イミュニティEN61000-4-8: 30A/m(50Hz) 連続時間

入力レンジ(計測範囲と測定精度)

計測範囲と測定精度

アナログレンジ アナログ計測範囲 入力インピーダンス 計測精度(at23±5°C)
576_sp_4_1
±199.9mV 1MΩ ±0.3%FS±1ディジット以下
576_sp_4_2
±19.99mV 1MΩ ±0.5%FS±1ディジット以下

入出力定格

接点出力

負荷 抵抗負荷(cosφ=1)
定格負荷 DC30V 1A
定格通電電流 1A(コモン端子の最大電流)
最小適用負荷(P水準、参考値) 10mV、10μA
機械的寿命 5,000万回以上
電気的寿命 10万回以上

トランジスタ出力

最大負荷電圧 DC24V
最大負荷電流 50mA
漏れ電流 100μA以下

通信性能

通信 RS-485
通信方式 2線式半二重
同調方式 調歩同期
伝送速度 1200/2400/4800/9600/19200bps
伝送コード ASCII
通信項目 形K3GNからの
読み出し、書き込み
比較値の読み書き、スケーリング値の読み書き、通信書き込みの許可/禁止の切替、
強制ゼロ制御、その他設定パラメータの読み書き

リニア出力

出力 0~20mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V
許容負荷インピーダンス 500Ω以下 5kΩ以上
分解能 約10,000
出力誤差 ±0.5%FS ±0.5%FS ただし、 1V以下は±0.15V
(0以下は出力しません)