48(W)×24(H)×82(D)mmの小型サイズ
装置や制御盤の小型化に貢献するため、パネルの小型化、奥行きの短胴化を実現しました。
配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。
緑・赤の2色表示
計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。
入力はマルチレンジ
1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。
リニア電流/電圧出力タイプをラインナップ【データ伝送出力を装備】
計測信号のロギングや信号絶縁で取り扱いに便利なリニア電流/電圧出力タイプをシリーズ化しました。
出力種別を任意に選択
比較出力は“OUT1”、“OUT2”の2出力あります。
それぞれの比較種別を次の3種類から選択できます。
小型ながら通信機能を搭載
通信機能付きタイプをシリーズ化。計測データを伝送することができるため、パソコンやPLCを用いた設備・装置の稼動状態の遠隔把握に効果を発揮します。