(単位:mm)
本体
形K3GN
取りつけパネル厚は、1~5mmです。
水平に取りつけてください。
推奨パネルカット工具:(亀倉精機(株)製
ハンディ式油圧パンチャ HP-2、専用替刃 HP-22.2-45K)
・取りつけは、本体パネルを角穴に入れ、裏面からアダプタを挿入し、パネル面とのすき間が少なくなるよう押し込んでください。さらにねじで固定してください。
防水になるように取りつけるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数個を取りつけて使用される場合、本機への周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。