外形サイズ
(mm)
電源電圧 入力タイプ 出力タイプ 形式仕様
判定出力 伝送出力
576_lu_1_1
48(W)×24(H)×82(D)
DC24V 直流電圧/電流
/NPN入力
リレー接点
(2出力、各1a)
なし 形K3GN-NDC DC24V
RS-485通信 形K3GN-NDC-FLK DC24V
直流電流(0~20mA/4~20mA) 形K3GN-NDC-L1 DC24V
直流電圧(0~5V/1~5V/0~10V) 形K3GN-NDC-L2 DC24V
トランジスタ出力
(NPNオープン
コレクタ3出力)
なし 形K3GN-NDT1 DC24V
RS-485通信 形K3GN-NDT1-FLK DC24V
直流電流(0~20mA/4~20mA) 形K3GN-NDT1-L1 DC24V
直流電圧(0~5V/1~5V/0~10V) 形K3GN-NDT1-L2 DC24V
直流電圧/電流
/PNP入力
リレー接点
(2出力、 各1a)
なし 形K3GN-PDC DC24V
RS-485通信 形K3GN-PDC-FLK DC24V
トランジスタ出力
(PNPオープン
コレクタ 3出力)
なし 形K3GN-PDT2 DC24V
RS-485通信 形K3GN-PDT2-FLK DC24V
微小電圧
(±199.9mV/
±19.99mV/
NPN入力)
リレー接点
(2出力、各1a)
なし 形K3GN-NLC DC24V
RS-485通信 形K3GN-NLC-FLK DC24V
トランジスタ出力
(NPNオープン
コレクタ3出力)
なし 形K3GN-NLT1 DC24V
RS-485通信 形K3GN-NLT1-FLK DC24V