Page top

E2S

超小型タイプ近接センサ

E2S

超小型サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現

※ Web特別価格提供品

近接センサセレクタ

検出距離/材質/サイズなどの必要な条件を選んでいくだけで近接センサの形式を検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E2S-Q11 直流2線式 非シールド 前面検出 検出距離1.6mm NO出力 2D / 3D
E2S-Q12 角柱超小型近接センサ, 前面検出, 検出距離 1.6mm, 直流2線式, NC 2D / 3D
E2S-Q13 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離1.6mm NO出力 NPN 2D / 3D
E2S-Q14 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離1.6mm NC出力 NPN 2D / 3D
E2S-Q15 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離1.6mm NO出力 PNP 2D / 3D
E2S-Q16 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離1.6mm NC出力 PNP 2D / 3D
E2S-Q21 直流2線式 非シールド 前面検出 検出距離2.5mm NO出力 2D / 3D
E2S-Q22 角柱超小型近接センサ, 前面検出, 検出距離 2.5mm, 直流2線式, NC 2D / 3D
E2S-Q23 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離2.5mm NO出力 NPN 2D / 3D
E2S-Q24 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離2.5mm NC出力 NPN 2D / 3D
E2S-Q25 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離2.5mm NO出力 PNP 2D / 3D
E2S-Q26 直流3線式 非シールド 前面検出 検出距離2.5mm NC出力 PNP 2D / 3D
E2S-W11 直流2線式 非シールド 上面検出 検出距離1.6mm NO出力 2D / 3D
E2S-W12 角柱超小型近接センサ, 上面検出, 検出距離 1.6mm, 直流2線式, NC 2D / 3D
E2S-W13 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離1.6mm NO出力 NPN 2D / 3D
E2S-W14 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離1.6mm NC出力 NPN 2D / 3D
E2S-W15 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離1.6mm NO出力 PNP 2D / 3D
E2S-W16 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離1.6mm NC出力 PNP 2D / 3D
E2S-W21 直流2線式 非シールド 上面検出 検出距離2.5mm NO出力 2D / 3D
E2S-W22 角柱超小型近接センサ, 上面検出, 検出距離 2.5mm, 直流2線式, NC 2D / 3D
E2S-W23 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離2.5mm NO出力 NPN 2D / 3D
E2S-W24 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離2.5mm NC出力 NPN 2D / 3D
E2S-W25 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離2.5mm NO出力 PNP 2D / 3D
E2S-W26 直流3線式 非シールド 上面検出 検出距離2.5mm NC出力 PNP 2D / 3D
Y92E-C1R6 取付金具 E2S-□1□□付属 2D / 3D
Y92E-C2R5 取付金具 E2S-□2□□付属(ねじ1個止め) 2D / 3D
Y92E-D1R6 取付金具 E2S-□1□□用 2D / 3D
Y92E-D2R5 取付金具 E2S-□2□□用(ねじ2個止め) 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら