定格/性能
直流2線式
| 形式 | E2S-W11
E2S-W12 |
E2S-Q11
E2S-Q12 |
E2S-W21
E2S-W22 |
E2S-Q21
E2S-Q22 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 検出面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
| 検出距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄 12×12×1mm | 鉄 15×15×1mm | |||
| 応答周波数 * | 1kHz以上 | ||||
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~50mA以下 | |||
| 残留電圧 | 3V以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) | ||||
| 表示灯 | □□1タイプ:動作表示(橙色)、設定表示(緑色)
□□2タイプ:動作表示(橙色) |
||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
□□1タイプ:NO
□□2タイプ:NC 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | ||||
*応答周波数は平均値です。
測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
直流3線式
| 形式 | E2S-W13
E2S-W14 |
E2S-Q13
E2S-Q14 |
E2S-W23
E2S-W24 |
E2S-Q23
E2S-Q24 |
E2S-W15
E2S-W16 |
E2S-Q15
E2S-Q16 |
E2S-W25
E2S-W26 |
E2S-Q25
E2S-Q26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | 上面 | 前面 | |
| 検出距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||||
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||||
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照) | ||||||||
| 標準検出物体 | 鉄 12×12×1mm | 鉄 15×15×1mm | 鉄 12×12×1mm | 鉄 15×15×1mm | |||||
| 応答周波数 * | 1kHz以上 | ||||||||
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||||||
| 消費電流 | 13mA以下(DC24V時、無負荷時) | ||||||||
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ出力50mA以下(DC30V以下) | PNPオープンコレクタ出力50mA以下(DC30V以下) | ||||||
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) | ||||||||
| 表示灯 | 動作表示(橙色) | ||||||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
□□3タイプ:NO
□□4タイプ:NC 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
□□5タイプ:NO
□□6タイプ:NC 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
|||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護 | ||||||||
*応答周波数は平均値です。
測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
仕様
| 形式 | 形E2S-□□□ | |
|---|---|---|
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~90%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと) | |
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 | |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |
| 接続方式 | コ ード引き出しタイプ(標準コード長1m) | |
| 質量(梱包状態) | 約10g | |
| 材質 | ケース | ポリアリレート |
| 付属品 | 取りつけ金具 | |