種類

本体

直流2線式

形状 検出面 検出距離 形式
動作モード
NO NC
非シールド
459_lu_1_1
上面 1.6mm E2S-W11 1M *1、3、4 E2S-W12 1M *4
前面 E2S-Q11 1M *1、3 E2S-Q12 1M
上面 2.5mm E2S-W21 1M *1、3、4 E2S-W22 1M *3、4
前面 E2S-Q21 1M *1、2、3、4 E2S-Q22 1M *2、3、4

*1. 相互干渉防止用としてそれぞれの異周波タイプを準備しています。形式はE2S-□□□Bとなります。(例:E2S-W11B)
*2. 相互干渉防止用としてそれぞれの異周波タイプを準備しています。形式はE2S-□□□Cとなります。(例:E2S-Q21C)
*3. ロボット(耐屈曲)コードタイプを準備しています。形式に-Rがつきます。(例:E2S-W11-R 1M)
*4. M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m)を準備しています。形式に-M1TGJ 0.3Mがつきます。(例:E2S-W11-M1TGJ 0.3M)

直流3線式

形状 検出面 検出距離 出力形式 形式
動作モード
NO NC
非シールド
459_lu_2_1
上面 1.6mm NPN E2S-W13 1M *1*2 E2S-W14 1M
前面 E2S-Q13 1M *1*2 E2S-Q14 1M
上面 2.5mm E2S-W23 1M *1*2 E2S-W24 1M *2
前面 E2S-Q23 1M *1*2 E2S-Q24 1M *2
上面 1.6mm PNP E2S-W15 1M *1 E2S-W16 1M
前面 E2S-Q15 1M *1 E2S-Q16 1M
上面 2.5mm E2S-W25 1M *1 E2S-W26 1M
前面 E2S-Q25 1M *1 E2S-Q26 1M

*1. 相互干渉防止用としてそれぞれの異周波タイプを準備しています。形式はE2S-□□□B となります。(例:E2S-W13B)
*2. ロボット(耐屈曲)コードタイプを準備しています。形式に-Rがつきます。(例:E2S-W13-R 1M)

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

一部金具はセンサに付属しております。その他金具は必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量 備考
459_lu_3_1 Y92E-C1R6 1個 E2S-□1□□に付属されています
(ねじ1個止め)
459_lu_3_2 Y92E-C2R5 E2S-□2□□に付属されています
(ねじ1個止め)
459_lu_3_3 Y92E-D1R6 E2S-□1□□用
(ねじ2個止め)
459_lu_3_4 Y92E-D2R5 E2S-□2□□用
(ねじ2個止め)

形式基準