樹脂ケースタイプ近接センサ
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
※ Web特別価格提供品
検出距離/材質/サイズなどの必要な条件を選んでいくだけで近接センサの形式を検索できます。
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E2F-X1R5E1 | 直流3線式 シールド M8 検出距離1.5mm NO出力 |
|
| E2F-X1R5E2 | 直流3線式 シールド M8 検出距離1.5mm NC出力 |
|
| E2F-X1R5Y1 | 交流2線式 シールド M8 検出距離1.5mm NO出力 |
|
| E2F-X1R5Y2 | 交流2線式 シールド M8 検出距離1.5mm NC出力 |
|
| E2F-X2E1 | 直流3線式 シールド M12 検出距離2mm NO出力 |
|
| E2F-X2E2 | 直流3線式 シールド M12 検出距離2mm NC出力 |
|
| E2F-X2Y1 | 交流2線式 シールド M12 検出距離2mm NO出力 |
|
| E2F-X2Y2 | 交流2線式 シールド M12 検出距離2mm NC出力 |
|
| E2F-X5E1 | 直流3線式 シールド M18 検出距離5mm NO出力 |
|
| E2F-X5E2 | 直流3線式 シールド M18 検出距離5mm NC出力 |
|
| E2F-X5Y1 | 交流2線式 シールド M18 検出距離5mm NO出力 |
|
| E2F-X5Y2 | 交流2線式 シールド M18 検出距離5mm NC出力 |
|
| E2F-X10E1 | 直流3線式 シールド M30 検出距離10mm NO出力 |
|
| E2F-X10E2 | 直流3線式 シールド M30 検出距離10mm NC出力 |
|
| E2F-X10Y1 | 交流2線式 シールド M30 検出距離10mm NO出力 |
|
| E2F-X10Y2 | 交流2線式 シールド M30 検出距離10mm NC出力 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。