| 形式 | 形E2F-X1R5E□
形E2F-X1R5F□ 形E2F-X1R5Y□ |
形E2F-X2E□
形E2F-X2F□ 形E2F-X2Y□ |
形E2F-X5E□
形E2F-X5F□ 形E2F-X5Y□ |
形E2F-X10E□
形E2F-X10F□ 形E2F-X10Y□ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
| 応答周波数 *1 | E/Fタイプ:2kHz、
Yタイプ:25Hz |
E/Fタイプ:1.5kHz、
Yタイプ:25Hz |
E/Fタイプ:600Hz、
Yタイプ:25Hz |
E/Fタイプ:400Hz、
Yタイプ:25Hz |
|
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
E/Fタイプ:DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
Yタイプ:AC24~240V(AC20~264V) |
||||
| 消費電流 | E/Fタイプ:17mA以下 | ||||
| 漏れ電流 | Yタイプ:1.7mA以下(AC200V時) カタログの「特性データ」参照 | ||||
| 制御
出力 |
開閉容量 | E/Fタイプ:200mA以下
Yタイプ:5~100mA |
E/Fタイプ:200mA以下
Yタイプ:5~300mA |
||
| 残留電圧 | E/Fタイプ:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
Yタイプ:カタログの「特性データ」参照 |
||||
| 表示灯 | E1タイプ:検出表示(赤)、E2/F1/F2タイプ:動作表示(赤)
Yタイプ:動作表示(赤) |
||||
| 動作モード
(検出物体接近時) |
E1/F1/Y1タイプ:NO
E2/F2/Y2タイプ:NC 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
||||
| 保護回路 | E/Fタイプ:逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収 Yタイプ:なし | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH | ||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃の時、検出距離の±10%以下 | ||||
| 電圧の影響 | E/Fタイプ:定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
Yタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 |
||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | E/Fタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間
Yタイプ:M8タイプAC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間、 その他AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 |
||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP68、社内規格 耐油*2 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約40g | 約50g | 約130g | 約170g | |
| 材質 | ケース | ポリアリレート | |||
| 検出面 | |||||
| 締付ナット | ポリアセタール | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
*1. 応答周波数は平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. 切削油の飛沫がかかる環境で使用される場合は、油に含まれる添加物により劣化する恐れがありますので、形E2Eのご使用をおすすめします。
当社試験方法
使用条件:水中下10m以内の自然状態。
(1)2気圧の水中に1時間浸し、水の浸入がないこと。
(2)0℃冷水に1時間⇔70℃の温水に1時間のヒートショックサイクルを20回繰り返し、検出距離・絶縁抵抗が性能を満足することを確認。