Page top

E2E 形式一覧

直流2線式(PURコード/自己診断出力機能付き)/交流2線式/交流直流2線式

直流2線式(PURコード/自己診断出力機能付き)/交流2線式/交流直流2線式 E2E

直流2線式(自己診断出力機能付き)と交流タイプをラインアップ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/03

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 130 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 直流2線式, NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(IECピン配線), 有極性, ポリウレタンコード(耐油強化), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 12,200 ¥ 13,420 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 有極性, ポリウレタンコード(耐油強化), 2m 標準在庫機種 ¥ 10,900 ¥ 11,990 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 10m 標準在庫機種 ¥ 14,900 ¥ 16,390 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 12,900 ¥ 14,190 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 5m 標準在庫機種 ¥ 13,800 ¥ 15,180 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 13,300 ¥ 14,630 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 12,900 ¥ 14,190 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 直流交流両用2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 17,600 ¥ 19,360 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 直流交流両用2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 5m 標準在庫機種 ¥ 18,800 ¥ 20,680 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 5m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 交流2線式, NO, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 14,400 ¥ 15,840 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 交流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 交流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 5m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 10mm, シールドタイプ, 交流2線式, NC, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 14,400 ¥ 15,840 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 18mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 18mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 5m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 18mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 14,400 ¥ 15,840 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 18mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NO, 異周波, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 18mm, 非シールドタイプ, 交流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加

全商品 130 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。