直流2線式(形E2E-X□D□)

サイズ M8 M12 M18 M30
シールド シールド シールド 非シールド シールド 非シールド シールド 非シールド
形式 形E2E-X2D□ 形E2E-X3D□ 形E2E-X8MD□ 形E2E-X7D□ 形E2E-X14MD□ 形E2E-X10D□ 形E2E-X20MD□
検出距離 2mm±10% 3mm±10% 8mm±10% 7mm±10% 14mm±10% 10mm±10% 20mm±10%
設定距離*1 0~1.6mm 0~2.4mm 0~6.4mm 0~5.6mm 0~11.2mm 0~8mm 0~16mm
応差 検出距離の15%以下 検出距離の10%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄8×8×1mm 鉄12×12×1mm 鉄30×30×1mm 鉄18×18×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm
応答周波数*2 1.5kHz 1kHz 0.8kHz 0.5kHz 0.4kHz 0.1kHz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏れ電流 0.8mA以下
制御出力 開閉容量 3~100mA、診断出力50mA[D1(5)Sタイプのみ]
残留電圧 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC
詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
診断出力遅れ時間 0.3~1s
保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(制御出力、診断出力とも)
周囲温度範囲 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内
で+23℃時、検出距離の
±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500V メガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z
各方向 10回
1,000m/s2 X、 Y、Z各方向 10回
保護構造 コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプ:IEC規格 IP67、社内規格 耐油
コネクタタイプ:IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタタイプ、コネクタ中継タイプ(標準コード長 300mm)
質量
(梱包
状態)
コード
引き出しタイプ
約60g 約70g 約130g 約175g
コネクタ
中継タイプ
── 約40g(シールドタイプのみ) ── ──
コネクタ
タイプ
約15g 約25g 約40g 約90g
材質 ケース ステンレス(SUS303) 黄銅 ニッケルメッキ
検出面 PBT
締付ナット 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
付属品 取扱説明書

*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(D2タイプを除く)
*2. 応答周波数は平均値です。
   測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。

交流2線式(形E2E-X□Y□)

サイズ M8 M12 M18 M30
シールド シールド 非シールド シールド 非シールド シールド 非シールド シールド 非シールド
形式 形E2E-
X1R5Y□
形E2E-
X2MY□
形E2E-
X2Y□
形E2E-
X5MY□
形E2E-
X5Y□
形E2E-
X10MY□
形E2E-
X10Y□
形E2E-
X18MY□
検出距離 1.5mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 5mm±10% 10mm±10% 18mm±10%
設定距離 0~1.2mm 0~1.6mm 0~4mm 0~4mm 0~8mm 0~14mm
応差 検出距離の10%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄8×8×1mm 鉄12×12×1mm 鉄15×15×1mm 鉄18×18×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm
応答周波数 25Hz
電源電圧
(使用電圧範囲) *1
AC24~240V 50/60H z (AC20~264V)
漏れ電流 1.7mA以下
制御
出力
開閉容量 *2 5~100mA 5~200mA 5~300mA
残留電圧 データシートの「特性データ」参照
表示灯 動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
Y1タイプ:NO
Y2タイプ:NC
詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 サージ吸収
周囲温度範囲 *1*2 動作時、保存時:各-25~+70°C
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時、保存時:各-40 ~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70°Cの温度範囲内で
+23°C時、検出距離の±10%以下
-40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下
電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間、ただしM8タイプはAC2,000V
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 コード引き出しタイプ :IEC規格 IP67、社内規格 耐油
コネクタタイプ :IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタタイプ
質量
(梱包
状態)
コード引き出し
タイプ
約60g 約70g 約130g 約175g
コネクタタイプ 約15g 約25g 約40g 約90g
材質 ケース ステンレス(SUS303) 黄銅 ニッケルメッキ
検出面 PBT
締付ナット 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
付属品 取扱説明書

*1. AC24Vで使用される場合は、-25℃以上の周囲温度範囲で使用ください。
*2. M18、M30タイプを70~85℃の周囲温度範囲で使用される場合は、制御出力(開閉容量)は5~200mAの範囲で使用ください。

交流直流両用2線式(形E2E-X□T1)

サイズ M12 M18 M30
シールド シールド
形式 形E2E-X3T1 形E2E-X7T1 形E2E-X10T1
検出距離 3mm±10% 7mm±10% 10mm±10%
設定距離 0~2.4mm 0~5.6mm 0~8mm
応差 検出距離の10%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄12×12×1mm 鉄18×18×1mm 鉄30×30×1mm
応答周波数
*1
DC時 1kHz 0.5kHz 0.4kHz
AC時 25Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)*2
DC24~240V(DC20~264V)
AC48~240V(AC40~264V)
漏れ電流 DC時:1mA以下
AC時:2mA以下
制御出力 開閉容量 5~100mA
残留電圧 DC時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
AC時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)
表示灯 動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
動作モード
(検出物体接近時)
NO 詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 負荷短絡保護(DC20~40V時のみ)、サージ吸収
周囲温度範囲 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±10%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)
質量(梱包状態) 約80g 約140g 約190g
材質 ケース 黄銅 ニッケルメッキ
検出面 PBT
締付ナット 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
付属品 取扱説明書

*1. 応答周波数は平均値です。
   測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. 電源電圧波形について
   使用電源は正弦波をご使用ください。矩形波の交流電源では復帰不良がおこります。