形E2Eの形式基準

直流2線式(自己診断出力機能なし、PURコードタイプ)

シールドタイプ

形状 検出距離 接続方式 コード仕様 極性 動作モード ピン配置 形式
M8 2mm コード引き出しタイプ
(2m)
PUR 有り NO - 形E2E-X2D1-U 2M
NC 形E2E-X2D2-U 2M
M12 スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
PUR NO ①:+V,④:0V 形E2E-X2D1-M1TGJ-U 0.3M
NC ①:+V,②:0V 形E2E-X2D2-M1TGJ-U 0.3M
M12 3mm コード引き出しタイプ
(2m)
PUR 有り NO - 形E2E-X3D1-U 2M
NC 形E2E-X3D2-U 2M
M12 スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
PUR NO ①:+V,④:0V 形E2E-X3D1-M1TGJ-U 0.3M
NC ①:+V,②:0V 形E2E-X3D2-M1TGJ-U 0.3M
M18 7mm コード引き出しタイプ
(2m)
PUR 有り NO - 形E2E-X7D1-U 2M
NC 形E2E-X7D2-U 2M
M12 スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
PUR NO ①:+V,④:0V 形E2E-X7D1-M1TGJ-U 0.3M
NC ①:+V,②:0V 形E2E-X7D2-M1TGJ-U 0.3M
M30 10mm コード引き出しタイプ
(2m)
PUR 有り NO - 形E2E-X10D1-U 2M
NC 形E2E-X10D2-U 2M
M12 スマートクリック
コネクタ中継タイプ
(0.3m)
PUR NO ①:+V,④:0V 形E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M
NC ①:+V,②:0V 形E2E-X10D2-M1TGJ-U 0.3M

直流2線式(自己診断出力機能付き)

シールドタイプ

形状 検出距離 接続方式 コード仕様 極性 動作モード ピン配置 形式
M12 3mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) 有り NO - 形E2E-X3D1S 2M *1
M12 コネクタタイプ - ②:+Vと診断出力
③:0V
④:+Vと制御出力
形E2E-X3D1S-M1
M18 7mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) - 形E2E-X7D1S 2M *1
M12 コネクタタイプ - ②:+Vと診断出力
③:0V
④:+Vと制御出力
形E2E-X7D1S-M1
M30 10mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) - 形E2E-X10D1S 2M *1
M12 コネクタタイプ - ②:+Vと診断出力
③:0V
④:+Vと制御出力
形E2E-X10D1S-M1

*1. 異周波タイプを準備しています。形式は、形E2E-X □D15Sとなります。(例:形E2E-X3D15S 2M)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

非シールドタイプ

形状 検出距離 接続方式 コード仕様 極性 動作モード ピン配置 形式
M12 8mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) 有り NO - 形E2E-X8MD1S 2M *1
M12 コネクタタイプ - ②:+Vと診断出力
③:0V
④:+Vと制御出力
形E2E-X8MD1S-M1
M18 14mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) - 形E2E-X14MD1S 2M *1
M12 コネクタタイプ - ②:+Vと診断出力
③:0V
④:+Vと制御出力
形E2E-X14MD1S-M1
M30 20mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) - 形E2E-X20MD1S 2M *1
M12 コネクタタイプ - ②:+Vと診断出力
③:0V
④:+Vと制御出力
形E2E-X20MD1S-M1

*1. 異周波タイプを準備しています。形式は、形E2E-X □MD15Sとなります。(例:形E2E-X8MD15S 2M)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

〈直流2線式のコネクタのピン配線について〉

・IEC規格(IEC947-5-2 TableⅢ)の制定に伴い、コネクタのピン配線はIEC規格に準拠して変更しています。(従来タイプに比べ、直流2線式タイプのみ変更となっています。)

・旧ピン配線品のメンテ用として、ピン配線変換コネクタ(プラグ)を準備しています。(ただし、NOタイプのみ使用可能)
 また、すでにコネクタ中継ボックス形XW3D-P□55-G11/形XW3B-P□55-G11をご利用の方も下記コードをご使用ください。

コード長 形式
500mm 形XS2W-D421-BY1

交流2線式

シールドタイプ

形状 検出距離 接続方式 コード仕様 動作モード ピン配置 形式
M8 1.5mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X1R5Y1 2M *2
NC 形E2E-X1R5Y2 2M *2
M12 2mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X2Y1 2M *1
NC 形E2E-X2Y2 2M
M12 コネクタタイプ - NO (③, ④):(AC,AC) 形E2E-X2Y1-M1
NC (①, ②):(AC,AC) 形E2E-X2Y2-M1
M18 5mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X5Y1 2M *1
NC 形E2E-X5Y2 2M
M12 コネクタタイプ - NO (③, ④):(AC,AC) 形E2E-X5Y1-M1
NC (①, ②):(AC,AC) 形E2E-X5Y2-M1
M30 10mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X10Y1 2M *1
NC 形E2E-X10Y2 2M
M12 コネクタタイプ - NO (③, ④):(AC,AC) 形E2E-X10Y1-M1
NC (①, ②):(AC,AC) 形E2E-X10Y2-M1

*1. 異周波タイプを準備しています。形式は、形E2E-X □Y□5となります。(例:形E2E-X5Y15 2M)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
*2. 2022年3月末に受注終了しました。

非シールドタイプ

形状 検出距離 接続方式 コード仕様 動作モード ピン配置 形式
M8 2mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X2MY1 2M *2
NC 形E2E-X2MY2 2M *2
M12 5mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X5MY1 2M *1
NC 形E2E-X5MY2 2M
M12 コネクタタイプ - NO (③, ④):(AC,AC) 形E2E-X5MY1-M1
NC (①, ②):(AC,AC) 形E2E-X5MY2-M1
M18 10mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X10MY1 2M *1
NC 形E2E-X10MY2 2M
M12 コネクタタイプ - NO (③, ④):(AC,AC) 形E2E-X10MY1-M1
NC (①, ②):(AC,AC) 形E2E-X10MY2-M1
M30 18mm コード引き出しタイプ
(2m)
PVC(耐油) NO - 形E2E-X18MY1 2M *1
NC 形E2E-X18MY2 2M
M12 コネクタタイプ - NO (③, ④):(AC,AC) 形E2E-X18MY1-M1
NC (①, ②):(AC,AC) 形E2E-X18MY2-M1

*1. 異周波タイプを準備しています。形式は、形E2E-X □MY□5となります。(例:形E2E-X5MY15 2M)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
*2. 2022年3月末に受注終了しました。

交流直流両用2線式

シールドタイプ

形状 検出距離 接続方式 コード仕様 動作モード ピン配置 形式
M12 3mm コード引き出しタイプ(2m) PVC(耐油) NO - 形E2E-X3T1 2M
M18 7mm コード引き出しタイプ(2m) PVC(耐油) - 形E2E-X7T1 2M
M30 10mm コード引き出しタイプ(2m) PVC(耐油) - 形E2E-X10T1 2M

注. 非シールドタイプはありません。

アクセサリ(別売り)

センサI/Oコネクタ

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ必須)センサに付属しておりませんので、必ずご注文ください。

丸型防水コネクタ 形XS5シリーズ

形状 ケーブル仕様 種類 ケーブル外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長
(m)
センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
M12
スマートクリック
コネクタ
449_lu_10_1
耐油強化
ポリウレタン
ケーブル
ソケット
片側コネクタ
φ6 ストレート 2m 形XS5F-D421-D80-P 形E2E-X□D□-M1TGJ-U
5m 形XS5F-D421-G80-P
L形 2m 形XS5F-D422-D80-P
5m 形XS5F-D422-G80-P
両側コネクタ ストレート
(ソケット)/
ストレート
(プラグ)
2m 形XS5W-D421-D81-P
5m 形XS5W-D421-G81-P

丸型防水コネクタ 形XS2シリーズ

形状 ケーブル仕様 種類 ケーブル外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長
(m)
センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
M12
ねじ式コネクタ
449_lu_11_1
難燃性、PVC
ロボット
ケーブル
ソケット
片側コネクタ
φ6 ストレート 2m 形XS2F-D421-D80-F 形E2E-X□D□S-M1
5m 形XS2F-D421-G80-F
L形 2m 形XS2F-D422-D80-F
5m 形XS2F-D422-G80-F
両側コネクタ ストレート
(ソケット)/
ストレート
(プラグ)
2m 形XS2W-D421-D81-F
5m 形XS2W-D421-G81-F
難燃性、PVC
ロボット
ケーブル
ソケット
片側コネクタ
φ6 ストレート 2m 形XS2F-A421-DB0-F 形E2E-X□Y1-M1
5m 形XS2F-A421-GB0-F
L形 2m 形XS2F-A422-DB0-F
5m 形XS2F-A422-GB0-F
難燃性、PVC
ロボット
ケーブル
ソケット
片側コネクタ
φ6 ストレート 2m 形XS2F-A421-D90-F 形E2E-X□Y2-M1
5m 形XS2F-A421-G90-F

注. 詳細は、「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」をご参照ください。