Page top

E2E

直流2線式(PURコード/自己診断出力機能付き)/交流2線式/交流直流2線式

E2E

直流2線式(自己診断出力機能付き)と交流タイプをラインアップ

E2Eシリーズ 直流2線式/3線式(形E2E-X□D□/ X□E□/ X□F□)はE2E NEXTシリーズに移行しています、カタログNo.SCEC-046をご参照ください。 形E2E-X□D1(5)S(-M1)/ X□MD1(5)S(-M1)は2026年3月受注終了。一部商品も受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください

※ Web特別価格提供品

E2EからE2E NEXTへ移行のご案内

E2E 直流2線式は2022年10月よりE2E NEXTへ移行しました。移行に伴い、ご確認いただきたい点についてお知らせします。

• 磁性金属有無検出

• 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え

• 優れた耐環境性を実現
 標準コードの材質は耐油PVC
 検出面に切削油に強い材質を採用

• 断線対策にコードプロテクタを標準採用

2線式

PURコード引き出しタイプを品揃え

E2E 特長 3