形式形F3WN-
X□□□□N14
形F3WN-
X□□□□N25
形F3WN-
X□□□□N40
形F3WN-
X□□□□N70
検出距離0.2~7m0.2~10.0m
光軸ピッチ(P)9mm15mm30mm60mm
光軸数(n)17、2711~1196~605~30
検出幅(PH)153、243mm
(PH=n×P)
187~1,807mm
(PH=(n−1)×P+37)
187~1,807mm
(PH=(n−1)×P+37)
277~1,777mm
(PH=(n−1)×P+37)
最小検出物体不透明体直径
Φ 14mm
不透明体直径
Φ 25mm
不透明体直径
Φ 40mm
不透明体直径
Φ 70mm
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(870nm)
電源電圧DC24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流
(無負荷時)
投光器~50光軸まで:140mA以下、51~85光軸:155mA以下、86光軸以上:170mA以下
受光器~50光軸まで:100mA以下、51~85光軸:110mA以下、86光軸以上:120mA以下
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、NPNトランジスタ出力(負荷電流50mA以下)
制御出力1:入光時ON制御出力2:しゃ光時ON
※出力線の選択により設定
外部診断機能外部診断入力線0~1.5V時:投光停止(短絡電流3mA以下)
外部診断入力線オープンまたは9~24V時:通常投光
表示灯投光器受光レベル表示灯LED5個(緑色):受光量に応じて点灯
エラーモード表示灯LED3個(赤色):異常発生時、異常内容に応じて点灯
電源表示灯(緑色):通常点灯、異常発生時点滅
外部診断表示灯(橙色):外部診断時点灯
受光器受光レベル表示灯LED5個(緑色):受光量に応じて点灯
エラーモード表示灯LED3個(赤色):異常発生時、異常内容に応じて点灯
制御出力1動作表示灯(橙色):入光時、点灯
制御出力2動作表示灯(橙色):しゃ光時、点灯
電源表示灯(緑色):通常点灯、異常発生時点滅
機能表示灯(緑色):オプション
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間詳細は、下表参照
使用周囲照度受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−10~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各30~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
誤動作10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 50min
衝撃耐久300m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
誤動作100m/s2 X、Y、Z 各方向 1,000回
保護構造IEC規格IP65
接続方式M12コネクタタイプ
質量(梱包状態)下記の計算式で算出:
検出幅150~738mmの質量(g)=(検出幅+100)×2+1,300
検出幅747~1,402mmの質量(g)=(検出幅+100)×2+1,700
検出幅1,417~1,822mmの質量(g)=(検出幅+100)×2+2,100
材質ケースアルミニウム
前面
カバー
アクリル(PMMA樹脂)
コード耐油性PVC
付属品取りつけ金具(上・下)、取りつけ金具(中間)(センサ全長により個数異なる)、
取りつけねじ一式、取扱説明書

応答時間

形式光軸
ピッチ
光軸数応答時間(制御出力1)応答時間(制御出力2)
ON→ OFFOFF→ ONON→ OFFOFF→ ON
形F3WN-X□□□□N149mm17、2710.0ms以下40.0ms以下50.0ms以下20.0ms以下
形F3WN-X□□□□N2515mm11~5010.0ms以下40.0ms以下50.0ms以下20.0ms以下
51~8512.5ms以下50.0ms以下62.5ms以下25.0ms以下
86~12015.0ms以下60.0ms以下75.0ms以下30.0ms以下
形F3WN-X□□□□N4030mm6~2410.0ms以下40.0ms以下50.0ms以下20.0ms以下
25~4212.5ms以下50.0ms以下62.5ms以下25.0ms以下
43~6015.0ms以下60.0ms以下75.0ms以下30.0ms以下
形F3WN-X□□□□N7060mm5~1310.0ms以下40.0ms以下50.0ms以下20.0ms以下
14~2212.5ms以下50.0ms以下62.5ms以下25.0ms以下
23~3015.0ms以下60.0ms以下75.0ms以下30.0ms以下