(単位:mm)
本体
形F3WN-X□□□□N□□
形式による寸法の違いは、下記の計算式にて算出できます。
・形F3WN-X□□□□N14
寸法C2(検出幅):形式中の4桁の数字
寸法A=C2+86
寸法B=C2+54
寸法D=15.5
寸法E=C2-9
寸法F:下表参照
寸法P=9
・形F3WN-X□□□□N25/N40/N70
寸法C1(検出幅):形式中の4桁の数字
寸法A=C1+64
寸法B=C1+32
寸法D=18.5
寸法E=C1-37
寸法F:下表参照
寸法P=15
注. 上記計算により得られた値Fを使用しない場合は、「F=670mm」以下としてください。
取りつけ金具(上・下)
取りつけ金具(中間)
アクセサリ(別売)
片側コネクタコード
形F39-JC3A(L=3m)
形F39-JC7A(L=7m)
形F39-JC10A(L=10m)
形F39-JC15A(L=15m)