本体

検出
方式
検出距離 最小
検出物体
光軸
ピッチ
光軸数 検出幅 出力 形式*
透過形 0.2~7m
(赤外光)
φ14mm 9mm 17、27 153、
243mm
NPN
トランジスタ
出力
形F3WN-X□□□□N14
0.2~10m
(赤外光)
φ25mm 15mm 11~119 187~
1,807mm
形F3WN-X□□□□N25
φ40mm 30mm 6~60 187~
1,807mm
形F3WN-X□□□□N40
φ70mm 60mm 5~30 277~
1,777mm
形F3WN-X□□□□N70

*形式中の□□□□は、検出幅(mm)をあらわします。

ワーク検出用エリアセンサ形式一覧
形F3WN-X□□□□N14(最小検出物体:φ14mm、 光軸ピッチ:9mm)

形式 検出幅 光軸数
形F3WN-X0153N14 153 17
形F3WN-X0243N14 243 27

形F3WN-X□□□□N25(最小検出物体:φ25mm、 光軸ピッチ:15mm)

形式 検出幅 光軸数
形F3WN-X0187N25 187 11
形F3WN-X0247N25 247 15
形F3WN-X0307N25 307 19
形F3WN-X0367N25 367 23
形F3WN-X0427N25 427 27
形F3WN-X0487N25 487 31
形F3WN-X0547N25 547 35
形F3WN-X0607N25 607 39
形F3WN-X0667N25 667 43
形F3WN-X0727N25 727 47
形F3WN-X0787N25 787 51
形F3WN-X0847N25 847 55
形F3WN-X0907N25 907 59
形F3WN-X0967N25 967 63

形式 検出幅 光軸数
形F3WN-X1027N25 1,027 67
形F3WN-X1087N25 1,087 71
形F3WN-X1147N25 1,147 75
形F3WN-X1207N25 1,207 79
形F3WN-X1267N25 1,267 83
形F3WN-X1327N25 1,327 87
形F3WN-X1387N25 1,387 91
形F3WN-X1447N25 1,447 95
形F3WN-X1507N25 1,507 99
形F3WN-X1567N25 1,567 103
形F3WN-X1627N25 1,627 107
形F3WN-X1687N25 1,687 111
形F3WN-X1747N25 1,747 115
形F3WN-X1822N25 1,822 120

形F3WN-X□□□□N40(最小検出物体:φ40mm、 光軸ピッチ:30mm)

形式 検出幅 光軸数
形F3WN-X0187N40 187 6
形F3WN-X0247N40 247 8
形F3WN-X0307N40 307 10
形F3WN-X0367N40 367 12
形F3WN-X0397N40 397 13
形F3WN-X0487N40 487 16
形F3WN-X0547N40 547 18
形F3WN-X0607N40 607 20
形F3WN-X0667N40 667 22
形F3WN-X0727N40 727 24
形F3WN-X0787N40 787 26
形F3WN-X0847N40 847 28
形F3WN-X0907N40 907 30
形F3WN-X0967N40 967 32

形式 検出幅 光軸数
形F3WN-X1027N40 1,027 34
形F3WN-X1087N40 1,087 36
形F3WN-X1147N40 1,147 38
形F3WN-X1207N40 1,207 40
形F3WN-X1267N40 1,267 42
形F3WN-X1327N40 1,327 44
形F3WN-X1387N40 1,387 46
形F3WN-X1447N40 1,447 48
形F3WN-X1507N40 1,507 50
形F3WN-X1567N40 1,567 52
形F3WN-X1627N40 1,627 54
形F3WN-X1687N40 1,687 56
形F3WN-X1747N40 1,747 58
形F3WN-X1807N40 1,807 60

形F3WN-X□□□□N70(最小検出物体:φ70mm、 光軸ピッチ:60mm)

形式 検出幅 光軸数
形F3WN-X0217N70 217 4
形F3WN-X0277N70 277 5
形F3WN-X0337N70 337 6
形F3WN-X0397N70 397 7
形F3WN-X0457N70 457 8
形F3WN-X0517N70 517 9
形F3WN-X0577N70 577 10
形F3WN-X0637N70 637 11
形F3WN-X0697N70 697 12
形F3WN-X0757N70 757 13
形F3WN-X0817N70 817 14
形F3WN-X0877N70 877 15
形F3WN-X0937N70 937 16
形F3WN-X0997N70 997 17

形式 検出幅 光軸数
形F3WN-X1057N70 1,057 18
形F3WN-X1117N70 1,117 19
形F3WN-X1177N70 1,177 20
形F3WN-X1237N70 1,237 21
形F3WN-X1297N70 1,297 22
形F3WN-X1357N70 1,357 23
形F3WN-X1417N70 1,417 24
形F3WN-X1477N70 1,477 25
形F3WN-X1537N70 1,537 26
形F3WN-X1597N70 1,597 27
形F3WN-X1657N70 1,657 28
形F3WN-X1717N70 1,717 29
形F3WN-X1777N70 1,777 30

注. 上記以外の光軸数のものも製作可能です。お問い合わせください。

アクセサリ(別売)

片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)

形状 コード長 仕様 形式 備考
426_lu_9_1 3m M12コネクタ 形F39-JC3A 投光器のコード色:灰色
受光器のコード色:黒色
7m 形F39-JC7A
10m 形F39-JC10A
15m 形F39-JC15A