Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3S-AD11 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離200mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD12 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離700mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD13 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離100mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD14 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離200mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD16 拡散反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離200mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD17 拡散反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離700mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD18 拡散反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離100mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD21 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離200mm NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD22 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離700mm NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD23 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離100mm NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD31 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離200mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD32 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離700mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD33 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離100mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD36 拡散反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離200mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD37 拡散反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離700mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD38 拡散反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離100mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD41 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離200mm PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD42 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離700mm PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD43 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離100mm PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD61 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離200mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD62 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離700mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD63 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離100mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD64 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離200mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD66 拡散反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離200mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD67 拡散反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離700mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD68 拡散反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離100mm NPN出力 2D / 3D
E3S-AD71 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離200mm NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD72 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離700mm NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD73 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離100mm NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD81 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離200mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD82 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離700mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD83 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離100mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD86 拡散反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離200mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD87 拡散反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離700mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD88 拡散反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離100mm PNP出力 2D / 3D
E3S-AD91 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離200mm PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD92 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離700mm PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AD93 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離100mm PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AR11 回帰反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離2m NPN出力 2D / 3D
E3S-AR16 回帰反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離2m NPN出力 2D / 3D
E3S-AR21 回帰反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離2m NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AR31 回帰反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離2m PNP出力 2D / 3D
E3S-AR36 回帰反射形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離2m PNP出力 2D / 3D
E3S-AR41 回帰反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離2m PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AR61 回帰反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離2m NPN出力 2D / 3D
E3S-AR66 回帰反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離2m NPN出力 2D / 3D
E3S-AR71 回帰反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離2m NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AR81 回帰反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離2m PNP出力 2D / 3D
E3S-AR86 回帰反射形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離2m PNP出力 2D / 3D
E3S-AR91 回帰反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離2m PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AT11 透過形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離7m NPN出力 2D / 3D
E3S-AT16 透過形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離7m NPN出力 2D / 3D
E3S-AT21 透過形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離7m NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AT31 透過形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離7m PNP出力 2D / 3D
E3S-AT36 透過形 ヨコ形 コネクタタイプ 検出距離7m PNP出力 2D / 3D
E3S-AT41 透過形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離7m PNP出力 多機能 2D / 3D
E3S-AT61 透過形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離7m NPN出力 2D / 3D
E3S-AT66 透過形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離7m NPN出力 2D / 3D
E3S-AT71 透過形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離7m NPN出力 多機能 2D / 3D
E3S-AT81 透過形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離7m PNP出力 2D / 3D
E3S-AT86 透過形 タテ形 コネクタタイプ 検出距離7m PNP出力 2D / 3D
E3S-AT91 透過形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離7m PNP出力 多機能 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら