(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

本体

透過形(ヨコ形)

コード引き出しタイプ
形E3S-AT11/21/31/41(受光器)
形E3S-AT11/31(投光器)
形E3S-AT21/41(投光器)

注. 透過形(形E3S-AT□1)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
   投光器の形式は「-L」(例:形E3S-AT11-L 2M)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-AT11-D 2M)が加わった表記となります。
   投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。

コネクタタイプ
形E3S-AT16/36(受光器)
形E3S-AT16/36(投光器)

注. 透過形(形E3S-AT□6)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
   投光器の形式は「-L」(例:形E3S-AT16-L)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-AT16-D)が加わった表記となります。
   投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。

透過形(タテ形)

コード引き出しタイプ
形E3S-AT61/71/81/91(受光器)
形E3S-AT61/81(投光器)
形E3S-AT71/91(投光器)

注. 透過形(形E3S-AT□1)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
   投光器の形式は「-L」(例:形E3S-AT61-L 2M)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-AT61-D 2M)が加わった表記となります。
   投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。

コネクタタイプ
形E3S-AT66/86(受光器)
形E3S-AT66/86(投光器)

注. 透過形(形E3S-AT□6)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
   投光器の形式は「-L」(例:形E3S-AT66-L)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-AT66-D)が加わった表記となります。
   投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。

回帰反射形(ヨコ形)

コード引き出しタイプ
形E3S-AR11/21/31/41
コネクタタイプ
形E3S-AR16/36

回帰反射形(タテ形)

コード引き出しタイプ
形E3S-AR61/71/81/91
コネクタタイプ
形E3S-AR66/86

拡散反射形(ヨコ形)

コード引き出しタイプ
形E3S-AD11/12/13/21/22/23
形E3S-AD31/32/33/41/42/43
コネクタタイプ
形E3S-AD16/17/18/36/37/38

拡散反射形(タテ形)

コード引き出しタイプ
形E3S-AD61/62/63/71/72/73
形E3S-AD81/82/83/91/92/93
コネクタタイプ
形E3S-AD66/67/68/86/87/88

アクセサリ(別売)

はめ込みタイプ長形スリット(透過形用)

形E39-S46

相互干渉防止フィルタ(透過形用)

形E39-E6

光軸確認リフレクタ(透過形用)

形E39-R5