検出方式 透過形 回帰反射形
(M.S.R.機能付)
拡散反射形
形式 形E3S-AT11、16、21、
31、36、41、61、66、
71、81、86、91
形E3S-AR11、16、
21、31、36、41、61、
66、71、81、86、91
形E3S-AD13、18、
23、33、38、43、63、
68、73、83、88、93
形E3S-AD11、16、
21、31、36、41、61、
66、71、81、86、91
形E3S-AD12、17、
22、32、37、42、62、
67、72、82、87、92
検出距離 7m 2m〔100mm〕*1
(形E39-R1使用時)
100mm(広視野)
(白画用紙100×100mm)
10~200mm
(白画用紙100×100mm)
700mm
(白画用紙200×200mm)
標準検出物体 φ10mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体 ――
応差 ―― 検出距離の20%以下 検出距離の10%以下 検出距離の20%以下
指向角 投・受光器:各3~15° 3~10° ――
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード
(660nm)
赤外発光ダイオード
(850nm)
赤色発光ダイオード
(660nm)
赤外発光ダイオード
(850nm)
電源電圧 DC10~30V〔リップル(p-p)10%も含む〕
消費電流 投・受光器:各20mA以下
(ターボスイッチON時
約15mA増加)
30mA以下
(ターボスイッチON時
約15mA増加)
35mA以下 30mA以下
(ターボスイッチON時
約15mA増加)
35mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
自己診断出力
(自己診断出力付のみ)
(自己診断出力付のみ)負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力は形式により異なります)
外部診断入力
(外部診断入力
付のみ)
入力 〈NPNタイプ〉
投光OFF :0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)
投光ON :開放(漏れ電流0.1mA以下)
〈PNPタイプ〉
投光OFF :+DC(電源プラス側)に短絡
     または+DC-1.5V以内(吸込電流3mA以下)
投光ON :開放(漏れ電流0.1mA以下)
――
応答時間 0.5ms以下
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下
感度調整 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
タイマ機能(タイマ機能付のみ) OFFディレイ0~100ms(ボリウム可変式)
ターボ機能(ターボ機能付のみ) 有り(ターボスイッチ付) ――
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)*2
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M12コネクタタイプ
質量(梱包状態) 約150g(コード引き出しタイプ)
約70g(コネクタタイプ)
約110g(コード引き出しタイプ)
約60g(コネクタタイプ)
約90g(コード引き出しタイプ)
約50g(コネクタタイプ)
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
レンズ部 変性ポリアリレート
取りつけ金具 ステンレス(SUS304)
付属品 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書、
コネクタタイプ密着取りつけ板(コネクタタイプのみ)、反射板(回帰反射形のみ)

*1. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格