S8NR-S
定格/性能
形S8NR-S09024-A1L0
| 項目 | S8NR-S09024-A1L0 | ||
|---|---|---|---|
| 効率 *1 | AC100V入力時 *1 | 91% typ. | |
| AC200V入力時 *1 | 93% typ. | ||
| 入力条件 | 入力電圧許容範囲 *3 | AC85~264V | |
| 周波数 *3 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||
| 入力電流 | 1.2A以下(AC100V入力時) | ||
| 0.6A以下(AC200V入力時) | |||
| 力率 *1 | 0.9以上 | ||
| リーク電流 | 0.5mA以下(AC100V入力時) | ||
| 1mA以下(AC200V入力時) | |||
| 突入電流(25℃コールドスタート) | 14A Typ.(AC100V入力時) | ||
| 28A Typ.(AC200V入力時) | |||
| 出力特性 | 定格出力電流 | 3.8A | |
| 定格出力電力 | 91.2W | ||
| 最大ピーク電流 | — | ||
| 電圧可変範囲 | 電圧可変不可 | ||
| リップルノイズ電圧 *1 | 100mVp-p以下(定格入出力にて) | ||
| 静的入力変動 | 0.5%以下(入力AC85~264V、100%負荷にて)*2 | ||
| 静的負荷変動 | 1.5%以下(定格入力、0~100%負荷にて)*2 | ||
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | ||
| 起動時間 *5 | 1,000ms以下 *1 | ||
| 出力保持時間 *5 | 30ms typ.(定格入出力にて)*1 | ||
| 付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 | |
| 過電圧保護 | 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) | ||
| 直列運転 | 不可 | ||
| 並列運転 | 不可 | ||
| 出力表示灯 | 有(色:緑) | ||
| DC OK信号出力 | 有(MOS FETリレー出力 DC30V max、50mA max) | ||
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子の1、3ピン一括)と( 、出力端子一括、信号端子一括)間:
AC2kV 1min 検出電流20mA |
|
| (出力端子一括)と(信号端子一括)間:AC500V 1min 検出電流10mA | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V(入力端子の1、3ピン一括)と( 、出力端子一括、信号端子一括)間 |
||
| 環境 | 使用周囲温度 | -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)*4 | |
| 保存温度 | -25~+85℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~95% | ||
| 保存湿度 | 5~95% | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 最大4.5G | ||
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | ||
| 信頼性 | MTBF | 13.5万時間以上 | |
| 期待寿命 | 10年 | ||
| 構造 | 質量(本体) | 650g以下 | |
| 冷却ファン | 無 | ||
| 保護構造 *8 | IP65/IP67 | ||
| ULエンクロージャータイプ *8*9 | Type 1 | ||
| 規格対応 | 高調波抑制 | EN 61000-3-2適合 | |
| EMI | 雑音端子電圧 | EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合 | |
| 放射妨害電界強度 | EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合 | ||
| EMS | EN 61204-3 high severity levels | ||
| 安全規格 | UL 508(Listing、Class2 Output:Per UL 1310)、Pol3
EN/IEC 62477-1(ES1 Output)、OVCIII(<2,000m)、 OVCII(2,000m<and<3,000m)、Pol3 RCM(EN 61000-6-4) PELV(EN/IEC 60204-1) |
||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 | ||
*1. 定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*2. 100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*4. 詳細は、「ディレーティング曲線」をご覧ください。
*5. 詳細は、「ご使用の前に」の「●突入電流、起動時間、出力保持時間」を参照してください。
*6. Class2 Output認証は、M12-A出力のみ。
*7. IO-Link通信を使用する場合は、本製品はClass Aです。
*8. 未使用端子に防水キャップを取り付けた状態にて。
*9. IP等級(防塵・防水性能)とULエンクロージャータイプ(エンクロージャ分類)は評価基準が異なります。本製品のULエンクロージャータイプType 1は、UL 508AおよびNFPA 79のエンクロージャ要求に対応するためのものです。
形S8NR-S36024-A□L□-IL3
| 項目 | S8NR-S36024-A0L2-IL3 | S8NR-S36024-A2L1-IL3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 効率 *1 | AC100V入力 *1 | 92% Typ.(電源部のみ:94% typ.) | ||
| AC200V入力 *1 | 94% Typ.(電源部のみ:96% typ.) | |||
| 入力条件 | 入力電圧許容範囲 *3 | AC85~264V | ||
| 周波数 *3 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
| 入力電流 | 4.0A Typ.(AC100V入力時) | |||
| 2.0A Typ.(AC200V入力時) | ||||
| 力率 | 0.9以上 | |||
| リーク電流 | 0.5mA以下(AC100V入力時) | |||
| 1mA以下(AC200V入力時) | ||||
| 突入電流(25℃コールドスタート) | 7A Typ.(AC100V入力時) | |||
| 14A Typ.(AC200V入力時) | ||||
| 出力特性 | 分岐回路数 | 4分岐(M12-L×2) | 4分岐(M12-A×2、M-12L×1) | |
| 最大遮断出力電流(1分岐あたり) | M12-A:3.8A(Class2 Output)M12-L:10A | |||
| トータル出力電流 | 15A | |||
| 電圧可変範囲 | 24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて) | |||
| リップルノイズ電圧
(定格入出力にて)*1 |
130mVp-p以下 周波数帯域20MHz時 | |||
| 出力漏れ電流 | 10mA以下 | |||
| 静的入力変動 | 0.5%以下(入力AC85~264V、100%負荷にて)*2 | |||
| 静的負荷変動 | 4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)*2 | |||
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||
| 起動時間 *5 | 2,000ms以下 *1 | |||
| 出力保持時間 *5 | 45ms Typ.(定格入出力にて)*1 | |||
| 付属機能 | 異常遮断機能 | 異常電圧遮断 | 24.0~32.0V(0.1V単位) | |
| 異常電流遮断 *2 | 設定範囲:M12-A:0.5~3.8A(0.1A単位)、M12-L:0.5~10A(0.1A単位) | |||
| 異常トータル電流遮断 | 30A 1sまで、26A 2sまで、22.5A 5sまで、19.5A 10sまで、18A 20sまでのトータル出力電流が流れた場合に遮断 | |||
| 不足電圧
検出機能 |
不足電圧検出 | 設定範囲:18.0~28.0V(0.1V単位) | ||
| 交換時期
お知らせ機能 |
交換時期までの年数 | 設定範囲:0.0~5.0年(0.5年単位) | ||
| 交換時期までの割合 | 設定範囲:0.0~99.9%(0.1%単位) | |||
| 積算稼働時間 | 設定範囲:0~132kh(1kh単位) | |||
| 表示機能 | 出力電圧表示 | 表示範囲:16.3~30.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下 |
||
| 出力電流表示 | 分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A(M12-A)、0.0~10.0A(M12-L)
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A 表示精度: M12-A:5%FS(4A)±1ディジット以下 M12-L:5%FS(10A)±1ディジット以下 |
|||
| 交換時期お知らせ表示
(年数) |
表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 | |||
| 交換時期お知らせ表示
(割合) |
表示範囲:0.0~99.9% | |||
| 積算稼働時間 | 表示範囲:0~256kh | |||
| スタートアップシーケンス | 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位)
初期値 分岐出力1:0.0s 分岐出力2:0.4s 分岐出力3:0.8s 分岐出力4:1.2s |
|||
| シャットダウンシーケンス | 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位) | |||
| 直列運転 | 不可 | |||
| 並列運転 | 不可 | |||
| 出力表示灯 | 有(色:緑) | |||
| 表示モニタ | 計測・表示内容 | 詳細は「形S8NR-Sユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGTC-706)4-1 パラメータ一覧」を参照してください。 | ||
| メイン表示部 | 11セグメントLED(色:白) | |||
| チャンネル表示部 | 7セグメントLED(色:緑) | |||
| 単位表示部 | 有(色:黄) | |||
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | AC2.0kV 1min(入力端子の1、3ピン一括)と( 、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流20mA |
||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V( 、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間 |
|||
| 環境 | 使用周囲温度 | -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)*4 | ||
| 保存温度 | -25~+85℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 5~95% | |||
| 保存湿度 | 5~95% | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 最大4.5G | |||
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |||
| 信頼性 | MTBF | 3.6万時間以上 | ||
| 期待寿命 | 10年 | |||
| 構造 | 質量(本体) | 1,800g以下 | ||
| 冷却ファン | 無 | |||
| 保護構造(防塵防水)*8 | IP65/IP67 | |||
| ULエンクロージャータイプ *8*9 | Type 1 | |||
| 規格対応 | 高調波抑制 | EN 61000-3-2適合 | ||
| EMI | 雑音端子電圧 | EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合 | ||
| 放射妨害電界強度 | EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合 *7 | |||
| EMS | EN 61204-3 high severity levels | |||
| 安全規格 | UL 508(Listing、Class2 Output:Per UL 1310)、Pol3 *6
CSA C22.2 No.107.1(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223)、Pol3 *6 EN/IEC 62477-1(ES1 Output)、OVCIII(<2,000m)、OVCII(2,000m<and<3,000m)、Pol3 RCM(EN 61000-6-4) PELV(EN/IEC 60204-1) |
|||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 | |||
*1. 定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*2. 100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*4. 詳細は、「ディレーティング曲線」をご覧ください。
*5. 詳細は、「ご使用の前に」の「●突入電流、起動時間、出力保持時間」を参照してください。
*6. Class2 Output認証は、M12-A出力のみ。
*7. IO-Link通信を使用する場合は、本製品はClass Aです。
*8. 未使用端子に防水キャップを取り付けた状態にて。
*9. IP等級(防塵・防水性能)とULエンクロージャータイプ(エンクロージャ分類)は評価基準が異なります。本製品のULエンクロージャータイプType 1は、UL 508AおよびNFPA 79のエンクロージャ要求に対応するためのものです。
形S8NR-S60024-A□L□-IL3
| 項目 | S8NR-S60024-A0L3-IL3 | S8NR-S60024-A2L2-IL3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 効率 *1 | AC200V入力 *1 | 94% typ.(電源部のみ:95% typ.) | ||
| 入力条件 | 入力電圧許容範囲 *3 | AC170~264V | ||
| 周波数 *3 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
| 入力電流 | 3.2A Typ.(AC200V入力時) | |||
| 力率 | 0.9以上 | |||
| リーク電流 | 1mA以下(AC200V入力時) | |||
| 突入電流(25℃コールドスタート) | 14A Typ.(AC200V入力時) | |||
| 出力特性 | 分岐回路数 | 6分岐(M12-L×3) | 6分岐(M12-A×2、M-12L×2) | |
| 最大遮断出力電流(1分岐あたり) | M12-A:3.8A(Class2 Output)M12-L:10A | |||
| トータル出力電流 | 25A | |||
| 電圧可変範囲 | 24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて) | |||
| リップルノイズ電圧
(定格入出力にて)*1 |
180mVp-p以下 周波数帯域20MHz時 | |||
| 出力漏れ電流 | 10mA以下 | |||
| 静的入力変動 | 0.5%以下(入力AC170~264V、100%負荷にて)*2 | |||
| 静的負荷変動 | 4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)*2 | |||
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||
| 起動時間 *5 | 2,000ms以下 *1 | |||
| 出力保持時間 *5 | 20ms Typ.(定格入出力にて)*1 | |||
| 付属機能 | 異常遮断機能 | 異常電圧遮断 | 24.0~32.0V(0.1V単位) | |
| 異常電流遮断 *2 | 設定範囲:M12-A:0.5~3.8A(0.1A単位)、M12-L:0.5~10A(0.1A単位) | |||
| 異常トータル電流遮断 | 43.5A 2sまで、37.5A 5sまで、32.5A 10sまで、30A 20sまでのトータル出力電流が流れた場合に遮断 | |||
| 不足電圧
検出機能 |
不足電圧検出 | 設定範囲:18.0~28.0V(0.1V単位) | ||
| 交換時期
お知らせ機能 |
交換時期までの年数 | 設定範囲:0.0~5.0年(0.5年単位) | ||
| 交換時期までの割合 | 設定範囲:0.0~99.9%(0.1%単位) | |||
| 積算稼働時間 | 設定範囲:0~132kh(1kh単位) | |||
| 表示機能 | 出力電圧表示 | 表示範囲:16.3~30.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下 |
||
| 出力電流表示 | 分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A(M12-A)、0.0~10.0A(M12-L)
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A 表示精度: M12-A:5%FS(4A)±1ディジット以下 M12-L:5%FS(10A)±1ディジット以下 |
|||
| 交換時期お知らせ表示
(年数) |
表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年 | |||
| 交換時期お知らせ表示
(割合) |
表示範囲:0.0~99.9% | |||
| 積算稼働時間 | 表示範囲:0~256kh | |||
| スタートアップシーケンス | 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位)
初期値 分岐出力1:0.0s 分岐出力2:0.4s 分岐出力3:0.8s 分岐出力4:1.2s 分岐出力5:1.6s 分岐出力6:2.0s |
|||
| シャットダウンシーケンス | 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位) | |||
| 直列運転 | 不可 | |||
| 並列運転 | 不可 | |||
| 出力表示灯 | 有(色:緑) | |||
| 表示モニタ | 計測・表示内容 | 詳細は「形S8NR-Sユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGTC-706)4-1 パラメータ一覧」を参照してください。 | ||
| メイン表示部 | 11セグメントLED(色:白) | |||
| チャンネル表示部 | 7セグメントLED(色:緑) | |||
| 単位表示部 | 有(色:黄) | |||
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | AC2.0kV 1min(入力端子の1、3ピン一括)と( 、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流20mA |
||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V( 、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間 |
|||
| 環境 | 使用周囲温度 | -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)*4 | ||
| 保存温度 | -25~+85℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 5~95% | |||
| 保存湿度 | 5~95% | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 最大4.5G | |||
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |||
| 信頼性 | MTBF | 3.6万時間以上 | ||
| 期待寿命 | 10年 | |||
| 構造 | 質量(本体) | 1,800g以下 | ||
| 冷却ファン | 無 | |||
| 保護構造(防塵防水)*8 | IP65/IP67 | |||
| ULエンクロージャータイプ *8*9 | Type 1 | |||
| 規格対応 | 高調波抑制 | EN 61000-3-2適合 | ||
| EMI | 雑音端子電圧 | EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合 | ||
| 放射妨害電界強度 | EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合 *7 | |||
| EMS | EN 61204-3 high severity levels | |||
| 安全規格 | UL 508(Listing、Class2 Output:Per UL 1310)、Pol3 *6
CSA C22.2 No.107.1(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223)、Pol3 *6 EN/IEC 62477-1(ES1 Output)、OVCIII(<2,000m)、OVCII(2,000m<and<3,000m)、Pol3 RCM(EN 61000-6-4) PELV(EN/IEC 60204-1) |
|||
| SEMI規格 | SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 | |||
*1. 定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*2. 100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*4. 詳細は、「ディレーティング曲線」をご覧ください。
*5. 詳細は、「ご使用の前に」の「●突入電流、起動時間、出力保持時間」を参照してください。
*6. Class2 Output認証は、M12-A出力のみ。
*7. IO-Link通信を使用する場合は、本製品はClass Aです。
*8. 未使用端子に防水キャップを取り付けた状態にて。
*9. IP等級(防塵・防水性能)とULエンクロージャータイプ(エンクロージャ分類)は評価基準が異なります。本製品のULエンクロージャータイプType 1は、UL 508AおよびNFPA 79のエンクロージャ要求に対応するためのものです。
IO-Link仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| IO-Link仕様 | Ver 1.1.4 |
| 伝送速度 | COM3:230.4kbps(固定) |
| デバイスプロファイル | Common Profile、Locator |
| 最小サイクルタイム | COM3:2.0ms |
| データ長 | PDサイズ:22byte ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V) |
| ポートクラス | ClassA |
IO-Link設定ファイル(IODDファイル)は当社Webサイトからダウンロードしてください。
IO-Link表示灯
LED表示は本表の上から順に優先され、複数の状態が同時に発生した場合は上に記載された表示となります。
| 表示灯 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|
| 緑点滅(高速) | Locator動作中 | 2回点滅→消灯を1s周期で10分間継続します。
設置現場において、多数のデバイスの中から本製品を視覚的に特定するための機能です。 開始/停止のコマンドは「形S8NR-Sユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGTC-706)5-2 IO-Link通信インデックスリスト」を参照してください。 |
| 赤点灯 | 内部故障 | 製品内部が故障している可能性があります。
製品を再起動し、異常が再発する場合は製品を交換してください。 |
| 緑点滅 | 通信確立 | IO-Link通信中。 |
| 消灯 | 通信未確立 | IO-Link通信なし。 |
IO-Link通信 インデックスリスト
特性データ
ディレーティング曲線
S8R-BB
定格/性能
| 項目 | S8R-BB06□□ | S8R-BB10□□ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力条件
(13、-VI1間、 +VI2、-VI2間) |
定格電圧 | 24V | |||
| 許容電圧範囲 | 21.6~28.0V | ||||
| 定格電流 | 6A | 10A | |||
| 出力特性
(14、-VO1間、 +VO2、-VO2間) |
定格電圧 | 24V | |||
| 許容電圧範囲 | 21.6~28.0V | ||||
| 定格電流 | 6A | 10A | |||
| 信号条件 | A1・A2 | 定格電圧 | 24V | ||
| 許容電圧範囲 | 21.6~26.4V | ||||
| 定格電流 *1 | 50mA | 100mA | |||
| 消費電力 *1 | 1.2W | 2.2W | |||
| EDM | 定格電圧 | 24V | |||
| 許容電圧範囲 | 30V以下 | ||||
| 定格電流 | 2A | ||||
| 電気的特性 | 動作電圧 | 19.2V以下 | |||
| 復帰電圧 | 2.4V以上 | ||||
| 抵抗(13-14間)*2 | 300mΩ以下 | ||||
| 動作特性 | 動作時間 *3 | 20ms以下 | 50ms以下 | ||
| 復帰時間 *3 | 20ms以下 | 50ms以下 | |||
| 応答時間 *4 | 10ms以下 | 20ms以下 | |||
| 最大開閉
ひん度 |
機械的 | 36,000回/h | 18,000回/h | ||
| 定格負荷 | 1,800回/h | ||||
| 絶縁性能 | ・耐電圧
AC600V 1min. 検出電流 20mA ・絶縁抵抗 DC500Vにて 20MΩ以上 |
形S8R-BB□□A1
<入出力端子一括(FE除く)>と<EDM・コイル端子6、7、8ピン一括> <入出力端子一括(FE除く)>と<EDM・コイル端子1、2ピン一括> <入出力端子一括(FE除く)>と<FE> <EDM・コイル端子6、7、8ピン一括>と<FE> <EDM・コイル端子1、2ピン一括>と<FE> 形S8R-BB□□A2 <入出力端子一括(FE除く)>と<コイル端子一括> <入出力端子一括(FE除く)>と<EDM端子一括> <入出力端子一括(FE除く)>と<FE> <コイル端子一括>と<FE> <EDM端子一括>と<FE> |
|||
| 接点部開閉性能 | 抵抗負荷 | DC24V 6A | DC24V 10A | ||
| 誘導負荷 *5 | DC24V 1A | DC24V 2A | |||
| 信頼性 | 電気的耐久性 *5 | 10万回以上(上記負荷条件にて) | 10万回以上(上記負荷条件にて) | ||
| 機械的耐久性 *6 | 1,000万回以上 | ||||
| 環境特性 | 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
| 保存温度 | -25~+65℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 5~85%以下 | ||||
| 保存湿度 | 5~85%以下 | ||||
| 標高 | 3,000m以下 | ||||
| 耐振動 *7 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
(正面水平方向を除く) |
|||
| 耐衝撃 *7 | 150m/s2、6方向 各3回 | 150m/s2、6方向 各3回
(正面水平方向を除く) |
|||
| 構造 | 質量 | 650g以下 | 900g以下 | ||
| 冷却ファン | 無 | ||||
| 保護構造(防塵防水)*8 | IP65/IP67 | ||||
| ULエンクロージャータイプ *8*9 | Type 1 | ||||
| 規格対応 | 安全規格 | UL 508(Listing)、Pol3
CSA C22.2 No.107.1、Pol3 |
|||
| CEマーキング(RoHS指令) | EN IEC 63000 | ||||
注1. 上記は初期における値です。
注2. 電気的特性、動作特性は温度が23℃における値です。
*1. 測定条件:定格電圧
*2. 測定条件:
S8R-BB06□□:5V、1A電圧降下法による。
S8R-BB10□□:5V、10mA電圧降下法による。
*3. 測定条件:定格電圧
周囲温度:23℃
バウンス時間を含みません。
*4. 測定条件:定格電圧
周囲温度:23℃
コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
*5. 下記条件における値です。
接点電圧:24V
コイル電圧:24V
開閉ひん度:1,800回/h
周囲温度:25℃
誘導負荷性能:
S8R-BB06□□:L/R=48ms
S8R-BB10□□:L/R=96ms
*6. 開閉ひん度36,000回/h
*7. 取り付けにあたっては、「ご使用の前に」の「●取り付けについて」をご確認ください。
*8. 未使用端子に防水キャップを取り付けた状態にて。
*9. IP等級(防塵・防水性能)とULエンクロージャータイプ(エンクロージャ分類)は評価基準が異なります。本製品のULエンクロージャータイプType 1は、UL 508AおよびNFPA 79のエンクロージャ要求に対応するためのものです。
特性データ
耐久性曲線
、出力端子一括、信号端子一括)間: