IP67対応と機能集約で
盤外での電源・安全回路構築をシンプルに実現

 
設計
 

盤内のスペース・熱課題を解決
機能集約で盤外回路の設計・
選定工数を削減

盤内の省スペース化と熱設計の容易化に貢献

従来 部品増加に伴い、盤内のスペース確保と熱設計が難しい

盤内に電源、CP、端子台、セーフティリレー個別に設置

 
本製品 発熱部品である電源と
周辺回路を機能集約
熱設計工数30%削減
熱設計工数30%削減

機能集約で電源とDC遮断BOXは盤外に設置

 

*当社標準モデルに基づく試算結果です。実際の工数削減効果は、システム構成や使用条件により異なります。

盤内の省スペース化と熱設計の容易化に貢献

従来 回路構成要素が多く、回路検討、部品選定工数がかかる(メカ式CPの場合)

煩雑な回路構成
選定部品10点
部品記号 種類
PS1 パワーサプライ
TB1 端子台
CP1 メカCP
CP2 メカCP
CP3 メカCP
CP4 メカCP
CP5 メカCP
CP6 メカCP
RY1 セーフティリレー
RY2 セーフティリレー
 
本製品電子式CP内蔵による
機能一体化で、
工数削減に貢献
選定工数80%削減
選定工数80%削減
シンプルな回路構成
選定部品2点のみ
部品記号 種類
PS1 IP67パワーサプライ
(電子式CP6個内蔵)
RY1・RY2 DC遮断BOX
(セーフティリレー2個内蔵)
 

※当社調べ


立ち上げ
 

設置・配線工数削減により
現場作業者負担軽減

だるま穴構造で壁掛け時計のように簡単取り付け

だるま穴だから先にネジを仮止めしてから電源をかけて位置調整でき、1人で対応可能

ネジ穴
S8NR-S

工具レスで簡単コネクタ接続でき、配線時間を大幅短縮

Smart Clickなら1/8回転で確実接続

ネジ式コネクタ
S8NR-S・S8R-BB

立ち上げ
 

状態の見える化で
立上げをスムーズに

電圧・電流などパラメータの測定値、設定値を簡単確認
各回路の値を細かく設定でき、立上げ時のトラブルを回避

安全回路を盤外でも省配線で構築

セーフティリレー内蔵のIP67対応DC遮断BOXにより、安全回路も盤外で簡単設置。省配線構成(8芯タイプ使用時)により、DC遮断BOXとセーフティI/Oターミナル(IP67対応)を1本の信号ケーブルで接続可能。配線工数を削減します。

一般構成(5芯タイプ使用時)
省配線構成(8芯タイプ使用時

保守
 

予知保全や異常箇所特定で
ダウンタイム最小化

LED・モニタで状態確認が一目瞭然

交換時期お知らせ機能

5.0 Yrs : 交換時期までの年数 5.0年

残電流表示機能

CH1 2.0A : 残電流値

チャネルごとの電子式CPで異常箇所の特定が容易に

リモートでパラメータ監視/設定が可能で、保守効率向上

キーロック機能で誤操作防止