センサも上位機器も
メーカの垣根を越えて接続可能
センサにかかわるエンジニアは忙しい
設計者いろんなメーカのセンサを接続しなければならない
立上担当者同じ設定のセンサに、同じ設定を書き込むのが大変
保守担当者調整が属人的で、故障時の設定がわからない
設計を “ラク” に100社以上のデバイスと自動接続
センサのデータをすぐに使える
配線して起動するだけで、さまざまなセンサの状態を即モニタリング特許出願中*1
オムロン独自の簡単接続機能
100社以上のベンダのIODDファイルを自動で検索・ダウンロード・
割付できます。
*1.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2026年1月現在)
*2.当社指定条件による目安時間です。接続台数やインターネット接続環境によって変化します。
*3.IO-Linkコミュニティが提供しているサービスです。
立上を “ラク” に何度も同じ設定は不要
大量のセンサもサクサク設定
同一形式のセンサに、同じ設定をワンクリックでコピー
コピー装置に、「センサとマスタユニットの設定」を一括転送
保守を “ラク” にトラブル発生時も即時復旧
データ活用でトラブルを未然防止
GD本体にセンサ別の設定をバックアップ、交換・起動だけですぐに復旧
コンパクトで16ch接続に対応
IO-LinkマスタユニットGDシリーズ
クラス最小従来比1/2*1サイズの省スペース
一般的なIO-Linkマスタ(8ch)の約1/2サイズ(W110×D31.4×H63mm)を実現。さらに、チャンネル数は2倍(16ch)となるため、装置内の省スペース化に貢献します。