IO-Linkマスタユニット

形状 上位ネットワーク デバイスコネクタ 形式
3962_lu_1_1 EtherNet/IP
Modbus/TCP
CC-Link IE Field Basic
スプリングクランプ端子台 GD-ILM16C-MLP
3962_lu_1_2 EtherNet/IP
Modbus/TCP
CC-Link IE Field Basic
e-CONソケット GD-ILM16E-MLP
3962_lu_1_3 CC-Link IE Field *
CC-Link IE TSN
スプリングクランプ端子台 GD-ILM16C-CLI
3962_lu_1_4 CC-Link IE Field *
CC-Link IE TSN
e-CONソケット GD-ILM16E-CLI

*CC-Link IE Fieldをご使用時はPCツールを接続できません。PCツールを接続する場合は、CC-Link IE TSNに切り替えてご使用ください。詳細はマニュアルをご覧ください。

予備部品

形状 名称 対象ユニット 形式
3962_lu_2_1 電源コネクタ GD-ILM16□-□□□ GD-ILM16-XV
3962_lu_2_2 IOコネクタ GD-ILM16C-□□□ GD-ILM16C-XP

GD用PCツール Wave Inspire HUBを使用いただくには、IO-Linkマスタユニットとパソコンを接続してください。
Wave Inspire HUBは下記URLより無償でダウンロードいただけます。
icon_01 https://www.fa.omron.co.jp/gd_tool/

なお、本ツールは立ち上げ支援用のツールのため、下記をご了承の上、ご使用ください。
(1)オムロンは本ソフトウェアのいかなる不具合により発生した、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。
(2)本ソフトウェアのご使用により、万一、お客様に損害が生じた場合におきましても、オムロンは一切の責任を負いません。

EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。

コネクタ付ケーブル

商品 メーカ ケーブル長
(m)
形式 お問合せ先
サイズ・線心数(対数):
AWG26×4P
ケーブルシース材質:
PUR
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
ケーブル色:黄色 *2
EtherNet/IP
(10BASE/100BASE)
3962_lu_3_1
オムロン
株式会社
0.3 XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 XS6W-6PUR8SS500CM-YF
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
ケーブル色:ライトブルー
EtherNet/IP
(10BASE/100BASE)
3962_lu_3_2
0.3 XS5W-T421-AMD-K
0.5 XS5W-T421-BMD-K
1 XS5W-T421-CMD-K
2 XS5W-T421-DMD-K
5 XS5W-T421-GMD-K
10 XS5W-T421-JMD-K
サイズ・線心数(対数):
AWG22×2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *3
ケーブル色:黄色
EtherNet/IP
3962_lu_3_3
スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは、0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

商品 メーカ 形式 お問合せ先
EtherNet/IP
(100BASE-TX/
10BASE-T)
サイズ・線心数(対数):
AWG22×2P
ケーブル 倉茂電工
株式会社
KETH-PSB-OMR *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS
株式会社
PNET/B *1 オムロンエフエーストア
株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ
3962_lu_4_1
オムロン
株式会社
XS6G-T421-1 *1 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066

*1. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。