IO-Linkマスタユニット

GD-ILM16C-MLP/GD-ILM16E-MLP

一般仕様

項目 GD-ILM16C-MLP GD-ILM16E-MLP
ポート数 16
電源電圧 DC24V±15%(SELVおよびLIM回路、またはUL 1310 Class 2電源)
消費電流(ユニットのみ) 195mA以下
ポートの最大電流 0.2A以下/1ポート、2.5A以下/16ポート
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vにて、外部電源~ユニット電源間)
コネクタ種類 フィールドネット
ワークコネクタ
RJ45×2個
電源コネクタ 5極×2列 スプリングクランプ端子台
I/Oデバイスコネクタ 16極 スプリングクランプ端子台×3個 e-CONソケット4極×16個
表示灯 電源表示灯(青緑)、イベント表示灯(黄)、アラーム表示灯(赤)、入出力表示灯(橙)
ディスプレイ 有機EL(表示言語:英語、日本語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語)
フィールドネットワーク ・EtherNet/IP
・Ethernet & Modbus/TCP
・CC-Link IE Field Basic(設定で切り替え)
I/O割付け ポートごとに下記6モードを設定で切り替え
・未使用(初期設定)
・IO-Link通信モード
・SIO(PNP入力)モード
・SIO(NPN入力)モード
・SIO(PNP出力)モード
・SIO(NPN出力)モード
IO-Link通信仕様 IO-Linkリビジョン 1.1
通信速度 COM1(4,800bps)/COM2(38,400bps)/COM3(230.4kbps)
物理層 IO-Link準拠
最小サイクルタイム 0.3ms
データ 周期的:プロセスデータ、ステータス
非周期的:デバイスデータ、イベント
入力仕様 定格入力電圧 DC24V±20%(SELVおよびLIM回路、またはUL 1310 Class 2電源)*1
ON電圧/電流 PNP設定時:DC15V以上、5.5mA以上
NPN設定時:電源電圧-DC13V以下、3.0mA以上
OFF電圧/電流 PNP設定時:DC10V以下、2.0mA以下
NPN設定時:電源電圧-DC8V以上、2.0mA以下
入力抵抗 PNP:5.5mA 定電流回路負荷、NPN:4.7kΩ
入力フィルタ時間 0ms(初期設定)、0.1ms、1ms、5ms、10ms、20ms
出力仕様 定格負荷電圧 DC10.8~26.4V(SELVおよびLIM回路、またはUL 1310 Class2電源)*1
最大出力負荷電流 0.2A/1点、2.5A/16点
最大突入電流 過電流保護機能による電流制限(0.5A)あり
OFF時出力漏れ電流 PNP設定時:0.1mA以下
NPN設定時:0.2mA以下
残留電圧 PNP設定時:1.8V以下
NPN設定時:1.6V以下
出力応答時間 0.1ms以下
耐環境性 周囲温度範囲 動作時:0~+55℃、保存時:-25~+75℃(ただし、氷結・結露しないこと)*2
周囲湿度範囲 動作時・保存時:5~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 IEC 61131-2準拠
振動周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm
振動周波数:8.4~150Hz、加速度:10m/s2(1.0G)
掃引回数:X、Y、Z:各方向10回
耐衝撃 IEC 61131-2準拠
ピーク加速度:150m/s2(15G)、X、Y、Z:3方向、各3回(計18回)
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高 0~2,000m
設置場所 屋内使用
保護等級 IP20(UL認証外)
過電圧カテゴリ II以下
汚染度 2以下
装置クラス Class I
材質 本体:PC、ボタン・DINレール取付用ツメ:POM、端子台:PA
質量 約195g(端子台含む、非配線時)
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート、電源端子台×1個、RJ45コネクタ用保護キャップ×2個(本体に装着)、デバイス端子台×3個 取扱説明書、コンプライアンスシート、電源端子台×1個、RJ45コネクタ用保護キャップ×2個(本体に装着)

*1. 供給電源はClass 2電源またはSELV(Safety Extra-Low Voltage)回路とLIM(Limited Energy Circuit)回路に準拠した電源を使用してください。
*2. UL認証品として使用する場合は以下となります。
ポートの出力電流の合計値:
2.0A以下/16Port 使用周囲温度:0~55℃
2.5A以下/16Port 使用周囲温度:0~50℃

上位ネットワーク通信仕様

EtherNet/IP通信仕様

項目 GD-ILM16□-MLP
上位ネットワーク通信プロトコル EtherNet/IP
対応バージョン EtherNet/IPアダプタ
認証バージョン CT21
適合規格 IEEE802.3u
伝送速度 10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
ケーブル ツイストペアケーブル(STP)カテゴリ5、5e以上
伝送路形式 スター型、ライン型、デバイスレベルリング型
ノード間距離 100m以内
IPアドレス設定 固定IPのみ
周期通信(Implicit Message) Class1サービス
非周期通信(Explicit Message) ・Class3メッセージ
・UCMM
サポートするオブジェクト ・Identityオブジェクト
・Message Routerオブジェクト
・Assemblyオブジェクト
・Connection Managerオブジェクト
・DLRオブジェクト
・QoSオブジェクト
・TCP/IP Interfaceオブジェクト
・Ethernet Linkオブジェクト
・本機のオブジェクト
・本機に接続されているIO-Linkデバイスのオブジェクト
Resetサービス ・Type0
・Type1
最大コネクション数 Class1:5、Class3:8、UCMM:8
パケットインターバル(RPI) 1~3,200ms
ユニット許容通信帯域幅 1,000pps
EtherNet/IP本機内部応答時間 0.6ms以下
拡張アクセス機能 周期通信を使って、IO-Linkデバイスや本機の設定値の読み書きを行う機能。上位マスタ側プログラムの簡素化が可能。
その他機能 ・ACD(Address Conflict Detection)
・DLR(Device Level Ring)
・Auto Negotiation
・Auto MDIX
・Quick Connect

Ethernet&Modbus/TCP通信仕様

項目 GD-ILM16□-MLP
上位ネットワーク通信プロトコル Modbus TCP/UDP通信、またはソケット通信
適合規格 IEEE802.3u
伝送速度 10Mbp(s 10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
ケーブル ツイストペアケーブル(STP)カテゴリ5、5e以上
伝送路形式 スター型、ライン型
Modbus
通信
マスタ(クライアント)/サーバー Modbusサーバーとして動作
トランスポート層プロトコル TCPまたはUDP
ポート番号 502(TCP/IP、UDP/IP共通)
対応ファンクションコード 3、6、16、23
レジスタ番号 400001~465536
ノード間距離 100m以内
IPアドレス設定 固定IPのみ
接続台数 Modbus/TCPマスタ1台から接続できる本機の台数: Modbus/TCPマスタ機器の仕様による
同時接続数 Modbus/TCP:2 Modbus/UDP:4
ソケット
通信
トランスポート層プロトコル TCPまたはUDP
ポート番号 2001(TCP/IP、UDP/IP共通)
IPアドレス設定 固定IPのみ
同時接続数 TCP/IP:2 UDP/IP:4

CC-Link IE Field Basic通信仕様

項目 GD-ILM16□-MLP
上位ネットワーク通信プロトコル CC-Link IEF Basic通信、ソケット通信(UDP/IP、TCP/IP)、またはModbus/TCP
適合規格 IEEE802.3u
伝送速度 100Mbps(100BASE-TX)
ケーブル ツイストペアケーブル(STP)カテゴリ5、5e以上
伝送路形式 スター型、ライン型
周期通信 方法 CC-Link IE Field Basicのサイクリック伝送
局種別 子局
占有局数 1局
ノード間距離 100m以内
IPアドレス設定 固定IPのみ
本機の基準応答時間 0.6ms
拡張アクセス機能 周期通信を使って、IO-Linkデバイスや本機の設定値の読み書きを行う機能。上位マスタ側プログラムの簡素化が可能。
ポート番号 ・サイクリックデータ伝送:61450(UDP)
・ノード接続:61451(UDP)
非周期通信 方法 ソケット通信(UDP/IP またはTCP/IP)、またはModbus/TCP通信
アクセス対象 ソケット通信、Modbus/TCPとも:
設定値の読み書き、またはプロセスデータの読み出しが可能
(プロセスデータへの書き込みは対象外)。
注.ソケット通信の設定値のバックグラウンドアクセスモードは可能。
同時接続数 ・ソケット通信(UDP/IP:4、TCP/IP:1)
・Modbus/TCP通信:2
IPアドレス設定 固定IPのみ
ポート番号 ・ソケット通信:2001(TCP、UDPとも)
・Modbus/TCP通信:502

GD-ILM16C-CLI/GD-ILM16E-CLI

一般仕様

項目 GD-ILM16C-CLI GD-ILM16E-CLI
ポート数 16
電源電圧 DC24V±15%(SELVおよびLIM回路、またはUL 1310 Class 2電源)
消費電流(ユニットのみ) 220mA以下
ポートの最大電流 0.2A以下/1ポート、2.5A以下/16ポート
最大電源電流 8A(ユニット電源とI/O電源の合計)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vにて、外部電源~ユニット電源間)
コネクタ種類 フィールドネットワーク
コネクタ
RJ45×2個
電源コネクタ 5極×2列 スプリングクランプ端子台
I/Oデバイスコネクタ 16極 スプリングクランプ端子台×3個 e-CONソケット4極×16個
表示灯 電源表示灯(青緑)、イベント表示灯(黄)、アラーム表示灯(赤)、入出力表示灯(橙)
ディスプレイ 有機EL(表示言語:英語、日本語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語)
フィールドネットワーク ・CC-Link IE Field
・CC-Link IE TSN
(設定で切り替え)
I/O割付け ポートごとに下記6モードを設定で切り替え
・未使用(初期設定)
・IO-Link通信モード
・SIO(PNP入力)モード
・SIO(NPN入力)モード
・SIO(PNP出力)モード
・SIO(NPN出力)モード
IO-Link通信仕様 IO-Linkリビジョン 1.1
通信速度 COM1(4,800bps)/COM2(38,400bps)/COM3(230.4kbps)
物理層 IO-Link準拠
最小サイクルタイム 0.3ms
データ 周期的:プロセスデータ、ステータス
非周期的:デバイスデータ、イベント
入力仕様 定格入力電圧 DC24V±20%(SELVおよびLIM回路、またはUL 1310 Class 2電源)*1
ON電圧/電流 PNP設定時:DC15V以上、5.5mA以上
NPN設定時:電源電圧-DC13V以下、3.0mA以上
OFF電圧/電流 PNP設定時:DC10V以下、2.0mA以下
NPN設定時:電源電圧-DC8V以上、2.0mA以下
入力抵抗 PNP:5.5mA 定電流回路負荷、NPN:4.7kΩ
入力フィルタ時間 0ms(初期設定)、0.1ms、1ms、5ms、10ms、20ms
出力仕様 定格負荷電圧 DC10.8~26.4V(SELVおよびLIM回路、またはUL 1310 Class2電源)*1
最大出力負荷電流 0.2A/1点、2.5A/16点
最大突入電流 過電流保護機能による電流制限(0.5A)あり
OFF時出力漏れ電流 PNP設定時:0.1mA以下
NPN設定時:0.2mA以下
残留電圧 PNP設定時:1.8V以下
NPN設定時:1.6V以下
出力応答時間 0.1ms以下
耐環境性 周囲温度範囲 動作時:0~+55℃、保存時:-25~+75℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:5~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 IEC 61131-2準拠
振動周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm
振動周波数:8.4~150Hz、加速度:10m/s2(1.0G)
掃引回数:X、Y、Z 各方向10回
耐衝撃 IEC 61131-2準拠
ピーク加速度:150m/s2(15G)、X、Y、Z:3方向、各3回(計18回)
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高 0~2,000m
設置場所 屋内使用
保護等級 IP20
過電圧カテゴリ II以下
汚染度 2以下
装置クラス Class I
材質 本体:PC、ボタン・DINレール取付用ツメ:POM、端子台:PA
質量 約195g(端子台含む、非配線時)
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート、電源端子台×1個、RJ45コネクタ用保護キャップ×2個(本体に装着)、デバイス端子台×3個 取扱説明書、コンプライアンスシート、電源端子台×1個、RJ45コネクタ用保護キャップ×2個(本体に装着)

*1. 供給電源はClass 2電源またはSELV(Safety Extra-Low Voltage)回路とLIM(Limited Energy Circuit)回路に準拠した電源を使用してください。

上位ネットワーク通信仕様

CC-Link IE Field通信仕様

項目 GD-ILM16□-CLI
上位ネットワーク通信プロトコル CC-Link IE Field
局種別 リモートデバイス局またはインテリジェントデバイス局
伝送速度 1Gbps
ケーブル総延長 PLC-本機(IO-Linkマスタユニット)間:100m
本機(IO-Linkマスタユニット)-IO-Linkデバイス間:20m
局番設定 1~120番
内部応答時間 0.6ms以下

CC-Link IE TSN通信仕様

項目 GD-ILM16□-CLI
上位ネットワーク通信プロトコル CC-Link IE TSN
局種別 リモート局
伝送速度 1Gbpsまたは100Mbps *1
ケーブル総延長 PLC-本機(IO-Linkマスタユニット)間:100m
本機(IO-Linkマスタユニット)-IO-Linkデバイス間:20m
局番設定 1~254番
内部応答時間 0.6ms以下
認証クラス Class BまたはClass A(切替式)

*1. マスタユニット設定値「M83.IE TSN Class設定」にて指定します。また、100MbpsはClass Aのみ対応しています。