Page top

New

GD シリーズ

IO-Linkマスタユニット

GD シリーズ

エンジニアの日常を“ラク”にするセンサ通信ユニット

※ Web特別価格提供品

サポートページ

当社IO-Linkデバイスのインデックスリストをご覧いただけます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
GD-ILM16C-MLP IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : EtherNet/IP, Modbus/TCP, CC-Link IE Field Basic, スプリングクランプ端子台 2D / 3D
GD-ILM16C-CLI IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, スプリングクランプ端子台 2D / 3D
GD-ILM16E-MLP IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : EtherNet/IP, Modbus/TCP, CC-Link IE Field Basic, e-CONソケット 2D / 3D
GD-ILM16E-CLI IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, e-CONソケット 2D / 3D
XS6W-6PUR8SS30CM-YF 産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 2D / 3D
XS6W-6PUR8SS50CM-YF 産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 2D / 3D
XS6W-6PUR8SS100CM-YF 産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 2D / 3D
XS6W-6PUR8SS200CM-YF 産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 2D / 3D
XS6W-6PUR8SS300CM-YF 産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 2D / 3D
XS6W-6PUR8SS500CM-YF 産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答