パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2026/01/05
・リレーが正しく動作しない可能性があります。落下したリレーを使用しないでください。
・本製品の保護構造は耐フラックス構造ですので、丸洗い洗浄はしないでください。
・記載の定格、回数を超えた使用および直流高電圧以外の用途には使用しないでください。
また、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの対策を講じてください。
・本製品の電気的耐久性は、弊社の定める標準試験状態下での抵抗負荷における負荷開閉回数です。
コイル駆動回路、周囲環境、開閉頻度、負荷条件(誘導負荷やコンデンサ負荷でのご使用)により、寿命低下、遮断不良の可能性もありますので、必ず実機での確認を実施ください。
・当リレーは高容量の開閉用途に適したパワーリレーです。
信号用途など微小負荷開閉には使用しないでください。
情報更新 : 2026/01/05
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.