定格/性能

形S8AS2-24024-06□

形式 S8AS2-24024-06S S8AS2-24024-06SN
効率 AC100V入力時 *1 93% typ.(電源部のみ:94% typ.)
AC230V入力時 *1 95% typ.(電源部のみ:96% typ.)
入力条件 入力電圧許容範囲 *3 AC85~264V
周波数 *3 50/60Hz(47~63Hz)
入力電流 2.6Atyp(AC100V入力時)
1.3Atyp(AC200V入力時)
力率 0.9以上
リーク電流 0.5mA以下(AC100V入力時)
1mA以下(AC200V入力時)
突入電流(25℃コールドスタート) 14Atyp(AC100V入力時)
28Atyp(AC200V入力時)
出力特性 分岐回路数 6分岐
最大遮断出力電流(1分岐あたり) 3.8A
トータル出力電流 10A
電圧可変範囲 *4 24~28V(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧
(定格入出力にて)*1
80mV以下
周波数帯域20MHz時
出力漏れ電流 10mA以下
静的入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V、100%負荷にて)*2
静的負荷変動 4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)*2
周囲温度変動 0.05%/℃以下
起動時間 *5 1,000ms以下 *1
出力保持時間 *5 30ms typ(定格入出力にて)*1
付属機能 異常遮断機能 異常遮断電圧 26.0~32.0V 32.0V(固定)
異常電流遮断 *5 設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位) 3.8A(固定)
異常電流遮断判定種別 標準(初期値) 長時間(固定)
異常トータル
電流遮断
17A 2s以上、15A 5s以上、13A 10s以上、12A 20s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
不足電圧
検出機能
不足電圧検出 設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位) 20.0V(固定)
不足電圧検出出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
交換時期
お知らせ機能
交換時期までの年数 設定範囲:0.0~5.0年(0.1年単位) 0.5年(固定)
交換時期までの割合 設定範囲:0.0~99.9%(0.1%単位) 0%(固定)
積算稼働時間 設定範囲:0~132kH(1kH単位) 132kH(固定)
交換時期お知らせ出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
温度出力機能 温度 設定範囲:25~100℃(1℃単位) 100℃(固定)
温度出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
表示機能 出力電圧表示 表示範囲:16.3~32.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下
出力電流表示 分岐出力電流表示範囲:0.0~20.0A
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A
トータル出力電流表示範囲:0.0~60.0A
表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
交換時期
お知らせ表示(年数)
表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~4.9年
交換時期
お知らせ表示(割合)
表示範囲:0.0~99.9%
積算稼働時間 表示範囲:0~132kH
温度表示 表示範囲:-20~+120℃
表示精度:2℃±1ディジット以下
外部信号遮断入力 各分岐出力にて有効/無効の設定可能
DC19.2~30.0V、最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャットダウンシーケンス設定時間で遮断
全分岐出力:有効(固定)
DC19.2~30.0V、
最小信号幅10ms以上、入力後20ms
スタートアップシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位) 分岐出力1:0.0s(固定)
分岐出力2:0.4s(固定)
分岐出力3:0.8s(固定)
分岐出力4:1.2s(固定)
分岐出力5:1.6s(固定)
分岐出力6:2.0s(固定)
シャットダウンシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位) 全分岐出力:0.0s(固定)
直列運転 不可
並列運転 不可
出力表示灯 有(色:緑)
表示モニタ 計測・表示内容 詳細は「形S8AS2ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGTC-705)第4章 1.パラメータ一覧」を参照してください。
メイン表示部 7セグメントLED(色:白)
チャンネル表示部 7セグメントLED(色:緑)
単位表示部 有(色:黄)
絶縁耐圧 耐電圧 (入力端子一括)と(分岐出力端子一括、入出力信号一括)間:AC3kV 1min 検出電流 20mA
(入力端子一括)と(PE)間:AC2kV 1min 検出電流 20mA
(分岐出力端子一括、入出力信号一括)と(PE)間:AC1kV 1min 検出電流 30mA
(分岐出力端子一括)と(入出力信号一括)間:AC500V 1min 検出電流 20mA
(入力信号一括)と(出力信号一括)間:AC500V 1min 検出電流 20mA
絶縁抵抗 (分岐出力端子一括、入出力信号一括)と(入力端子一括、PE)間:100MΩ以上 DC500V
環境 使用周囲温度 -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)*5
保存温度 -40~85℃
使用周囲湿度 95%以下
保存湿度 95%以下
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回
信頼性 MTBF 3.6万時間以上
期待寿命 10年
構造 質量(本体) 1,050g以下
冷却ファン 無
保護構造 IP20、EN/IEC60529による
規格対応 高調波抑制 EN 61000-3-2適合
EMI 雑音端子電圧 EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合
放射妨害電界強度 EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合 *6
EMS EN 61204-3 high severity levels
安全規格 *7 UL 508(Listing、Class2 Output:Per UL 1310)
CSA C22.2 No.107.1(cUL、Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223)
EN/IEC 62477-1(SELV/ES1 Output)、OVCIII(≦2,000m)、
OVCII(2,000m<and≦3,000m)、Pol2
PELV(EN/IEC 60204-1)準拠
EN/IEC 61558-2-16準拠
RCM(EN61000-6-4)
SEMI規格 SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠

*1. 定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流にて。
*2. 100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流にて。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
入力にUPSを接続する場合は、矩形波出力のものは接続しないでください。製品の内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがあります。
*4. V.ADJのボリューム操作では28V以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。また、出力電圧が異常遮断電圧値以上になると分岐出力がすべて遮断されます。
*5. 詳細は、「ご使用の前に」の「●突入電流、起動時間、出力保持時間」を参照してください。
*6. EMI(放射妨害電界強度)は本製品を制御盤内に設置した状態でClassBに適合しています。
*7. 「●規格対応について」を参照ください。

形S8AS2-48024-08□

形式 S8AS2-48024-08S S8AS2-48024-08SN
効率 AC100V入力時 *1 93% typ.(電源部のみ:94% typ.)
AC230V入力時 *1 95% typ.(電源部のみ:96% typ.)
入力条件 入力電圧許容範囲 *3 AC85~264V
周波数 *3 50/60Hz(47~63Hz)
入力電流 5.2Atyp(AC100V入力時)
2.6Atyp(AC200V入力時)
力率 0.9以上
リーク電流 0.5mA以下(AC100V入力時)
1mA以下(AC200V入力時)
突入電流(25℃コールドスタート) 14Atyp(AC100V入力時)
28Atyp(AC200V入力時)
出力特性 分岐回路数 8分岐
最大遮断出力電流(1分岐あたり) 3.8A
トータル出力電流 20A
電圧可変範囲 *4 24~28V(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧
(定格入出力にて)*1
190mV以下
周波数帯域20MHz時
出力漏れ電流 10mA以下
静的入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V、100%負荷にて)*2
静的負荷変動 4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)*2
周囲温度変動 0.05%/℃以下
起動時間 *5 1,000ms以下 *1
出力保持時間 *5 30ms typ(定格入出力にて)*1
付属機能 異常遮断機能 異常遮断電圧 26.0~32.0V 32.0V(固定)
異常電流遮断 *5 設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位) 3.8A(固定)
異常電流遮断判定種別 標準(初期値) 長時間(固定)
異常トータル
電流遮断
27A 1s以上、25A 2s以上、22.5A 5s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
不足電圧
検出機能
不足電圧検出 設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位) 20.0V(固定)
不足電圧検出出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
交換時期
お知らせ機能
交換時期までの年数 設定範囲:0.0~5.0年(0.1年単位) 0.5年(固定)
交換時期までの割合 設定範囲:0.0~99.9%(0.1%単位) 0%(固定)
積算稼働時間 設定範囲:0~132kH(1kH単位) 132kH(固定)
交換時期お知らせ出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
温度出力機能 温度 設定範囲:25~100℃(1℃単位) 100℃(固定)
温度出力 MOS FETリレー出力
DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
表示機能 出力電圧表示 表示範囲:16.3~32.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下
出力電流表示 分岐出力電流表示範囲:0.0~20.0A
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A
トータル出力電流表示範囲:0.0~60.0A
表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
交換時期
お知らせ表示(年数)
表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~4.9年
交換時期
お知らせ表示(割合)
表示範囲:0.0~99.9%
積算稼働時間 表示範囲:0~132kH
温度表示 表示範囲:-20~+120℃
表示精度:2℃±1ディジット以下
外部信号遮断入力 各分岐出力にて有効/無効の設定可能
DC19.2~30.0V、最小信号幅10ms以上、
入力後20ms+シャットダウンシーケンス設定時間で遮断
全分岐出力:有効(固定)
DC19.2~30.0V、最小信号幅10ms以上、
入力後20ms
スタートアップシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位) 分岐出力1:0.0s(固定)
分岐出力2:0.4s(固定)
分岐出力3:0.8s(固定)
分岐出力4:1.2s(固定)
分岐出力5:1.6s(固定)
分岐出力6:2.0s(固定)
分岐出力7:2.4s(固定)
分岐出力8:2.8s(固定)
シャットダウンシーケンス 設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位) 全分岐出力:0.0s(固定)
直列運転 不可
並列運転 不可
出力表示灯 有(色:緑)
表示モニタ 計測・表示内容 詳細は「形S8AS2ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGTC-705)第4章 1.パラメータ一覧」を参照してください。
メイン表示部 7セグメントLED(色:白)
チャンネル表示部 7セグメントLED(色:緑)
単位表示部 有(色:黄)
絶縁耐圧 耐電圧 (入力端子一括)と(分岐出力端子一括、入出力信号一括)間:AC3kV 1min 検出電流 20mA
(入力端子一括)と(PE)間:AC2kV 1min 検出電流 20mA
(分岐出力端子一括、入出力信号一括)と(PE)間:AC1kV 1min 検出電流 30mA
(分岐出力端子一括)と(入出力信号一括)間:AC500V 1min 検出電流 20mA
(入力信号一括)と(出力信号一括)間:AC500V 1min 検出電流 20mA
絶縁抵抗 (分岐出力端子一括、入出力信号一括)と(入力端子一括、PE)間:100MΩ以上 DC500V
環境 使用周囲温度 -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)*5
保存温度 -40~85℃
使用周囲湿度 95%以下
保存湿度 95%以下
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回
信頼性 MTBF 3.6万時間以上
期待寿命 10年
構造 質量(本体) 1,400g以下
冷却ファン 無
保護構造 IP20、EN/IEC60529による
規格対応 高調波抑制 EN 61000-3-2適合
EMI 雑音端子電圧 EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合
放射妨害電界強度 EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B適合*6
EMS EN 61204-3 high severity levels
安全規格 *7 UL 508(Listing、Class2 Output:Per UL 1310)
CSA C22.2 No.107.1(cUL、Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223)
EN/IEC 62477-1(SELV/ES1 Output)、OVCIII(≦2,000m)、
OVCII(2,000m<and≦3,000m)、Pol2
PELV(EN/IEC 60204-1)準拠
EN/IEC 61558-2-16準拠
RCM(EN61000-6-4)
SEMI規格 SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠

*1. 定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流にて。
*2. 100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流にて。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
入力にUPSを接続する場合は、矩形波出力のものは接続しないでください。製品の内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがあります。
*4. V.ADJのボリューム操作では28V以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。また、出力電圧が異常遮断電圧値以上になると分岐出力がすべて遮断されます。
*5. 詳細は、「ご使用の前に」の「●突入電流、起動時間、出力保持時間」を参照してください。
*6. EMI(放射妨害電界強度)は本製品を制御盤内に設置した状態でClassBに適合しています。
*7. 下記の「●規格対応について」を参照ください。

規格対応について

・EN/IEC 61558-2-16について
EN/IEC 60204-1(機械安全)取得時、制御回路には制御トランスを介す必要がありますが、OVCIIIで安全規格を取得している製品、もしくはEN/IEC 61558-2-16に準拠したトランスを採用した製品では、制御トランス不要となる場合があります。

【UL認証取得の手間と費用を削減】UL Class2

UL Class2出力とは?

「電圧・電流・電力が感電や火災が起こらないレベルに制限されている安全な出力を持つ電源あるいは電源関連商品」であることを意味する言葉(区分)であり、UL1310により評価されます。UL Class2出力は電圧・電流・電力が以下の通り規定されています。

・出力電圧 … DC30V以下
・出力電流 … 8A以下
・出力電力 … 100VA以下

このUL Class2出力に接続される負荷・部品はUL認証を取得していない場合でもご使用いただけることがあります。

S8AS2シリーズにおけるUL Class2対応

このUL Class2出力の条件を満足させるために1分岐出力あたりの最大遮断出力電流を3.8Aにしております。

・出力電圧
24V → DC30V以下を満足
・出力電流
3.8A → 8A以下を満足
・出力電力
24V*3.8A = 91.2VA → 100VA以下を満足

装置の安全規格申請の工数・費用を削減

S8AS2シリーズはUL Class2出力の認証を取得していますので、この出力に接続される回路のUL評価が不要となる場合があり、UL認証取得のための工数や費用削減に貢献します。また接続される負荷・部品はUL認証を取得していない場合でもご使用いただけます。さらに制御盤内では配線材もUL認証品以外のものも使用可能となるため、部品の選定し易さやコストダウンに貢献します。

特性データ

ディレーティング曲線

注1. 3956_sp_4の範囲は入力電圧の投入から定格出力電圧が出るまでに時間がかかります。またリップルノイズの値が「定格/性能」記載の範囲外となる場合があります。
2. 上記の出力ディレーティングで示される負荷率に、さらに入力電圧に対する負荷軽減係数を乗じでご使用ください。

A:標準取り付け時 左右間隔15mm以上
B:正面密着取り付け時 左右間隔15mm未満

入力電圧に対する負荷軽減係数

異常電流遮断特性機能

遮断の電流特性は、判定種別として標準検出・瞬時検出・長時間検出の3種類から選択することができます。詳細は「形S8AS2ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGTC-705)」を参照してください。
注1. 異常遮断した場合は、必ずその原因を取り除いた後に、リセット復帰させるようにしてください。
注2. 定電力動作するような負荷を使用する場合、電源OFF時に遮断することがあります。
注3. 電流の遮断精度は設定値±0.3Aです。
注4. 長時間検出については、当社の短絡検知機能付きリモートI/Oターミナルをご使用時のみお使いください。

内部回路による電流制限
形S8AS2は内部にある一定以上の電流を流さないよう電流制限回路を持っています。
遮断する時間に達するまでの間は、この特性により電流が制限されています。

短絡保護ヒューズ
何らかの異常により、遮断回路によって分岐出力が遮断できなかった場合、短絡保護ヒューズが溶断して回路を保護します。
注. ヒューズが溶断すると、その分岐出力は使用できなくなります。

標準検出
瞬時検出
長時間検出