形式構成

形式基準

形式/種類に記載している形式に従い、発注してください。

形式/種類

本体

容量 入力電圧 出力電圧 最大遮断出力電流
(1分岐出力あたり)
トータル
出力電流
分岐
出力数
設定値変更 形式
240W AC100~240V 24V 3.8A 10A 6分岐 可能 S8AS2-24024-06S
不可 S8AS2-24024-06SN
480W 20A 8分岐 可能 S8AS2-48024-08S
不可 S8AS2-48024-08SN

製品の詳細な設定操作をするときは、「形S8AS2 スマートパワーサプライ ユーザーズマニュアル」(マニュアル番号:SGTC-705)を十分理解した上で設定を行ってください。