Page top

LDシリーズ

自動搬送モバイルロボット

LDシリーズ

工場や倉庫の資材搬送を自動化するモバイルロボットシリーズ。環境を自律認識し、安全に人や障害物を回避して走行。60・90・250kgの3ラインナップで多様なニーズに対応。

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
37032-00000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量60kg, 最高走行速度1.8m/s 3D
37032-00002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量60kg, 最高走行速度1.8m/s 3D
37032-10004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量60kg, 最高走行速度1.8m/s 3D
37032-20000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量60kg, 最高走行速度1.8m/s 3D
37032-20002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量60kg, 最高走行速度1.8m/s 3D
37032-20004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量60kg, 最高走行速度1.8m/s 3D
37042-00000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度1.35m/s 3D
37042-00002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度1.35m/s 3D
37042-10004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度1.35m/s 3D
37042-20000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度1.35m/s 3D
37042-20002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度1.35m/s 3D
37042-20004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度1.35m/s 3D
37062-00000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度900mm/s 3D
37062-00002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度900mm/s 3D
37062-10004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度900mm/s 3D
37062-20000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度900mm/s 3D
37062-20002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度900mm/s 3D
37062-20004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量90kg, 最高走行速度900mm/s 3D
37222-00000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量250kg, 最高走行速度1.2m/s 2D / 3D
37222-00002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量250kg, 最高走行速度1.2m/s 2D / 3D
37222-10004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量250kg, 最高走行速度1.2m/s 2D / 3D
37222-20000 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量250kg, 最高走行速度1.2m/s 2D / 3D
37222-20002 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量250kg, 最高走行速度1.2m/s 2D / 3D
37222-20004 モバイルロボット LDプラットフォーム, 最大積載量250kg, 最高走行速度1.2m/s 2D / 3D
12477-000 ドッキングステーション 2D / 3D
12944-000 トッププレート (LD-60、LD-90、LD-90x用) 3D
13456-000 サイドレーザセンサバンドル 3D
13456-100 サイドレーザセンサキット 3D
13558-000 ペンダント(ジョイスティック) 2D / 3D
13660-000 High Accuracy Positioning System(高精度位置決めシステム)ダブルセンサ, LD-60/90用 2D / 3D
13660-100 High Accuracy Positioning System(高精度位置決めシステム)シングルセンサ, LD-60/90用 2D / 3D
20458-202 トッププレート (LD-250、LD250 ESD用) 2D / 3D
21374-000 High Accuracy Positioning System(高精度位置決めシステム)ダブルセンサ, LD-250用 2D / 3D
21374-100 High Accuracy Positioning System(高精度位置決めシステム)シングルセンサ, LD-250用 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら