一般仕様

項目 内容
定格入力電圧 DC24V
動作電圧範囲 DC18~30V リップル(p-p)10%含む
外部電源供給
(アナログ入力タイプ)
DC24V:入力電圧に連動
最大負荷電流 100mA
消費電流 8mA(外部電源供給時 最大108mA:アナログ入力タイプ)
使用周囲温度 -40~+70℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度≦85%RH
保管温度 -40~+85℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保管湿度 相対湿度≦85%RH
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
質量 30g
材質 PA
保護回路 電源逆接続保護
保護構造(防塵防水) IP67、UL規格Type1認証、IP30(ケーブル未接続時)
挿抜耐久 50回
ケーブル長
(マスタ-コンバータ間)
≦20m
ケーブル長
(コンバータ-センサ間)
≦30mかつTC:100Ω以下、Pt:10Ω以下
適合規格 cULus:Listed(UL61010-1/UL61010-2-201/CSA-C22.2 No.61010-1/CSA-C22.2 No.61010-2-201)
CE/UKCA:EN61131-2
RCM:EN61000-6-4
IO-Linkコンフォーマンス
環境 UL認証温度:70℃
indoor use
高度:2,000m以下
汚染度:3
EMCイミュニティレベル:ゾーンB
供給電源 Class2, LPS, LIM and SELV or PELV, PS2 and ES1

入力仕様

アナログ入力タイプ

項目 内容
サンプリング周期 50ms(初期値)、5ms:切替式
温度の影響 ±1%FS±1ディジット以下
電圧の影響
取り付けの影響
電磁妨害の影響
指示範囲 K3CV-1ADIA-IL3 仕様 4~20mA
指示範囲 3.00~21.00mA
入力抵抗 150Ω以下
K3CV-1ADIB-IL3 仕様 0~20mA
指示範囲 -1.00~+21.00mA
入力抵抗 150Ω以下
K3CV-1ADVA-IL3 仕様 0~10V
指示範囲 -1.00~+11.00V
入力抵抗 1MΩ以上
K3CV-1ADVB-IL3 仕様 -10~+10V
指示範囲 -11.00~+11.00V
入力抵抗 1MΩ以上
指示精度(周囲温度23℃) ±0.2%FS±1ディジット以下

TC入力タイプ

項目 内容
サンプリング周期 50ms(初期値)、10ms:切替式
温度の影響 (指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
電圧の影響
取り付けの影響
電磁妨害の影響
信号源抵抗の影響 0.1℃/Ω以下
熱電対種類 Kセンサ(非接地形のみ対応)
冷接点補償方式 ON(初期値)、OFF:切替式
指示範囲 K3CV-1TCKA-IL3 仕様 -20℃~+500℃/0~900℉
指示範囲 -40.0℃~+520.0℃/-40.0~+940.0℉
指示精度(周囲温度23℃) (指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下

Pt入力タイプ

項目 内容
サンプリング周期 50ms(初期値)、10ms:切替式
温度の影響 (指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
電圧の影響
取り付けの影響
電磁妨害の影響
信号源抵抗の影響 0.1℃/Ω以下
対応センサ Pt100
接続方法 3線
センサ電流 250μA
指示範囲 K3CV-1PTPA-IL3 仕様 -200~+500℃/-300~+900℉
指示範囲 -220.0~+520.0℃/-340.0~+940.0℉
指示精度(周囲温度23℃) (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下

IO-Link仕様

項目 内容
IO-Linkデバイス Package 2024適用
伝送速度 COM3:230.4kbps(固定)
デバイスプロファイル Common Profile, Locator
最小サイクルタイム COM3:2.0ms
データ長 16ビット
ポートクラス ClassA
プロセスデータ 16ビット
変換原理 ADC ⊿Σ
ADC解像度 16ビット
出力 物理量(初期値)、カウント値:切替式
移動平均フィルタ 0(初期値)、2、4、8、16、32:切替式