システム構成図

IO-Link ADコンバータ・IO-Linkマスタユニットおよびアナログセンサで以下のように構成します。

*1. IO-LinkマスタとADコンバータ間の奨励ケーブル
・プラグ両側コネクタ(M12スマートクリック) 形XS5W-D421-□81-F
・コネクタ(M12スマートクリック)、片側バラ線 形XS5F-D421-□80-Fシリーズ
必要な場合は、組立式コネクタプラグ(M12スマートクリック)をご利用ください。
形XS5G-D418(圧接タイプ)、形XS5G-D4C□(圧着タイプ)、形XS5G-D42□(はんだタイプ)、形XS5G-D□S□(ねじ結線タイプ)
*2. アナログセンサのバラ線へは組立式コネクタプラグ(M12スマートクリック)をご利用ください。
形XS5G-D418(圧接タイプ)、形XS5G-D4C□(圧着タイプ)、形XS5G-D42□(はんだタイプ)、形XS5G-D□S□(ねじ結線タイプ)
*3. 熱電対入力タイプの場合、補償導線を必ずご使用ください。(温度誤差の原因になります)
コネクタ・補償導線の選定は、「形式/種類」をご参照ください。