(単位:mm)
本体
形K3CV
オプション
取付金具
形K3CV-F-1
取付金具は、壁面に2本の取付ねじで固定してください。
本体固定具
形K3CV-F-2
DINレール取付アダプタ
形K3CV-F-3
M12ねじ式コネクタ用工具
M12ねじ式コネクタの固定具を規定トルク値で締め付ける時に使用します。
トルクレンチ
形XY2F-0004
IO-Link ADコンバータ
アナログ信号を高精度でデジタル信号に変換し、IO-Link通信で出力。信号の精度と信頼性を向上しつつ、簡単配線でコスト削減に貢献
(単位:mm)
取付金具は、壁面に2本の取付ねじで固定してください。
M12ねじ式コネクタの固定具を規定トルク値で締め付ける時に使用します。
トルクレンチ
形XY2F-0004