形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

CH数 入力タイプ 入力タイプ詳細 通信方式 形式
1 アナログ入力 アナログ電流4~20mA IO-Link対応 K3CV-1ADIA-IL3
アナログ電流0~20mA K3CV-1ADIB-IL3
アナログ電圧0~10V K3CV-1ADVA-IL3
アナログ電圧-10~+10V K3CV-1ADVB-IL3
熱電対 K熱電対-20.0~+500.0℃ K3CV-1TCKA-IL3
測温抵抗体 測温抵抗体-200.0~+500.0℃ K3CV-1PTPA-IL3

オプション(別売)

取付金具

形式
K3CV-F-1

本体固定具

形式
K3CV-F-2

DINレール取付アダプタ

形式
K3CV-F-3

M12ねじ式コネクタ用工具

形式
XY2F-0004

IO-Linkマスタと形K3CV間をケーブルで接続する場合はケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ(M12スマートクリック)形XS5W-D421-□81-Fをご使用ください。詳細はXS5データシートをご参考ください。IO-Linkマスタと形K3CVを直接接続する場合は不要です。

補償導線の取付

TC入力タイプの使用には以下の組立式コネクタプラグと補償導線を推奨します。

種類 形式 内容
組立式コネクタプラグ
・4極
・はんだ接続
XS5G-D423 φ4用(φ4~5mm)ケーブル引出し方向:ストレートタイプ
XS5G-D424 φ4用(φ4~5mm)ケーブル引出し方向:L形タイプ
補償導線(K) WCAG-N 1M 一般用全ビニール被覆(防水対応)
(-20℃~+70℃)
WCAG-N 2M
WCAG-N 4M
WCAG-N 8M
WCAG-N 10M
WCAG-N 15M
WCAG-N 20M
WCAG-N 30M
WCAG-N 50M
WCAG-40 1M シリコン被覆(防水非対応)
(0℃~150℃)
WCAG-40 2M
WCAG-40 4M
WCAG-40 8M
WCAG-40 10M
WCAG-40 15M
WCAG-40 20M
WCAG-40 30M
WCAG-40 50M

熱電対の取付

TC入力タイプに使用する熱電対は非接地形のみ対応です。以下の熱電対を推奨します。
(下記形式名中の□内には、保護管の長さによる記号が入ります。)

分類 名称 形式/外観 熱電対温度範囲 階級 保護の材質 端子の形 K3CV使用時温度範囲
汎用タイプ シース形熱電対 形E52-CA□AY
3947_lu_8_1
0~+900℃ クラス2
(0.75級)
ASTM316L リード線直出し形 0~+500℃
形E52-CA□B-N
3947_lu_8_2
端子露出形
形E52-CA□C-N
3947_lu_8_3
端子内蔵形
一般形熱電対 形E52-CA□B-N
3947_lu_8_4
SUS316 端子露出形
形E52-CA□C-N
3947_lu_8_5
端子内蔵形
ローコストタイプ ローコスト熱電対 形E52-CA□ASY
3947_lu_8_6
0~+400℃ クラス2
(0.75級)
SUS304 リード線直出し形 0~+400℃
形E52-CA10AE-N
3947_lu_8_7
0~+350℃ 0~+350℃
専用タイプ 耐腐食 形E52-CA20AY-1
3947_lu_8_8
0~+180℃ クラス2
(0.75級)
フッ素樹脂チューブ リード線直出し形 0~+180℃
汎用タイプ
(フェルール端子)
シース形熱電対 形E52-CA□AF
3947_lu_8_9
0~+800℃ クラス2
(0.75級)
ASTM316L リード線直出し形 0~+500℃

一覧表には、概略仕様のみを掲載しています。必ず「温度センサ E52」のデータシートをご確認の上、ご使用ください。