・接点溶着などの異常時に、接点を開離する直接開路動作機構(NC接点側のみ)を採用
・動作位置表示板とレバーがかみ合う機構の採用により、レバー設定のセーフティ化を実現
・適正動作ゾーン表示機構も装備。また左右動作方向の切り換えもワンタッチ
・ヘッド部のシール構造を強化し、シール性を向上(TÜV:IEC IP67、UL:NEMA3、4、4X、6P、13を取得)
・使用可能な温度は-40~+80℃と広範囲
・UL、CSA、EN(TÜV)、CCC規格取得
セーフティ・リミットスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2012/04/02
・接点溶着などの異常時に、接点を開離する直接開路動作機構(NC接点側のみ)を採用
・動作位置表示板とレバーがかみ合う機構の採用により、レバー設定のセーフティ化を実現
・適正動作ゾーン表示機構も装備。また左右動作方向の切り換えもワンタッチ
・ヘッド部のシール構造を強化し、シール性を向上(TÜV:IEC IP67、UL:NEMA3、4、4X、6P、13を取得)
・使用可能な温度は-40~+80℃と広範囲
・UL、CSA、EN(TÜV)、CCC規格取得
情報更新 : 2012/04/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.