(単位:mm)

(注. 省略している寸法は、回転レバー形と同一です)
形D4B-2□□□Nは、コンジット口(G1/2)。
形D4B-4□□□Nは、コンジット口(M20)

本体

回転レバー形
形D4B-□□11N
回転レバー形(ステンレス鋼ローラ)
形D4B-□□15N
可変ローラ・レバー形 *2
形D4B-□□16N
可変ロッド・レバー形 *2
形D4B-□□17N

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*1. セット位置表示板を反転させることによりレバーは任意の固定が可能です。
*2. 機構上、セーフティ・リミットスイッチではなく、一般リミットスイッチです。

トップ・プランジャ形
形D4B-□□70N
トップ・ローラ・プランジャ形
形D4B-□□71N

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

注. 2NCの接点ON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*1. スロー・アクションのみ。
*2. スナップ・アクションのみ。
*3. 参考値です。
*4. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。