形式構成

形式基準(形式基準で構成が可能でも、構造上不可能な組合せがあります。発注できる形式については、「種類」をご参照ください。)

種類

セット形式

本テーブルに記載のない形式をご注文の際は、お取引き商社または弊社営業にご相談ください。

セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作付き)

アクチュエータの種類 コンジット口 1NC/1NO接点
(スナップ・アクション)
1NC/1NO接点
(スロー・アクション)
2NC接点
(スロー・アクション)
形式 形式 形式
ローラ・レバー形
(樹脂ローラ)
392_lu_1_1 G1/2(PF1/2) 形D4B-2111N 形D4B-2511N 形D4B-2A11N
M20 形D4B-4111N 形D4B-4511N 形D4B-4A11N
ローラ・レバー形
(ステンレス鋼
ローラ)
392_lu_1_1 G1/2(PF1/2) 形D4B-2115N 形D4B-2515N 形D4B-2A15N
M20 形D4B-4115N 形D4B-4515N 形D4B-4A15N
トップ・
プランジャ形
392_lu_1_2 G1/2(PF1/2) 形D4B-2170N 形D4B-2570N 形D4B-2A70N
M20 形D4B-4170N 形D4B-4570N 形D4B-4A70N
トップローラ・
プランジャ形
392_lu_1_3 G1/2(PF1/2) 形D4B-2171N 形D4B-2571N 形D4B-2A71N
M20 形D4B-4171N 形D4B-4571N 形D4B-4A71N

汎用リミットスイッチ

アクチュエータの種類 コンジット口 1NC/1NO接点
(スナップ・アクション)
1NC/1NO接点
(スロー・アクション)
2NC接点
(スロー・アクション)
形式 形式 形式
可変ローラ・
レバー形
392_lu_2_1 G1/2(PF1/2) 形D4B-2116N 形D4B-2516N 形D4B-2A16N
M20 形D4B-4116N 形D4B-4516N 形D4B-4A16N
可変ロッド・
レバー形
392_lu_2_2 G1/2(PF1/2) 形D4B-2117N 形D4B-2517N 形D4B-2A17N
M20 形D4B-4117N 形D4B-4517N 形D4B-4A17N