規格/EC指令
適合EC指令・規格
・機械指令
・低電圧指令
・EN50041
・EN60204-1
・EN ISO 14119
認証規格
スナップ・アクションタイプ
| 認証機関 | 規格 | ファイルNo. |
|---|---|---|
| TÜVラインランド | EN60947-5-1(直接開路動作認証)
GS-ET-15 |
お問い合わせください |
| EN60947-5-1(直接開路動作未認証) | J50005477 * | |
| UL | UL508 | E76675 |
| CSA | C22.2 No.14 | LR45746 |
| CQC(CCC) | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
スロー・アクションタイプ
| 認証機関 | 規格 | ファイルNo. |
|---|---|---|
| TÜVラインランド | EN60947-5-1(直接開路動作認証)
GS-ET-15 |
お問い合わせください |
| EN60947-5-1(直接開路動作未認証) | J50005477 * | |
| UL | UL508 | E76675 |
| CSA | C22.2 No.14 | LR45746 |
| CQC(CCC) | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
*可変ローラ・レバー形、可変ロッド・レバー形。
安全規格認証定格
TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)
| 使用カテゴリ | AC-15 |
|---|---|
| 定格作動電流(Ie) | 2A |
| 定格作動電圧(Ue) | 400V |
注. 短絡保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。
UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14)
A600
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
| 120VAC | 10A | 60 | 6 | 7,200 | 720 |
| 240VAC | 30 | 3 | |||
| 480VAC | 15 | 1.5 | |||
| 600VAC | 12 | 1.2 | |||
定格
|
定格電圧 (V) |
無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| AC250 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||||
| AC400 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | |||
| DC 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
| DC14 | ||||||||
| DC30 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| DC125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |||
| DC250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
| 突入電流 | 最大30A |
|---|
性能
| 保護構造 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性 *2 | 機械的 | 3,000万回以上(スナップ・アクション)
1,000万回以上(スロー・アクション) |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 1mm~0.5m/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下 | |
| 最小適用負荷 *3 | DC5V 180mA 抵抗負荷(N水準 参考値) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 600V(EN60947-5-1) | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | ClassⅠ(アース端子つき) | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧
(EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV(スナップ・アクション)/4kV(スロー・アクション) |
| 異極端子間 | 4kV(スロー・アクション) | |
| 各端子とアース間 | 4kV | |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間、 および端子と非充電金属部間 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm(スロー・アクション)
最小2×0.5mm(スナップ・アクション) |
|
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.75mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(I the) | 20A(EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -40~+80℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 質量 | 約250g | |
注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式によっては、上記内容と異なる場合がありますので、別途お問い合わせください。
*1.この保護構造は規格(EN60947-5-1)に 基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3. この値は開閉ひん度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。