Page top

E3Z-□-UL 形式一覧

小型アンプ内蔵形光電センサ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-□-UL

光電センサのスタンダードE3ZにUL規格認証品をラインアップ追加

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/27

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 168 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
相互干渉防止フィルタ, 検出距離 2.5m 受注生産機種 ¥ 8,900 ¥ 9,790 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 19,100 ¥ 21,010 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 17,800 ¥ 19,580 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 19,100 ¥ 21,010 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 17,800 ¥ 19,580 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 18,500 ¥ 20,350 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 18,500 ¥ 20,350 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 19,100 ¥ 21,010 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 17,800 ¥ 19,580 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 19,100 ¥ 21,010 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 17,800 ¥ 19,580 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 18,500 ¥ 20,350 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 18,500 ¥ 20,350 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 11,100 ¥ 12,210 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 11,100 ¥ 12,210 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 受注生産機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加

全商品 168 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。