標準タイプ・本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 透過形 *1
(投光器 + 受光器) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
15m(赤外光) | E3Z-T61-UL 2M *4 *5
投光器 E3Z-T61-L-UL 2M 受光器 E3Z-T61-D-UL 2M |
E3Z-T81-UL 2M *4 *5
投光器 E3Z-T81-L-UL 2M 受光器 E3Z-T81-D-UL 2M |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-T66-UL
投光器 E3Z-T66-L-UL 受光器 E3Z-T66-D-UL |
E3Z-T86-UL
投光器 E3Z-T86-L-UL 受光器 E3Z-T86-D-UL |
|||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
10m(赤色光) | E3Z-T61A-UL 2M *4 *5
投光器 E3Z-T61A-L-UL 2M 受光器 E3Z-T61A-D-UL 2M |
E3Z-T81A-UL 2M *4 *5
投光器 E3Z-T81A-L-UL 2M 受光器 E3Z-T81A-D-UL 2M |
||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-T66A-UL
投光器 E3Z-T66A-L-UL 受光器 E3Z-T66A-D-UL |
E3Z-T86A-UL
投光器 E3Z-T86A-L-UL 受光器 E3Z-T86A-D-UL |
|||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
30m(赤外光) | E3Z-T62-UL 2M *5
投光器 E3Z-T62-L-UL 2M 受光器 E3Z-T62-D-UL 2M |
E3Z-T82-UL 2M *4
投光器 E3Z-T82-L-UL 2M 受光器 E3Z-T82-D-UL 2M |
||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-T67-UL
投光器 E3Z-T67-L-UL 受光器 E3Z-T67-D-UL |
E3Z-T87-UL
投光器 E3Z-T87-L-UL 受光器 E3Z-T87-D-UL |
|||
| 回帰反射形
(M.S.R.機能付) |
*2 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
4m〔100mm〕*3(赤色光) | E3Z-R61-UL 2M *4 *5 | E3Z-R81-UL 2M *4 *5 |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-R66-UL | E3Z-R86-UL | |||
| 拡散反射形 | ![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
5 ~ 100mm(広視野)(赤外光) | E3Z-D61-UL 2M *5 | E3Z-D81-UL 2M *4 *5 |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-D66-UL | E3Z-D86-UL | |||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
1m(赤外光) | E3Z-D62-UL 2M *4 *5 | E3Z-D82-UL 2M *4 *5 | ||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-D67-UL | E3Z-D87-UL | |||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
90±30mm(細ビーム)(赤色光) | E3Z-L61-UL 2M *4 *5 | E3Z-L81-UL 2M *4 *5 | ||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-L66-UL | E3Z-L86-UL | |||
| 距離設定形 | ![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
20 ~ 40mm(BGS min設定)
20 ~ 200mm(BGS max設定) 40 ~受光量しきい値(FGS min設定) 200 ~受光量しきい値(FGS max設定) (赤色光) |
E3Z-LS61-UL 2M *4 *5 | E3Z-LS81-UL 2M *5 |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-LS66-UL | E3Z-LS86-UL | |||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
2 ~ 20mm(BGS min設定)
2 ~ 80mm(BGS max設定) (赤色光) |
E3Z-LS63-UL 2M | E3Z-LS83-UL 2M *4 | ||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-LS68-UL | E3Z-LS88-UL | |||
| 透明板ガラス
タイプ 限定反射形 |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
30±20mm(赤色光) | E3Z-L63-UL 2M | E3Z-L83-UL 2M |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-L68-UL | E3Z-L88-UL | |||
| 透明ペット
ボトルタイプ 回帰反射形 (M.S.R機能 なし) |
*2 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
500mm〔80mm〕*3(赤色光) | E3Z-B61-UL 2M *5 | E3Z-B81-UL 2M *5 |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-B66-UL | E3Z-B86-UL | |||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
2m〔500mm〕*3(赤色光) | E3Z-B62-UL 2M *5 | E3Z-B82-UL 2M *5 | ||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-B67-UL | E3Z-B87-UL | |||
*1. 透過形の標準価格は投光器・受光器セットのものです。
*2. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*3. 検出距離はE39-R1S使用時の距離です。またセンサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*4. M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の間に-M1TJをつけて指定ください。(例. E3Z-T61-M1TJ-UL 0.3M)
適合するセンサI/OコネクタはXS5シリーズになります。詳細は「XS5」をご参照ください。
*5. M12標準コネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の間に-M1Jをつけて指定ください。(例. E3Z-T61-M1J-UL 0.3M)
適合するセンサI/OコネクタはXS2シリーズになります。詳細は「XS2」をご参照ください。
レーザータイプ・本体
| 検出形式 | 形状 | 接続方式 | 応答時間 | 検出距離 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||||
| 透過形 *1
(投光器 + 受光器) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
1ms | 60m(赤色光) | E3Z-LT61-UL 2M *4 *5
投光器 E3Z-LT61-L-UL 2M 受光器 E3Z-LT61-D-UL 2M |
E3Z-LT81-UL 2M *4 *5
投光器 E3Z-LT81-L-UL 2M 受光器 E3Z-LT81-D-UL 2M |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-LT66-UL
投光器 E3Z-LT66-L-UL 受光器 E3Z-LT66-D-UL |
E3Z-LT86-UL
投光器 E3Z-LT86-L-UL 受光器 E3Z-LT86-D-UL |
||||
| 回帰
反射形 (M.S.R. 機能付) |
*2 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
15m〔300mm〕(E39-R1使用時)
7m〔200mm〕(E39-R12使用時) 7m〔200mm〕(E39-R6使用時) *3 (赤色光) |
E3Z-LR61-UL 2M *5 | E3Z-LR81-UL 2M *5 | |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-LR66-UL | E3Z-LR86-UL | ||||
| 距離
設定形 (BGS) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
20~40mm(最小距離設定時)
20~300mm(最大距離設定時) (赤色光) |
E3Z-LL61-UL 2M *5 | E3Z-LL81-UL 2M *5 | |
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-LL66-UL | E3Z-LL86-UL | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
0.5ms | 25~40mm(最小距離設定時)
25~300mm(最大距離設定時) (赤色光) |
E3Z-LL63-UL 2M *5 | E3Z-LL83-UL 2M *5 | ||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-LL68-UL | E3Z-LL88-UL | ||||
*1. 透過形の標準価格は投光器・受光器セットのものです。
*2. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*3. センサと反射板の距離は、[ ]内の数値以上離して設定してください。
*4. M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式は間に-M1TJをつけて指定ください。(例. E3Z-LT61-M1TJ-UL 0.3M)
適合するセンサI/OコネクタはXS5シリーズになります。詳細は「XS5」をご参照ください。
*5. M12標準コネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の間に-M1Jをつけて指定ください。(例. E3Z-LT61-M1J-UL 0.3M)
適合するセンサI/OコネクタはXS2シリーズになります。詳細は「XS2」を参照ください。
IO-Linkタイプ・本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | IO-Link
伝送速度 |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | |||||
| 透過形
(投光器 + 受光器) *1 |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
15m(赤外光) | COM2
(38.4 kbps) |
E3Z-T81-IL2-UL 2M |
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-T81-M1TJ-IL2-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-T86-IL2-UL | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
COM3
(230.4 kbps) |
E3Z-T81-IL3-UL 2M | |||
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-T81-M1TJ-IL3-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-T86-IL3-UL | ||||
| 回帰反射形
(M.S.R. 機能付) |
*2 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
4m〔100mm〕(E39-R1S使用時)
*3 (赤色光) |
COM2
(38.4 kbps) |
E3Z-R81-IL2-UL 2M |
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-R81-M1TJ-IL2-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-R86-IL2-UL | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
COM3
(230.4 kbps) |
E3Z-R81-IL3-UL 2M | |||
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-R81-M1TJ-IL3-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-R86-IL3-UL | ||||
| 拡散反射形 | ![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
1m(赤外光) | COM2
(38.4 kbps) |
E3Z-D82-IL2-UL 2M |
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-D82-M1TJ-IL2-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-D87-IL2-UL | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
COM3
(230.4 kbps) |
E3Z-D82-IL3-UL 2M | |||
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-D82-M1TJ-IL3-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-D87-IL3-UL | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
90mm(細ビーム)
(赤色光) |
COM2
(38.4 kbps) |
E3Z-L81-IL2-UL 2M | ||
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-L81-M1TJ-IL2-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-L86-IL2-UL | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
COM3
(230.4 kbps) |
E3Z-L81-IL3-UL 2M | |||
| M12スマート
クリックコネクタ 中継タイプ(0.3m) |
E3Z-L81-M1TJ-IL3-UL 0.3M | ||||
| M8(4ピン)
コネクタタイプ |
E3Z-L86-IL3-UL |
注. IO-Link設定ファイル(IODDファイル)は「カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア」の「ソフトウェア」からダウンロードしてください。
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. 検出距離はE39-R1S使用時の距離です。またセンサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
アクセサリ(別売)
スリット (透過形用)
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| スリット幅 | 検出距離 | 最小検出物体(参考値) | 形式 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3Z-T□
(検出距離15M品) |
E3Z-T□A
(検出距離10M品) |
E3Z-LT
(検出距離60M品) |
E3Z-T□□(A) | E3Z-LT | |||
| φ0.5mm | 50mm | 35mm | 3m | φ0.2mm | φ0.1mm | E39-S65A | 投/受光器
各1枚 |
| φ1mm | 200mm | 150mm | ―― | φ0.4mm | ―― | E39-S65B | |
| φ2mm | 800mm | 550mm | ―― | φ0.7mm | ―― | E39-S65C | |
| 0.5×10mm | 1m | 700mm | ―― | φ0.2mm | ―― | E39-S65D | |
| 1×10mm | 2.2m | 1.5m | ―― | φ0.5mm | ―― | E39-S65E | |
| 2×10mm | 5m | 3.5m | ―― | φ0.8mm | ―― | E39-S65F | |
反射板 (回帰反射形用 必須)
センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 名称 | 検出距離* | 形式 | 数量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3Z-R | E3Z-B□1/-B□6 | E3Z-B□2/-B□7 | E3Z-LT | |||||
| 定格値 | 参考値 | 定格値 | 定格値 | 定格値 | 参考値 | |||
| 反射板 | 3m
〔100mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | 15m
〔300mm〕 |
E39-R1 | 1個 |
| 4m
〔100mm〕 |
―― | 500mm
〔80mm〕 |
2m
〔500mm〕 |
―― | ―― | E39-R1S | 1個 | |
| ―― | 5m
〔100mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | E39-R2 | 1個 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 7m
〔200mm〕 |
E39-R6 | 1個 | |
| ―― | 2.5m
〔100mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | E39-R9 | 1個 | |
| ―― | 3.5m
〔100mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | E39-R10 | 1個 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | 7m
〔200mm〕 |
―― | E39-R12 | 1個 | |
| 防曇コートタイプ | ―― | 3m
〔100mm〕 |
500mm
〔80mm〕 |
2m
〔500mm〕 |
―― | ―― | E39-R1K | 1個 |
| 小型反射板 | ―― | 1.5m
〔50mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | E39-R3 | 1個 |
| テープ形反射板 | ―― | 700mm
〔150mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | E39-RS1 | 1枚 |
| ―― | 1.1m
〔150mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | E39-RS2 | 1枚 | |
| ―― | 1.4m
〔150mm〕 |
―― | ―― | ―― | ―― | E39-RS3 | 1枚 | |
注1. 定格値以外の反射板をご使用の場合は、設定時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
注2. E3Z-R□とE3Z-LTのM.S.R.機能は有効となります。
注3. 詳細は「反射板一覧表」→「E39-L/E39-S/E39-R」をご参照ください。
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
相互干渉防止フィルタ
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 検出距離 | 形状・寸法 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3m | ![]() |
E39-E11 | 投/受光器
各2セット(計4個) |
透過形 E3Z-T□□Aに使用できます。 |
| 2.5m | ![]() |
E39-E12 | 透過形 E3Z-T□□に使用できます。
E39-E12はセンサへの永久接着を目的 として設計されています。センサから 取り外して再使用しないでください。 |
注1. 矢印が偏光方向を表します。隣り合う2台の投/受光器の偏光方向を変えることによって相互干渉を防止することができます。
注2. フィルタは偏光方向を90度ずらして干渉防止していますので、投光器/受光器の設置時は同じ角度で設置してください。
注3. スリットと相互干渉防止フィルタを併用しないでください。
取りつけ金具
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式
(材質) |
数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
E39-L153
(SUS304) *1 |
1個 | 取りつけ金具 |
![]() |
E39-L104
(SUS304) *1 |
1個 | |
![]() |
E39-L43
(SUS304) *2 |
1個 | ヨコ形取りつけ金具 |
![]() |
E39-L142
(SUS304) *2 |
1個 | ヨコ形保護カバー金具 |
![]() |
E39-L44
(SUS304) |
1個 | 背面取りつけ用金具 |
![]() |
E39-L98
(SUS304) *2 |
1個 | 保護カバー金具 |
![]() |
E39-L150
(SUS304) |
1個 | 〈センサアジャスタ〉
コンベアなどのアルミフレーム・レールに簡単 取りつけ・簡単調整。 左・右の調整時 |
![]() |
E39-L151
(SUS304) |
1個 | |
![]() |
E39-L144
(SUS304) *2 |
1個 | 小形保護カバー金具
(E3Z専用) |
注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
2. 詳細は「取りつけ金具一覧表」→「E39-L/E39-S/E39-R」をご参照ください。
*1. コネクタタイプはセンサ真下に取りつけ面があると使用できません。その場合はコネクタ中継タイプを使用してください。
*2. コネクタタイプは使用できません。
フレキシブル取りつけ金具/エアブローユニット
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式(材質) | |
|---|---|---|
| フレキシブル取りつけ金具 | ![]() |
E39-L261 *1
(SUS304) |
| 支柱 50mm | ![]() |
E39-L262 |
| 支柱 100mm | ![]() |
E39-L263 |
| エアブローユニット | ![]() |
E39-E16 *2 |
注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
*1. 別売りの支柱(E39-L262もしくはE39-L263)と合わせてご購入ください。
*2. エアー用チューブは付属しておりません。
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ必須)
センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。
丸型防水コネクタ XS3F-M8シリーズ
| 形状 | ケーブル仕様 | ケーブル外径
(mm) |
ケーブル
引出し方向 |
ケーブル長(m) | センサI/Oコネクタ形式 |
|---|---|---|---|---|---|
M8コネクタ
![]() |
PVCロボットケーブル | φ4 | ストレート | 2 | XS3F-M421-402-R |
| 5 | XS3F-M421-405-R | ||||
| L形 | 2 | XS3F-M422-402-R | |||
| 5 | XS3F-M422-405-R | ||||
| PURケーブル
(低温用) |
ストレート | 2 | XS3F-M421-402-L | ||
| 5 | XS3F-M421-405-L | ||||
| L形 | 2 | XS3F-M422-402-L | |||
| 5 | XS3F-M422-405-L |
注1. XS3W(両側コネクタ)もご用意しております。詳細はXS3データシートをご参照ください。(カタログ番号:SDCA-031)
2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。
*1. UL規格非対応品です。
丸型防水コネクタ XS5シリーズ
| 形状 | ケーブル仕様 | ケーブル外径
(mm) |
ケーブル
引出し方向 |
ケーブル長(m) | センサI/Oコネクタ形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| M12
スマートクリックコネクタ ![]() |
PVCロボットケーブル | φ6 | ストレート | 2 | XS5F-D421-D80-F |
| 5 | XS5F-D421-G80-F | ||||
| L形 | 2 | XS5F-D422-D80-F | |||
| 5 | XS5F-D422-G80-F |
注1. XS5W(両側コネクタ)もご用意しております。詳細は「XS5」をご参照ください。
2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。
丸型防水コネクタ XS2シリーズ
| 形状 | ケーブル仕様 | ケーブル外径
(mm) |
ケーブル
引出し方向 |
ケーブル長(m) | センサI/Oコネクタ形式 |
|---|---|---|---|---|---|
M12標準コネクタ
![]() |
PVCロボットケーブル | φ6 | ストレート | 2 | XS2F-D421-D80-F |
| 5 | XS2F-D421-G80-F | ||||
| L形 | 2 | XS2F-D422-D80-F | |||
| 5 | XS2F-D422-G80-F |
注1. XS2W(両側コネクタ)もご用意しております。詳細は「XS2」をご参照ください。
2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。