標準タイプ

検出方式 透過形 回帰反射形 拡散反射形
(細ビームタイプ)
形式 NPN
出力
コード引き出し E3Z-T61-UL E3Z-T62-UL E3Z-T61A-UL E3Z-R61-UL E3Z-D61-UL E3Z-D62-UL E3Z-L61-UL
M8コネクタ E3Z-T66-UL E3Z-T67-UL E3Z-T66A-UL E3Z-R66-UL E3Z-D66-UL E3Z-D67-UL E3Z-L66-UL
PNP
出力
コード引き出し E3Z-T81-UL E3Z-T82-UL E3Z-T81A-UL E3Z-R81-UL E3Z-D81-UL E3Z-D82-UL E3Z-L81-UL
M8コネクタ E3Z-T86-UL E3Z-T87-UL E3Z-T86A-UL E3Z-R86-UL E3Z-D86-UL E3Z-D87-UL E3Z-L86-UL
検出距離 15m 30m 10m 4m〔100mm〕*1
(E39-R1S使用時)
3m〔100mm〕*1
(E39-R1使用時)
100mm
(白画用紙
100×100mm)
1m
(白画用紙
300×300mm)
90±30mm
(白画用紙
100×100mm)
投光スポット径(参考値) ―― φ2.5mm(検出
距離90mm時)
標準検出物体 φ12mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体 ――
最小検出物体(参考値) ―― φ0.1mm(銅素線)
応差(代表例) ―― 検出距離の20%以下 「特性データ」
データシート参照
指向角 投・受光器:各3~15° 2~10° ――
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光ダイオード
(660nm)
赤色発光ダイオード
(660nm)
赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光ダイオード
(650nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 Class2
消費電流 35mA以下(投光器15mA以下、受光器20mA以下) 30mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下
(残留電圧負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
(ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各1ms以下 動作・復帰:各2ms以下 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、コネクタタイプの一部機種は-40~+55℃*2(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67(IEC60529)
接続方式 コード引き出し(標準コード長:2m)/M8(4ピン)コネクタ
質量
(梱包状態)
コード引き出し2m 約120g 約65g
M8コネクタ 約30g 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
表示部 ポリカーボネート(PC)
レンズ部 変性ポリアリレート メタクリル樹脂 変性ポリアリレート

注1. 使用環境(標高):2000m以下、汚染度:3、外郭:Type1とする。
*1. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離してください。
*2. コネクタタイプの周囲温度範囲(動作時)は、形式により異なります。
   E3Z-T66/T86/R66/R86では-40~+55℃、E3Z-D66/D86/D67/D87では-30~+55℃、その他のコネクタタイプについては-25~+55℃となります。
   ただし、回帰反射形(E3Z-R66/R86)の検出距離は、-40~-25℃の範囲では表の値と異なり、以下のようになりますのでご注意ください。
   3m〔100mm〕*1(E39-R1S使用時)、2m〔100mm〕*1(E39-R1使用時)
   また、-40~-25℃の低温環境では、センサI/Oコネクタ XS3F-M42□-4□□-L(PUR製コード)をご使用ください。

検出方式 距離設定形
コード引き出し M8コネクタ コード引き出し M8コネクタ
形式 NPN出力 E3Z-LS61-UL E3Z-LS66-UL E3Z-LS63-UL E3Z-LS68-UL
PNP出力 E3Z-LS81-UL E3Z-LS86-UL E3Z-LS83-UL E3Z-LS88-UL
検出範囲 BGS 20mm~設定距離(白画用紙、黒紙100×100mm) 2mm~設定距離(80mm以下)
FGS 設定距離~200mm以上(白画用紙100×100mm)
設定距離~160mm以上(黒紙100×100mm)
――
設定範囲 40~200mm(白画用紙100×100mm)
40~160mm(黒紙100×100mm)
20~80mm(白画用紙25×25mm)
応差 設定距離の10%以下
(データシート「応差-距離特性」参照)
設定距離の2%以下
反射率特性(白黒誤差) 設定距離の10%以下 設定距離の5%以下
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(670nm) 赤色発光ダイオード(650nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 Class2
消費電流 30mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
BGS/FGS切替入力 BGS機能:オープンまたはGNDに接続
FGS機能:Vccに接続
BGS機能:オープンまたはGNDに接続
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
距離設定 5回転エンドレス・ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67(IEC60529)
接続方式 コード引き出し(標準コード長:2m)/M8(4ピン)コネクタ
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
質量(梱包状態) 約65g(コード引き出し2m) 約20g 約65g(コード引き出し2m) 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
表示部 ポリカーボネート(PC)
レンズ部 変性ポリアリレート
付属品 取扱説明書 注. 取りつけ金具は別売

注1. 使用環境(標高):2000m以下、汚染度:3、外郭:Type1とする。

検出方式 透明板ガラスタイプ 限定反射形(透明体検出用)
コード引き出し M8コネクタ
形式 NPN出力 E3Z-L63-UL E3Z-L68-UL
PNP出力 E3Z-L83-UL E3Z-L88-UL
検出距離 30mm±20mm(ガラス板100×100mm)
投光スポット径(参考値) φ2mm(検出距離30mm時)
最小検出物体(参考値) φ0.1mm銅素線)
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm)
消費電流 30mA以下
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 単回転ボリウム
保護構造 IP67(IEC60529)
接続方式 コード引き出し(標準コード長:2m)/M8(4ピン)コネクタ
質量
(梱包状態)
コード引き出し2m 約65g
M8コネクタ 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
表示部 ポリカーボネート(PC)
レンズ部 変性ポリアリレート

検出方式 透明ペットボトルタイプ 回帰反射形(M.S.R機能なし)
コード引き出し M8コネクタ コード引き出し M8コネクタ
形式 NPN出力 E3Z-B61-UL E3Z-B66-UL E3Z-B62-UL E3Z-B67-UL
PNP出力 E3Z-B81-UL E3Z-B86-UL E3Z-B82-UL E3Z-B87-UL
検出距離 500mm〔80mm〕*1(E39-R1S使用時) 2m〔500mm〕*1*2(E39-R1S使用時)
標準検出物体 不透明体 φ75mm以上
(標準検出物体:ガラス管φ15mm 厚み1.1mm 長さ50mm
ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm)
消費電流 30mA以下
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 単回転ボリウム
保護構造 IP67(IEC60529)
接続方式 コード引き出し(標準コード長:2m)/M8(4ピン)コネクタ
質量
(梱包状態)
コード引き出し2m 約65g
M8コネクタ 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
表示部 ポリカーボネート(PC)
レンズ部 変性ポリアリレート

*1. センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. ペットボトルの通過位置は500mm以上となるように設置ください。

共通(透明板ガラスタイプ 限定反射形/透明ペットボトルタイプ 回帰反射形)

電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 Class2
制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下
(残留電圧負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕
付属品 取扱説明書  注. 反射板、取りつけ金具は別売

注1. 使用環境(標高):2000m以下、汚染度:3、外郭:Type1とする。

レーザタイプ

検出方式 透過形 回帰反射形 距離設定形
応答性 標準タイプ 高速応答タイプ
形式 NPN出力 コード引き出し E3Z-LT61-UL E3Z-LR61-UL E3Z-LL61-UL E3Z-LL63-UL
M8コネクタ E3Z-LT66-UL E3Z-LR66-UL E3Z-LL66-UL E3Z-LL68-UL
PNP出力 コード引き出し E3Z-LT81-UL E3Z-LR81-UL E3Z-LL81-UL E3Z-LL83-UL
M8コネクタ E3Z-LT86-UL E3Z-LR86-UL E3Z-LL86-UL E3Z-LL88-UL
検出距離 60m 0.2~7m
(E39-R12使用時)
20~300mm
(白紙□100mm)
20~160mm
(黒紙□100mm)
25~300mm
(白紙□100mm)
25~100mm
(黒紙□100mm)
設定距離範囲 ―― 40~300mm
(白紙□100mm)
40~160mm
(黒紙□100mm)
40~300mm
(白紙□100mm)
40~100mm
(黒紙□100mm)
投光スポット径(参考値) φ5mm(3mにて) φ0.5mm(300mmにて)
標準検出物体 φ12mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体 ――
最小検出物体(参考値) φ6mm不透明体(3mにて) φ0.2mmピンゲージ(ステンレス)(300mmにて)
応差 ―― 設定距離の5%以下
白黒誤差 ―― 5%(距離 160mm) 5%(距離 100mm)
指向角 受光器:3~15° ――
光源(発光波長) 赤色LD(655nm)JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 Class2
消費電流 35mA以下
(投光器:15mA以下、
受光器:20mA以下)
30mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下 オープンコレクタ出力
出力残留電圧 残留電圧 1V以下(負荷電流 10mA未満の場合)
残留電圧 2V以下(負荷電流 10~100mA未満の場合)
出力モード切替 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
保護回路 電源逆接続保護/負荷短絡保
護/出力逆接続保護
電源逆接続保護/負荷短絡保護/相互干渉防止機能/出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各1ms以下 動作・復帰:各0.5ms以下
感度調整 単回転ボリウム 5回転エンドレスボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min.
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67(IEC60529)
接続方式 コード引き出し(標準コード長:2m)/M8(4ピン)コネクタ
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)(ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ)
質量
(梱包状態)
コード引き出し2m 約120g 約65g
M8コネクタ 約30g 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
表示部 ポリカーボネート(PC)
レンズ部 変性ポリアリレート メタクリル樹脂 変性ポリアリレート
付属品 取扱説明書 注:反射板、取りつけ金具は別売

注1. 使用環境(標高):2000m以下、汚染度:3、外郭:Type1とする。

IO-Linkタイプ

検出方式 透過形 回帰反射形(M.S.R.機能付) 拡散反射形 細ビームタイプ
形式 PNP
出力
コード引き出し E3Z-T81-IL□-UL E3Z-R81-IL□-UL E3Z-D82-IL□-UL E3Z-L81-IL□-UL
M8コネクタ E3Z-T86-IL□-UL E3Z-R86-IL□-UL E3Z-D87-IL□-UL E3Z-L86-IL□-UL
検出距離 15m 4m〔100mm〕*1
(E39-R1S使用時)
3m〔100mm〕*1
(E39-R1使用時)
1m
(白画用紙300×300mm)
90±30mm
(白画用紙100×100mm)
投光スポット径(参考値) ― φ2.5mm
(検出距離90mm時)
標準検出物体 φ12mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体 ―
最小検出物体(参考値) ― φ0.1mm(銅素線)
応差(代表例) ― ― 検出距離の20%以下 「特性データ」
データシート参照
指向角 投・受光器:各3~15° 2~10° ―
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光ダイオード
(660nm)
赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光ダイオード
(650nm)
電源電圧 DC10~30V(リップル(p-p)含む)Class2
消費電流 50mA以下
(投光器25mA以下、
受光器25mA以下)
30mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下  
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
PNPオープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
表示灯 標準I/Oモード(SIOモード)時:動作表示(橙色/点灯)、安定表示(緑色/点灯)
IO-Linkモード時:動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期))
保護回路 電源逆接続保護、
出力短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 ボリウム調整/IO-Link通信での設定
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下、太陽光:10000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h複振幅
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 コード引き出し(標準コード長:2m)/M12スマートクリックコネクタ中継(標準コード長:0.3m)/
M8(4ピン)コネクタ
質量
(梱包状態)
コード引き出し2m 約120g 約65g
M12スマートクリック
コネクタ中継0.3m
約60g 約30g
M8コネクタ 約30g 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート(PBT)
表示部 ポリカーボネート(PC)
レンズ部 変性ポリアリレート メタクリル樹脂 変性ポリアリレート
主なIO-Link機能 入光時ON/しゃ光時ONの動作モード切替、入光不安定/しゃ光不安定検出レベルの設定、
制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、
入光不安定/しゃ光不安定出力(IO-Linkモード)のONディレイタイマ時間の選択、
ティーチングレベルの設定およびティーチングの実行、受光感度レベルの設定、モニタ出力、
通電時間の読み出し、イニシャルリセット
通信仕様 IO-Link仕様 Ver1.1
伝送速度 -IL3:COM3(230.4kbps)、-IL2:COM2(38.4kbps)
データ長 PDサイズ:2byte、
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2)
最小サイクルタイム -IL3(COM3):1ms、-IL2(COM2):2.3ms
付属品 取扱説明書 注. 反射板、取りつけ金具は別売

注1. 使用環境(標高):2000m以下、汚染度:3、外郭:Type1とする。
*1. センサと反射板間の距離は〔  〕内の数値以上離して設定してください。