(単位:mm)
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
本体
透過形 *
*透過形(E3Z-T□□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
投光器の形式は「-L」(例:E3Z-T61-L-UL 2M)、受光器の形式は「-D」(例:E3Z-T61-D-UL 2M)が加わった表記となります。
投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。
コード引き出しタイプ
標準タイプ
E3Z-T61(A)/T62
E3Z-T81(A)/T82
レーザタイプ
E3Z-LT61/LT81
IO-Linkタイプ
E3Z-T81-IL□
M8コネクタタイプ
標準タイプ
E3Z-T66(A)/T67
E3Z-T86(A)/T87
レーザタイプ
E3Z-LT66/LT86
IO-Linkタイプ
E3Z-T86-IL□
回帰反射形・拡散反射形・限定反射形
コード引き出しタイプ
標準タイプ
E3Z-R61/R81
E3Z-D61/D62/D81/D82
E3Z-L61/L63/L81/L83
E3Z-B61/B62/B81/B82
レーザタイプ
E3Z-LR61/LR81
IO-Linkタイプ
E3Z-R81-IL□
E3Z-D82-IL□
E3Z-L81-IL□
M8コネクタタイプ
標準タイプ
E3Z-R66/R86
E3Z-D66/D67/D86/D87
E3Z-L66/L68/L86/L88
E3Z-B66/B67/B86/B87
レーザタイプ
E3Z-LR66/LR86
IO-Linkタイプ
E3Z-R86-IL□
E3Z-D87-IL□
E3Z-L86-IL□
距離設定形
コード引き出しタイプ
標準タイプ
E3Z-LS61/LS63
E3Z-LS81/LS83
レーザタイプ
E3Z-LL61/LL63
E3Z-LL81/LL83
M8コネクタタイプ
標準タイプ
E3Z-LS66/LS68
E3Z-LS86/LS88
レーザタイプ
E3Z-LL66/LL68
E3Z-LL86/LL88
アクセサリ(別売)
スリット
E39-S65A
E39-S65B
E39-S65C
E39-S65D
E39-S65E
E39-S65F
取りつけ金具
E39-L44
E39-L104
反射板
E39-R1
E39-R1S
材質:〈反射面〉アクリル
〈裏面〉ABS
反射板(レーザタイプのみ)
E39-R6
材質:〈反射面〉アクリル
〈裏面〉ABS
E39-R12
材質:〈反射部〉表面:ポリカーボネート
内部:アクリル
〈枠部〉ABS
取りつけ金具、反射板
詳細は、「E39-L/E39-S/E39-R」をご参照ください。
フレキシブル取りつけ金具
E39-L261
注. 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ(SW+JIS W組込)
支柱 50mm
E39-L262
材質:ステンレス(SUS304)
支柱 100mm
E39-L263
材質:ステンレス(SUS304)
エアブローユニット
E39-E16