Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3Z-B61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B62-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B62-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B67-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B82-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B82-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-B87-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 0.5~2m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D62-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D62-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D62-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D67-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D81-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D82-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D82-IL2-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM2(38.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D82-IL3-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM3(230.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D82-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D82-M1TJ-IL2-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM2(38.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D82-M1TJ-IL3-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM3(230.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D82-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 5~100mm, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D87-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 1m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D87-IL2-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM2(38.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-D87-IL3-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 1m, PNP出力, COM3(230.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L61-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), NPNオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L63-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 限定反射形, 検出距離: 30±20mm, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L68-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 限定反射形, 検出距離: 30±20mm, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L81-IL2-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 90mm(細ビーム), PNP出力, COM2(38.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L81-IL3-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 90mm(細ビーム), PNP出力, COM3(230.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L81-M1TJ-IL2-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 90mm(細ビーム), PNP出力, COM2(38.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L81-M1TJ-IL3-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 90mm(細ビーム), PNP出力, COM3(230.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L81-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L83-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 限定反射形, 検出距離: 30±20mm, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離: 90±30mm(細ビーム), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L86-IL2-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 90mm(細ビーム), PNP出力, COM2(38.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L86-IL3-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 拡散反射形, 検出距離 90mm(細ビーム), PNP出力, COM3(230.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-L88-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透明板ガラスタイプ, 限定反射形, 検出距離: 30±20mm, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, NPN出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL63-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 0.5ms, 検出距離 25~300mm, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL63-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 0.5ms, 検出距離 25~300mm, NPN出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, NPN出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL68-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 0.5ms, 検出距離 25~300mm, NPN出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, PNP出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL83-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 0.5ms, 検出距離 25~300mm, PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL83-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 0.5ms, 検出距離 25~300mm, PNP出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, PNP出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LL88-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 距離設定形(BGS), 応答時間 0.5ms, 検出距離 25~300mm, PNP出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LR61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能つき), 応答時間 1ms, 検出距離 300mm~15m(反射板形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LR61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能つき), 応答時間 1ms, 検出距離 300mm~15m(反射板形E39-R1使用時), NPN出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LR66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能つき), 応答時間 1ms, 検出距離 300mm~15m(反射板形E39-R1使用時), NPN出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LR81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能つき), 応答時間 1ms, 検出距離 300mm~15m(反射板形E39-R1使用時), PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LR81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能つき), 応答時間 1ms, 検出距離 300mm~15m(反射板形E39-R1使用時), PNP出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LR86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能つき), 応答時間 1ms, 検出距離 300mm~15m(反射板形E39-R1使用時), PNP出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS61-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS63-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS68-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS83-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS83-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LS88-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT61-L-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 投光器, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, NPN出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, NPN出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT61-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, NPN出力, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, NPN出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT81-L-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 投光器, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, PNP出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, PNP出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT81-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, PNP出力, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-LT86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, レーザタイプ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, PNP出力, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R61-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPNオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R81-IL2-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, COM2(38.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R81-IL3-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, COM3(230.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R81-M1TJ-IL2-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, COM2(38.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R81-M1TJ-IL3-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, COM3(230.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R81-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R86-IL2-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, COM2(38.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-R86-IL3-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 回帰反射形(M.S.R.機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, COM3(230.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61-D-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61-L-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61A-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61A-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T61A-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T62-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T62-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T66-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T66A-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 10m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T67-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 30m, NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-D-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-L-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-IL2-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM2(38.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-IL3-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM3(230.4kbps), コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-M1TJ-IL2-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM2(38.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-M1TJ-IL3-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM3(230.4kbps), M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81A-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81A-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81A-D-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 受光器, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T81A-L-M1J-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 投光器, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T82-M1TJ-UL 0.3M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T82-UL 2M 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T86A-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 10m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T86-IL2-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM2(38.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T86-IL3-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, IO-Linkタイプ, 透過形, 検出距離 15m, PNP出力, COM3(230.4kbps), M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T86-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 15m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E3Z-T87-UL 小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離: 30m, PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品 2D / 3D
E39-E16 エアブローユニット 2D / 3D
E39-L104 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-L142 ヨコ形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L144 小形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L150 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L151 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L153 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-L261 フレキシブル取りつけ金具, 適用センサ: E3AS 2D / 3D
E39-L262 支柱, 50mm 2D / 3D
E39-L263 支柱, 100mm 2D / 3D
E39-L43 ヨコ形取りつけ金具 2D / 3D
E39-L44 背面取りつけ用金具 2D / 3D
E39-L98 保護カバー金具 2D / 3D
E39-R1 反射板 2D / 3D
E39-R10 反射板 2D / 3D
E39-R12 反射板, 標準タイプ, 形E3C-LDA用, 有効エリア 23×23mm 2D / 3D
E39-R2 反射板 2D / 3D
E39-R3 小型反射板 2D / 3D
E39-R6 反射板 2D / 3D
E39-R9 反射板 2D / 3D
E39-S65A はめ込みタイプスリット, スリット幅: φ0.5mm, 形E3Z-T用 2D / 3D
XS3F-M421-402-R 丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, ロボットケーブル, 2m 2D / 3D
XS3F-M421-405-R 丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, ロボットケーブル, 5m 2D / 3D
XS3F-M422-402-R 丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, ロボットケーブル, 2m 2D / 3D
XS3F-M422-405-R 丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, ロボットケーブル, 5m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら