• 簡易位置決め機能
90°位相差エンコーダ入力での位置決め(~32kHz)、単相パルス入力での位置決め(~32kHz)が可能
• 通信ユニット装着でEtherCAT®通信に対応
• 簡易プログラミング機能を搭載し、簡単なシーケンス制御をインバータ単体で実行可能
• PMモータ制御で高効率なPMモータに対応し省エネを促進
• センサレスベクトル制御とオートチューニング機能を搭載し、0.5Hzで200%の高始動トルクを実現
• セーフティ機能
EN ISO13849-1(安全カテゴリ3/PLe)
安全機能 IEC 61800-5-2 セーフトルクオフ(STO)機能を搭載
2安全入力+EDM(セーフティモニタ)出力を標準搭載
• 出力周波数最大590Hzまで対応