形式基準
種類
インバータ本体
| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| ND:標準負荷 | LD:軽負荷 | |||
| 三相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-V2 |
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-V2 | ||
| 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-V2 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-V2 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-V2 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-V2 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-V2 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-V2 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-V2 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-V2 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-V2 | ||
| 三相AC400V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-V2 |
| 0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-V2 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-V2 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-V2 | ||
| 3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-V2 | ||
| 4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-V2 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-V2 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-V2 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-V2 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-V2 | ||
| 単相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-V2 |
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-V2 | ||
| 0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-V2 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-V2 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-V2 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-V2 | ||
通信ユニット
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| EtherCAT通信ユニット | 3G3AX-MX2-ECT |
オプション品
| 名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 回生制動ユニット | 三相200V | 一般用(抵抗器内蔵) | 3G3AX-RBU21 |
| 瞬時回生力大(抵抗器内蔵) | 3G3AX-RBU22 | ||
| 三相400V | 一般用(抵抗器内蔵) | 3G3AX-RBU41 | |
| 制動抵抗器 | 小型タイプ | 定格容量120W、抵抗値180Ω | 3G3AX-RBA1201 |
| 定格容量120W、抵抗値100Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
| 定格容量120W、抵抗値50Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
| 定格容量120W、抵抗値35Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
| 標準タイプ | 定格容量200W、抵抗値180Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
| 定格容量200W、抵抗値100Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
| 定格容量300W、抵抗値50Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
| 定格容量400W、抵抗値35Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
| 中容量タイプ | 定格容量400W、抵抗値50Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
| 定格容量600W、抵抗値35Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
| 定格容量1200W、抵抗値17Ω | 3G3AX-RBC12001 | ||
回生制動ユニットと制動抵抗器の組合せ一覧
インバータと回生制動ユニット・制動抵抗器の組み合わせ表を示します。
組み合わせ表の各項目について以下に説明しますので、インバータに合わせて選択してください。
10%EDを超える使用率の場合や、概算制動トルクより大きなトルクが必要な場合は、「MX2シリーズV2タイプ 多機能型小型インバータユーザーズマニュアル(SBCE-506)」を参照してください。
| インバータ | 使用条件 | 制動ユニット | 制動抵抗器 | 接続
形態 |
制約事項 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧
クラス |
最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | %ED
[%] |
概算制動
トルク [% *1] |
形式 | 台数 | 形式 | 台数 | 連続許容
on時間 [秒] |
最小接続
抵抗値 [Ω] |
|
| 200V級 | 0.1 | 3G3MX2-A2001-V2
3G3MX2-AB001-V2 |
3.0% | 220% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | ||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2
3G3MX2-AB002-V2 |
3.0% | 220% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | ||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2
3G3MX2-AB004-V2 |
3.0% | 220% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 100 | ||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2
3G3MX2-AB007-V2 |
3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 50 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 50 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2
3G3MX2-AB015-V2 |
2.5% | 110% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1202 | 1 | 1 | 12 | 50 | |
| 10.0% | 215% | - | 3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 50 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2
3G3MX2-AB022-V2 |
3.0% | 150% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 1 | 1 | 30 | 35 | |
| 10.0% | 150% | - | 3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB4001 | 1 | 1 | 20 | 35 | |
| 10.0% | 125% | - | 3G3AX-RBC6001 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 2 | 30 | 20 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB4001 | 2 | 2 | 20 | 17 | |
| 10.0% | 125% | - | 3G3AX-RBC6001 | 2 | 2 | 10 | 17 | ||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 3.0% | 90% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBC12001 | 1 | 1 | 10 | 17 | |
| 10.0% | 90% | - | 3G3AX-RBC12001 | 1 | 1 | 10 | 17 | ||||
| 10.0% | 125% | 3G3AX-RBU23 | 1 | 3G3AX-RBC6001 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 3.0% | 110% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 5 | 4 | 30 | 10 | |
| 10.0% | 110% | - | 3G3AX-RBC4001 | 5 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 400V級 | 0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 3.0% | 220% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | ||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 3.0% | 220% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 | |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 180 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 180 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 2.5% | 150% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1202 | 2 | 3 | 12 | 100 | |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | ||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 2.5% | 110% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1202 | 2 | 3 | 12 | 100 | |
| 10.0% | 215% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | ||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 3.0% | 165% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 100 | |
| 10.0% | 165% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | ||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 70 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 70 | ||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB4001 | 2 | 3 | 20 | 70 | |
| 10.0% | 125% | - | 3G3AX-RBC6001 | 2 | 3 | 10 | 70 | ||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 3.0% | 85% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB4001 | 2 | 3 | 20 | 70 | |
| 10.0% | 85% | - | 3G3AX-RBC6001 | 2 | 3 | 10 | 70 | ||||
| 10.0% | 120% | 3G3AX-RBU41 *2 | 1 | 3G3AX-RBC4001 | 4 | 7 | 10 | 34 | |||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB4001 | 4 | 5 | 20 | 35 | |
| 10.0% | 125% | - | 3G3AX-RBC6001 | 4 | 5 | 10 | 35 | ||||
*1. モータ定格トルクを100%として、%で示しています。
*2. 内蔵抵抗器を取り外してください。
接続形態表
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| ラジオノイズフィルタ | 3G3AX-ZCL2 |
| 3G3AX-ZCL1 |
| 名称 | インバータ | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧クラス | 最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | 標準負荷/
軽負荷モード |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格
入力電流 [A] |
||
| 入力側
ノイズフィルタ |
三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 3G3AX-NFI21 |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | |||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.3 | |||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 6.0 | 3G3AX-NFI22 | ||
| 軽負荷 | 1.1 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 9.0 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-NFI23 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 12.7 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 | 3.7 | 20.5 | 3G3AX-NFI24 | ||
| 軽負荷 | 5.5 | 23.0 | |||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 30.8 | 3G3AX-NFI25 | ||
| 軽負荷 | 7.5 | 37.0 | |||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 39.6 | |||
| 軽負荷 | 11 | 48.0 | 3G3AX-NFI26 | ||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 | 11 | 57.1 | |||
| 軽負荷 | 15 | 68.0 | 3G3AX-NFI27 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 | 15 | 62.6 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 72.0 | |||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.3 | 3G3AX-NFI21 | |
| 軽負荷 | 0.2 | 2.0 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 3.0 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 3.6 | |||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 6.3 | 3G3AX-NFI22 | ||
| 軽負荷 | 0.55 | 7.3 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 11.5 | 3G3AX-NFI23 | ||
| 軽負荷 | 1.1 | 13.8 | |||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 16.8 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 20.2 | 3G3AX-NFI24 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 22.0 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 24.0 | |||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 1.8 | 3G3AX-NFI41 | |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 3.6 | |||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 5.2 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 6.5 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 8.1 | 3G3AX-NFI42 | ||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 | 3.0 | 7.7 | |||
| 軽負荷 | 4.0 | 9.4 | |||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 | 4.0 | 11.0 | 3G3AX-NFI43 | ||
| 軽負荷 | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 16.9 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 20.0 | |||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 18.8 | |||
| 軽負荷 | 11 | 24.0 | 3G3AX-NFI44 | ||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 | 11 | 29.4 | |||
| 軽負荷 | 15 | 38.0 | 3G3AX-NFI45 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 | 15 | 35.9 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 44.0 | 3G3AX-NFI46 | ||||
| 出力側
ノイズフィルタ |
三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 3G3AX-NFO01 |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | |||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.0 | |||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.5 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 5.0 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 6.0 | 3G3AX-NFO02 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 8.0 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 9.6 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 11.0 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 12.0 | 3G3AX-NFO03 | ||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 | 3.7 | 17.5 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 19.6 | |||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 25.0 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 30.0 | 3G3AX-NFO04 | ||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 33.0 | |||
| 軽負荷 | 11 | 40.0 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 | 11 | 47.0 | |||
| 軽負荷 | 15 | 56.0 | 3G3AX-NFO05 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 | 15 | 60.0 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 69.0 | |||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 3G3AX-NFO01 | |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | |||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.0 | |||
| 軽負荷 | 0.55 | 3.5 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 5.0 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 6.0 | 3G3AX-NFO02 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 8.0 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 9.6 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 11.0 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 12.0 | 3G3AX-NFO03 | ||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 1.8 | 3G3AX-NFO01 | |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 3.4 | |||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.1 | |||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 4.8 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.4 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 5.5 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 6.9 | 3G3AX-NFO02 | ||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 | 3.0 | 7.2 | |||
| 軽負荷 | 4.0 | 8.8 | |||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 | 4.0 | 9.2 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 11.1 | 3G3AX-NFO03 | ||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 14.8 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 17.5 | |||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 18.0 | |||
| 軽負荷 | 11 | 23.0 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 | 11 | 24.0 | |||
| 軽負荷 | 15 | 31.0 | 3G3AX-NFO04 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 | 15 | 31.0 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 38.0 | |||||
| DCリアクトル | 三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 *1 | 0.1 | 1.0 | 3G3AX-DL2002 |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 *1 | 0.2 | 1.6 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | 3G3AX-DL2004 | ||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 *1 | 0.4 | 3.3 | |||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.9 | 3G3AX-DL2007 | ||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 *1 | 0.75 | 6.0 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 7.2 | 3G3AX-DL2015 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 *1 | 1.5 | 9.0 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-DL2022 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 *1 | 2.2 | 12.7 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 13.9 | 3G3AX-DL2037 | ||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 *1 | 3.7 | 20.5 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 23.0 | 3G3AX-DL2055 | ||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 *1 | 5.5 | 30.8 | 3G3AX-DL2075 | ||
| 軽負荷 | 7.5 | 37.0 | |||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 *1 | 7.5 | 39.6 | |||
| 軽負荷 | 11 | 48.0 | 3G3AX-DL2110 | ||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 *1 | 11 | 57.1 | |||
| 軽負荷 | 15 | 68.0 | 3G3AX-DL2150 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 *1 | 15 | 62.6 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 72.0 | 3G3AX-DL2220 | ||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 *1 | 0.1 | 1.3 | 3G3AX-DL2002 | |
| 軽負荷 | 0.2 | 2.0 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 *1 | 0.2 | 3.0 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 3.6 | 3G3AX-DL2004 | ||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 *1 | 0.4 | 6.3 | |||
| 軽負荷 | 0.55 | 7.3 | 3G3AX-DL2007 | ||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 *1 | 0.75 | 11.5 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 13.8 | 3G3AX-DL2015 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 *1 | 1.5 | 16.8 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 20.2 | 3G3AX-DL2022 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 *1 | 2.2 | 22.0 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 24.0 | 3G3AX-DL2037 | ||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 *1 | 0.4 | 1.8 | 3G3AX-DL4004 | |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | 3G3AX-DL4007 | ||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 *1 | 0.75 | 3.6 | |||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.3 | 3G3AX-DL4015 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 *1 | 1.5 | 5.2 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.9 | 3G3AX-DL4022 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 *1 | 2.2 | 6.5 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 8.1 | 3G3AX-DL4037 | ||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 *1 | 3.0 | 7.7 | |||
| 軽負荷 | 4.0 | 9.4 | |||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 *1 | 4.0 | 11.0 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 13.3 | 3G3AX-DL4055 | ||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 *1 | 5.5 | 16.9 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 20.0 | 3G3AX-DL4075 | ||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 *1 | 7.5 | 18.8 | |||
| 軽負荷 | 11 | 24.0 | 3G3AX-DL4110 | ||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 *1 | 11 | 29.4 | |||
| 軽負荷 | 15 | 38.0 | 3G3AX-DL4150 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 *1 | 15 | 35.9 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 44.0 | 3G3AX-DL4220 | ||||
| ACリアクトル | 三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 3G3AX-AL2025 |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | |||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.3 | |||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 6.0 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 9.0 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 10.8 | 3G3AX-AL2055 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 12.7 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 | 3.7 | 20.5 | 3G3AX-AL2110 | ||
| 軽負荷 | 5.5 | 23.0 | |||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 30.8 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 37.0 | |||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 39.6 | 3G3AX-AL2220 | ||
| 軽負荷 | 11 | 48.0 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 | 11 | 57.1 | |||
| 軽負荷 | 15 | 68.0 | |||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 | 15 | 62.6 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 72.0 | 3G3AX-AL2330 | ||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.3 | 3G3AX-AL2025 | |
| 軽負荷 | 0.2 | 2.0 | |||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 3.0 | |||
| 軽負荷 | 0.4 | 3.6 | |||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 6.3 | |||
| 軽負荷 | 0.55 | 7.3 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 11.5 | 3G3AX-AL2055 | ||
| 軽負荷 | 1.1 | 13.8 | |||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 16.8 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 20.2 | 3G3AX-AL2110 | ||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 22.0 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 24.0 | |||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 1.8 | 3G3AX-AL4025 | |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 3.6 | |||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 5.2 | |||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 6.5 | 3G3AX-AL4055 | ||
| 軽負荷 | 3.0 | 8.1 | |||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 | 3.0 | 7.7 | |||
| 軽負荷 | 4.0 | 9.4 | |||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 | 4.0 | 11.0 | 3G3AX-AL4110 | ||
| 軽負荷 | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 16.9 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 20.0 | |||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 18.8 | |||
| 軽負荷 | 11 | 24.0 | 3G3AX-AL4220 | ||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 | 11 | 29.4 | |||
| 軽負荷 | 15 | 38.0 | 3G3AX-AL4330 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 | 15 | 35.9 | |||
| 軽負荷 | 18.5 | 44.0 | |||||
注1. 出力側ノイズフィルタが使用できる最大周波数は400Hzです。
*1. 標準負荷のDCリアクトルは、国内汎用モータの定格電流値を参考に、インバータ定格出力電流の85%で選定しています。モータ定格電流値がインバータ定格出力電流の85%を超えて、常時稼働する場合は、軽負荷で選定しているDCリアクトルを使用してください。
| 名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| デジタルオペレータ | - | 3G3AX-OP01 |
| デジタルオペレータ用ケーブル | ケーブル長 1m | 3G3AX-OPCN1 |
| ケーブル長 3m | 3G3AX-OPCN3 |
EtherCAT通信ケーブル 推奨品
EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。
ストレート配線で使用します。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | 形状 | メーカ | ケーブル長 | 形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P ケーブルシース材質:PUR ケーブル色:黄色 *2 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3m | XS6W-6PUR8SS30CM-YF | オムロン株式会社
カスタマ サポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5m | XS6W-6PUR8SS50CM-YF | ||||
| 1m | XS6W-6PUR8SS100CM-YF | ||||
| 2m | XS6W-6PUR8SS200CM-YF | ||||
| 3m | XS6W-6PUR8SS300CM-YF | ||||
| 5m | XS6W-6PUR8SS500CM-YF | ||||
| 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:ライトブルー |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3m | XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5m | XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1m | XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2m | XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5m | XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10m | XS5W-T421-JMD-K | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5m | XS5W-T421-BMC-SS | |
| 1m | XS5W-T421-CMC-SS | ||||
| 2m | XS5W-T421-DMC-SS | ||||
| 3m | XS5W-T421-EMC-SS | ||||
| 5m | XS5W-T421-GMC-SS | ||||
| 10m | XS5W-T421-JMC-SS | ||||
| 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黄色 |
![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25m | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン
株式会社 カスタマー コールセンター TEL:0570-012-321 |
| 0.5m | 3RHS4-1100-0.5M | ||||
| 1m | 3RHS4-1100-1M | ||||
| 2m | 3RHS4-1100-2M | ||||
| 5m | 3RHS4-1100-5M | ||||
| 10m | 3RHS4-1100-10M |
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
ケーブル/コネクタ
サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P
| 商品名称 | 形状 | メーカ | 形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | - | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB* | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB* | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C* | パンドウイットコーポレーション日本支社 |
*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P
| 商品名称 | 形状 | メーカ | 形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | - | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR*1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| - | JMACS株式会社 | PNET/B*1 | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
|
| RJ45組立式コネクタ | ![]() |
オムロン株式会社 | XS6G-T421-1*1 | オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066 |
| ケーブル | - | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE*2 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立式コネクタ | - | 3R104-1110-000AM*2 |
*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
ソフトウェア
接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法
接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。
| 機器 | オムロン製PLCシステム | オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム |
|---|---|---|
| コントローラ | CS/CJ/CPシリーズなど | NJ/NXシリーズ |
| インバータ
通信ユニット |
インバータ本体:MX2シリーズ V2タイプ
通信ユニット:EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT (CJシリーズのみ対応) |
インバータ本体:MX2シリーズV2タイプ
通信ユニット:EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT |
| ソフトウェア | FA統合ツールパッケージ CX-One(CX-Drive Ver.3.03以降) | オートメーションソフトウェア Sysmac Studio(Ver.1.59以降) |
FA統合ツールパッケージ CX-One
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | ||||
| FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□ |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツー
ルを提供する統合ツールパッケージです。 CX-One Ver.4.□には、CX-Drive Ver.3.□が含まれます。 |
1ライセンス版
*1 |
DVD | CXONE-AL01D-V4 | - |
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみの商品をご用意しております。
注1. 詳しくは、商品情報掲載の「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、商品情報、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。