標準仕様
インバータ本体
ND:標準負荷 LD:軽負荷
三相200V級
| 項目 | 三相200V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機種名
(形3G3MX2-□-V2) |
A2001 | A2002 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | A2150 | ||
|
最大適用
モータ容量 *1 |
kW | ND | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| LD | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| HP | ND | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
| LD | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 4 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
|
定格出力容量
[kVA] |
200V | ND | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | 8.6 | 11.4 | 16.2 | 20.7 |
| LD | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 23.9 | ||
| 240V | ND | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 19.5 | 24.9 | |
| LD | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | ||
| 定格入力電圧 | 三相 200V -15%~240V +10%、50/60Hz ±5% | ||||||||||||
| 定格入力電流[A] | ND | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 12.7 | 20.5 | 30.8 | 39.6 | 57.1 | 62.6 | |
| LD | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 13.9 | 23.0 | 37.0 | 48.0 | 68.0 | 72.0 | ||
| 定格出力電圧 *2 | 三相 200~240V(受電電圧以上の出力はできません) | ||||||||||||
| 定格出力電流[A] | ND | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
| LD | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||
|
短時間減速時制動トルク[%]*3
(放電抵抗未接続) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
|
制動抵抗回路
*4 |
回生制動 | 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置) | |||||||||||
|
接続可能な
最小抵抗値[Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||
| 冷却方法 | 自冷(FANなし) | 強制空冷(FANあり) | |||||||||||
| 質量[kg] | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | ||
| 寸法(幅×高さ)[mm] | 68×128 | 108×128 | 140×
128 |
140×260 | 180×
296 |
220×
350 |
|||||||
| 寸法(奥行き)[mm] | 112 | 125.5 | 148.5 | 173.5 | 158 | 168 | 178 | ||||||
*1. 適用モータは三相標準モータを示します。他のモータをご使用の場合は、モータの定格電流がインバータの定格電流を超えないようにしてください。
*2. 出力電圧は入力電圧が低下すると下がります。
*3. コンデンサ帰還時の制動トルクは、モータ単位で最短減速(50Hz より停止したとき)の平均減速トルクです。連続回生トルクではありません。また、平均減速トルクは、モータの損失により変わります。50Hzを超えて運転したとき、この値は減少します。
*4. 回生制動使用率は10%です。
三相400V級
| 項目 | 三相400V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機種名
(形3G3MX2-□-V2) |
A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4030 | A4040 | A4055 | A4075 | A4110 | A4150 | ||
|
最大適用
モータ容量 *1 |
kW | ND | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| HP | ND | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
| LD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
|
定格出力容量
[kVA] |
380V | ND | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 6.0 | 9.7 | 11.8 | 15.7 | 20.4 |
| LD | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 20.4 | 25 | ||
| 480V | ND | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 25.7 | |
| LD | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.2 | 14.5 | 19.1 | 25.7 | 31.5 | ||
| 定格入力電圧 | 三相 380V -15%~480V +10%、50/60Hz ±5% | |||||||||||
| 定格入力電流[A] | ND | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 11.0 | 16.9 | 18.8 | 29.4 | 35.9 | |
| LD | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | 13.3 | 20.0 | 24.0 | 38.0 | 44.0 | ||
| 定格出力電圧 *2 | 三相 380~480V(受電電圧以上の出力はできません) | |||||||||||
| 定格出力電流[A] | ND | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 9.2 | 14.8 | 18.0 | 24.0 | 31.0 | |
| LD | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | 23.0 | 31.0 | 38.0 | ||
|
短時間減速時制動トルク[%]*3
(放電抵抗未接続) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
|
制動抵抗回路
*4 |
回生制動 | 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置) | ||||||||||
|
接続可能な
最小抵抗値[Ω] |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 冷却方法 | 自冷(FANなし) | 強制空冷(FANあり) | ||||||||||
| 質量[kg] | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| 寸法(幅×高さ)[mm] | 108×128 | 140×
128 |
140×260 | 180×296 | ||||||||
| 寸法(奥行き)[mm] | 146.5 | 173.5 | 158 | 168 | ||||||||
*1. 適用モータは三相標準モータを示します。他のモータをご使用の場合は、モータの定格電流がインバータの定格電流を超えないようにしてください。
*2. 出力電圧は入力電圧が低下すると下がります。
*3. コンデンサ帰還時の制動トルクは、モータ単位で最短減速(50Hz より停止したとき)の平均減速トルクです。連続回生トルクではありません。また、平均減速トルクは、モータの損失により変わります。50Hzを超えて運転したとき、この値は減少します。
*4. 回生制動使用率は10%です。
単相200V級
| 項目 | 単相200V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機種名
(形3G3MX2-□-V2) |
AB001 | AB002 | AB004 | AB007 | AB015 | AB022 | ||
|
最大適用
モータ容量 *1 |
kW | ND | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| LD | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| HP | ND | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
| LD | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
|
定格出力容量
[kVA] |
200V | ND | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
| LD | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
| 240V | ND | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
| LD | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
| 定格入力電圧 | 単相 200V-15%~240V+10%、50/60Hz ±5% | |||||||
| 定格入力電流[A] | ND | 1.3 | 3 | 6.3 | 11.5 | 16.8 | 22.0 | |
| LD | 2.0 | 3.6 | 7.3 | 13.8 | 20.2 | 24.0 | ||
| 定格出力電圧 *2 | 三相 200~240V(受電電圧以上の出力はできません) | |||||||
| 定格出力電流[A] | ND | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
| LD | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
|
短時間減速時制動トルク[%]*3
(放電抵抗未接続) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
|
制動抵抗回路
*4 |
回生制動 | 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置) | ||||||
|
接続可能な
最小抵抗値[Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
| 冷却方法 | 自冷(FANなし) | 強制空冷(FANあり) | ||||||
| 質量[kg] | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
| 寸法(幅×高さ)[mm] | 68×128 | 108×128 | ||||||
| 寸法(奥行き)[mm] | 112 | 125.5 | 173.5 | |||||
*1. 適用モータは三相標準モータを示します。他のモータをご使用の場合は、モータの定格電流がインバータの定格電流を超えないようにしてください。
*2. 出力電圧は入力電圧が低下すると下がります。
*3. コンデンサ帰還時の制動トルクは、モータ単位で最短減速(50Hz より停止したとき)の平均減速トルクです。連続回生トルクではありません。また、平均減速トルクは、モータの損失により変わります。50Hzを超えて運転したとき、この値は減少します。
*4. 回生制動使用率は10%です。
共通仕様
インバータ本体
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 保護構造 | 開放形(IP20) | |
| 制御 | 制御方式 | 線間正弦波変調PWM方式 |
| 出力周波数範囲 *1 | 0.01~590Hz | |
| 周波数精度 *2 | 最高周波数に対してデジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) | |
| 周波数設定分解能 | デジタル設定:0.01Hz、アナログ設定:最高周波数の1000分の1 | |
| 電圧/周波数特性 | V/f特性(定トルク、低減トルク)
センサレスベクトル制御、速度フィードバック付きV/f制御 |
|
|
インバータ本体の
過負荷電流定格 |
標準負荷定格時(ND):150%/60秒間
軽負荷定格時(LD):120%/60秒間 |
|
| 瞬時過電流保護 | 標準負荷定格(ND)値の200% | |
| 加速、減速時間 | 0.00~3600秒(直線、曲線任意設定)、第2加減速設定可 | |
| キャリア周波数変更範囲 | 2~15kHz(ディレーティングあり) | |
| 始動トルク | 200%/0.5Hz(センサレスベクトル制御) | |
| 直流制動 | 停止指令による減速時動作周波数以下、運転中設定値以下、
または外部入力で動作(レベル、時間設定可) |
|
| 保護機能 | 過電流、過電圧、不足電圧、電子サーマル、温度異常、電源投入時地絡過電流、
突入電流防止回路、過負荷制限、受電過電圧、外部トリップ、メモリエラー、CPUエラー、 USPエラー、通信エラー、減速時過電圧抑制、瞬時停電保護、緊急遮断、 アナログ電流入力(新規)、STO 内部故障(新規)、他 |
|
| 入力信号 | 周波数設定 | デジタルオペレータ
外部アナログ入力信号:可変抵抗/DC0~10V/4~20mA、Modbus通信 |
| 運転/停止指令 | デジタルオペレータ
外部デジタル入力信号(3ワイヤ入力可)、Modbus通信 |
|
| 多機能入力 *3 | 7点(66機能から選択可能) | |
| アナログ入力 *4 | 2点(電圧FV端子:10ビット/0~10V、電流 FI端子:10ビット/4~20mA) | |
| パルス入力 | 2点(最大32kHz、RP端子:DC5~24V、S7端子:DC24V) | |
| セーフティ入力 | 2点(GS1、GS2:専用端子) | |
| 出力信号 | 多機能出力 *3 | 2点(P1、P2端子、47機能から選択可能) |
| リレー出力 *3 | 1点(1c接点:MC、MA、MB、47機能から選択可能) | |
|
アナログ出力
(周波数モニタ)*5 |
1点(AM端子:電圧10ビット/0~10V)(周波数、電流選択可) | |
| パルス出力 | 1点(MP端子:最大32kHz、0~10V) | |
| 通信 | RS-422 | RJ45コネクタ(オペレータ用) |
| RS-485 | 制御回路端子台、Modbus通信 | |
| USB | USB2.0、Micro-Bコネクタ | |
| その他機能 | AVR機能、V/f特性切替、上下限リミット、16段多段速、始動周波数調整、ジョギング運転、
キャリア周波数調整、PID制御、周波数ジャンプ、アナログゲイン・バイアス調整、 S字加減速、電子サーマル特性・レベル調整、再始動機能、トルクブースト機能、 異常モニタ、ソフトロック機能、周波数変換表示、USP機能、第2制御機能、 UP/DOWN、過電流抑制機能、他 |
|
| 一般仕様 | 使用周囲温度 *6 | -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) |
| 保存周囲温度 | -20~65℃(輸送時) | |
| 使用周囲湿度 | 20~90% RH(結露なきこと) | |
| 耐振動 | 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz | |
| 使用場所 | 標高1,000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所) | |
| オプション | EtherCAT通信ユニット | 形3G3AX-MX2-ECT |
| その他のオプション | DCリアクトル、ACリアクトル、ラジオノイズフィルタ、入力側ノイズフィルタ、
出力側ノイズフィルタ、回生制動ユニット、制動抵抗器、他 |
|
*1. 50/60Hz を超えてモータを運転する場合は、モータの許容最高回転数などをモータメーカーへお問い合わせください。400Hz を超えてモータを運転する場合は、高周波モードを使用してください。
*2. モータの安定化制御のため、出力周波数はA004(A204)で設定した最高周波数を最大2Hz超過することがあります。
*3. ND(標準負荷)モードに対して、LD(軽負荷)モードやPM モータモードでは、一部の機能を制限しています。また、一部のパラメータで初期データや設定範囲が異なります。
*4. 出荷時、電圧入力DC0~10V時は9.8V、および電流入力4~20mA時は19.8mAで最高周波数に調整されています。必要に応じて、パラメータで調整してください。詳細は、「MX2シリーズV2タイプ 多機能型小型インバータユーザーズマニュアル(SBCE-506)」を参照してください。
*5. アナログ電圧モニタ、およびアナログ電流モニタは、アナログメータ接続用の目安出力です。アナログ出力回路のばらつきにより最大出力値が10V、または20mAよりずれる場合があります。必要に応じて、パラメータで調整してください。詳細は、「MX2シリーズV2タイプ 多機能型小型インバータユーザーズマニュアル(SBCE-506)」を参照してください。
*6. 標準負荷モードと軽負荷モードの選択や、使用周囲温度、サイド・バイ・サイド設置、キャリア周波数の設定によってはインバータの定格出力電流にディレーティングが生じる場合があります。
「MX2シリーズV2タイプ 多機能型小型インバータユーザーズマニュアル(SBCE-506)」を確認して、適切な環境でご使用ください。
適合規格
形3G3MX2シリーズ V2タイプは、以下の規格に準拠しています。
| 規制 | 適用規格 | |
|---|---|---|
| CE
UKCA |
EMC | EN 61800-3 |
| 機能安全 | EN 61800-5-2、STO SIL3
EN ISO 13849-1、Cat 3/PLe |
|
| 電気安全 | EN 61800-5-1 | |
| その他 | Ecodesign、RoHS | |
| UL | US | UL61800-5-1 |
| CA | CSA C22.2 No.274 | |
| FS | IEC 61800-5-2、STO SIL3
IEC 61508-1~ -7 SIL3 EN ISO 13849-1、Cat 3/PLe |
|
| KC | KS C 9800-3 | |
| RCM | EN 61800-3 | |
通信ユニット
MX2シリーズ EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT
多機能型小型インバータ MX2シリーズをEtherCATに接続するための通信ユニットです。
本製品はコンフォーマンステスト取得済みです。
仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 一般仕様 | 電源 | インバータから供給 |
| 保護構造 | 開放型(IP20) | |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃ | |
| 保存周囲温度 | -20~+65℃ | |
| 使用周囲湿度 | 20~90%RH(結露がないこと) | |
| 耐振動 | 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz | |
| 使用場所 | 標高1,000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない場所) | |
| 質量 | 100g以下(梱包重量:約130g) | |
| EC指令 | EMC指令:EN61800-3
低電圧指令:EN61800-5-1 |
|
| UL/cUL規格 | UL508C | |
| KC(韓国無線規則) | 登録番号:OMR-MX2-ECT-00001 | |
|
EtherCAT
通信仕様 |
通信規格 | IEC 61158 Type12、IEC 61800-7 CiA 402 ドライブプロファイル |
| 物理層 | 100BASE-TX(IEEE802.3) | |
| コネクタ | RJ45×2(シールド対応)
ECAT IN:EtherCAT入力 ECAT OUT:EtherCAT出力 |
|
| 通信媒体 | カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨) | |
| 通信距離 | ノード間距離100m以内 | |
| プロセスデータ | 固定PDOマッピング(Fixed PDO mapping)
割り付けPDOマッピング |
|
|
メールボックス
(CoE) |
エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション | |
|
ディストリビュー
テッドクロック |
フリーランモード(非同期) | |
| LED表示 | L/A IN(Link/Activity IN)×1
L/A OUT(Link/Activity OUT)×1 RUN×1 ERR×1 |
|
|
CiA402ドライブ
プロファイル |
速度制御モード(Velocity mode) | |
オプション
回生制動ユニット(形3G3AX-RBU□□)
負荷の減速時や昇降軸の降下時に発生する回生エネルギーを制動抵抗器で消費し、インバータの過電圧検出を防止します。MX2シリーズにてモータの減速時間を短縮したい場合に制動抵抗器との組み合わせで使用します。
仕様
抵抗内蔵タイプ(形3G3AX-RBU21/RBU22/RBU41)
| 電圧クラス | 三相200V級 | 三相400V級 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式(形3G3AX-) | RBU21 | RBU22 | RBU41 *1 | |
| 接続可能抵抗値 | 17Ω以上 | 17Ω以上 | 34Ω以上 | |
| 動作電圧 ON/OFF | ON:362.5±5V
OFF:355±5V (-5%、-10%設定可 *2) |
ON:725±5V
OFF:710±5V (-5%、-10%設定可 *2) |
||
| 動作表示 | LED点灯 | |||
| 並列運転最大台数 *2 | 5台 | |||
| 形式(形3G3AX-) | RBU21 | RBU22 | RBU41 *1 | |
| 回生制動ユニット‐インバータ間配線長 | 5m以下 | |||
| 内蔵抵抗器 | 内蔵抵抗値 | 120W 180Ω | 120W 20Ω | 120W 180Ω
2個直列 |
| 許容連続ON時間 | 10s max. | 0.5s max. | 10s max. | |
| 許容運転サイクル | サイクル1/10
(10s ON/90s OFF) |
サイクル1/80
(0.5s ON/40s OFF) |
サイクル1/10
(10s ON/90s OFF) |
|
| 消費電力 | 瞬時:0.73kW
短時間定格:120W |
瞬時:6.6kW
短時間定格:120W |
瞬時:1.46kW
短時間定格:240W |
|
| 保護機能 |
内蔵抵抗
過熱保護 |
内蔵リレー仕様
内蔵抵抗器温度:約200℃以上でリレー動作約170℃以下で復帰 温度ヒューズ内蔵(復帰不可)*3 接点定格:AC250V 200mA(R負荷) DC12V 500mA(R負荷) DC42V 200mA(R負荷) 最小負荷:1mA |
||
| 使用環境 | 使用周囲温度 | -10~50℃ | ||
| 保存周囲温度 | -20~65℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 20~90%(結露がないこと) | |||
| 耐振動 | 5.9m/s2(0.6G) 10~55Hz | |||
| 使用場所 | 標高1,000m以下(腐食ガス、塵埃のない場所) | |||
| 質量[kg] | 1.7 | 2.0 | ||
| 塗装色 | マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色) | |||
*1. 400V 級回生制動ユニットに制動抵抗器(形3G3AX-RBA/RBB/RBC)を使用する際は、内蔵の抵抗器を外して必ず同一制動抵抗器を2 台直列に接続してください。400V級回生制動ユニットに制動抵抗器1台だけを接続して運転した場合、破損するおそれがあります。
*2. 回生制動ユニットのDIPスイッチ(SW1~4)で設定してください。
*3. 内蔵抵抗器には温度ヒューズが内蔵されています。アラームを接続していない場合、過熱焼損防止のため、ヒューズが破断することがあります。ヒューズが破断した場合、回生制動ユニットの修理が必要です。
抵抗外付タイプ(形3G3AX-RBU23/RBU24/RBU42/RBU43)
| 電圧クラス | 三相200V級 | 三相400V級 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式(形3G3AX-) | RBU23 | RBU24 | RBU42 *1 | RBU43 *1 | |
| 接続可能抵抗値 | 連続運転 | 6Ω以上 | 4Ω以上 | 24Ω以上 | 12Ω以上 |
|
短時間運転/
許容運転サイクル/ 許容連続ON時間 |
4Ω以上
サイクル1/5 (2min ON/8min OFF) 2min |
2Ω以上
サイクル1/5 (2min ON/8min OFF) 2min |
10Ω以上
サイクル1/10 (10s ON/90s OFF) 10s |
6Ω以上
サイクル1/5 (2min ON/8min OFF) 2min |
|
| 動作電圧 ON/OFF | ON:362.5±5V、OFF:355±5V
(-5%、-10%設定可 *2) |
ON:725±5V、OFF:710±5V
(-5%、-10%設定可 *2) |
|||
| 動作表示 | LED点灯 | ||||
| 並列運転最大台数 *2 | 2台 | ||||
| 形式(形3G3AX-) | RBU23 | RBU24 | RBU42 *1 | RBU43 *1 | |
| 回生制動ユニット‐インバータ間配線長 | 4m以下 | 制動抵抗値:
4Ω以上4m以内 4Ω未満3m以内 |
4m以下 | 4m以下 | |
| 保護機能 |
内蔵パワーモジュール
過熱保護 |
内蔵リレー仕様
冷却フィン温度 約100℃以上でリレー動作 接点定格 AC240V 3A(R負荷) DC36V 2A(R負荷) 最小負荷 DC5V 50mA(R負荷) |
|||
| 使用環境 | 使用周囲温度 | -10~50℃ | |||
| 保存周囲温度 | -20~65℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 20~90%(結露がないこと) | ||||
| 耐振動 | 4.9m/s2(0.5G)、10~55Hz | ||||
| 使用場所 | 標高1,000m以下(腐食ガス、塵埃のない場所) | ||||
| 質量[kg] | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色) | ||||
*1. 400V級回生制動ユニットに制動抵抗器(形3G3AX-RBA/RBB/RBC)を使用する際は、内蔵の抵抗器を外して必ず同一制動抵抗器を2台直列に接続してください。400V級回生制動ユニットに制動抵抗器1台だけを接続して運転した場合、破損するおそれがあります。
*2. 回生制動ユニットのDIPスイッチ(SW1~4)で設定してください。
制動抵抗器(形3G3AX-RBA/RBB/RBC□□□□)
負荷の減速時や昇降軸の降下時に発生する回生エネルギーを制動抵抗器で消費し、インバータの過電圧検出を防止します。
仕様
| 形式 |
小型タイプ
(形3G3AX-RBA□□□□) |
標準タイプ
(形3G3AX-RBB□□□□) |
中容量タイプ
(形3G3AX-RBC□□□□) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 2001 | 2002 | 3001 | 4001 | 4001 | 6001 | 12001 | ||
| 抵抗 | 容量のタイプ[W] | 120 | 200 | 300 | 400 | 400 | 600 | 1200 | ||||
| 抵抗値[Ω] | 180 | 100 | 50 | 35 | 180 | 100 | 50 | 35 | 50 | 35 | 17 | |
| 許容制動頻度[%] | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
| 連続許容制動時間[秒] | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | |||||
| 質量[kg] | 0.27 | 0.97 | 1.68 | 2.85 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | |||||
| 異常検出機能 | 内蔵サーマル(接点容量AC240V 2A max.、最小電流5mA)
正常時ON(b接点) 内蔵温度ヒューズ(復帰しません) |
温度リレー内蔵
正常時ON(b接点) 接点容量:AC240V 3A(抵抗負荷)0.2A(L負荷)、 DC36V 2A(抵抗負荷) |
||||||||||
| 一般仕様 | 使用周囲温度 | -10~50°C | ||||||||||
| 保存周囲温度 | -20~65°C | |||||||||||
| 使用周囲湿度 | 20~90%(結露がないこと) | |||||||||||
| 耐振動 | 5.9m/s2(0.6G) 10~55Hz | |||||||||||
| 使用場所 | 標高1,000m以下(腐食ガス、塵埃のない場所) | |||||||||||
| 冷却方式 | 自冷 | |||||||||||
注1. 400V級のインバータまたは回生制動ユニット(形3G3AX-RBU41/RBU42/RBU43)に制動抵抗器(形3G3AX-RBA/RBB/RBC)を接続する場合は、必ず同一制動抵抗器を2台直列に接続して使用してください。1台だけで運転した場合、制動抵抗器が故障するおそれがあります。
DCリアクトル(形3G3AX-DL□□□□)
インバータから発生する高調波を抑制する場合に使用します。
仕様
| インバータ | DCリアクトル仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧クラス |
最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 |
標準負荷/
軽負荷モード |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格
入力 電流 [A] |
形式 |
インダク
タンス [mH] |
発熱量
[W] |
周囲使用
温度・湿度 |
使用場所 |
| 三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 *1 | 0.1 | 1.0 | 形3G3AX-DL2002 | 21.4 | 8 | -10~+50℃
20~90% |
標高1,000m
以下 屋内 (腐食ガス、 じんあいの ないこと) |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | ||||||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 *1 | 0.2 | 1.6 | ||||||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | 形3G3AX-DL2004 | 10.7 | ||||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 *1 | 0.4 | 3.3 | ||||||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.9 | 形3G3AX-DL2007 | 6.75 | 10 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 *1 | 0.75 | 6.0 | ||||||
| 軽負荷 | 1.1 | 7.2 | 形3G3AX-DL2015 | 3.51 | ||||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 *1 | 1.5 | 9.0 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 10.8 | 形3G3AX-DL2022 | 2.51 | 13 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 *1 | 2.2 | 12.7 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 13.9 | 形3G3AX-DL2037 | 1.60 | 20 | |||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 *1 | 3.7 | 20.5 | ||||||
| 軽負荷 | 5.5 | 23.0 | 形3G3AX-DL2055 | 1.11 | 26 | |||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 *1 | 5.5 | 30.8 | 形3G3AX-DL2075 | 0.84 | 36 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 37.0 | ||||||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 *1 | 7.5 | 39.6 | ||||||
| 軽負荷 | 11 | 48.0 | 形3G3AX-DL2110 | 0.59 | 52 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 *1 | 11 | 57.1 | ||||||
| 軽負荷 | 15 | 68.0 | 形3G3AX-DL2150 | 0.44 | 60 | |||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 *1 | 15 | 62.6 | ||||||
| 軽負荷 | 18.5 | 72.0 | 形3G3AX-DL2220 | 0.3 | 63 | |||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 *1 | 0.1 | 1.3 | 形3G3AX-DL2002 | 21.4 | 8 | 標高1,000m
以下 屋内 (腐食ガス、 じんあいの ないこと) |
|
| 軽負荷 | 0.2 | 2.0 | ||||||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 *1 | 0.2 | 3.0 | ||||||
| 軽負荷 | 0.4 | 3.6 | 形3G3AX-DL2004 | 10.7 | ||||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 *1 | 0.4 | 6.3 | ||||||
| 軽負荷 | 0.55 | 7.3 | 形3G3AX-DL2007 | 6.75 | 10 | |||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 *1 | 0.75 | 11.5 | ||||||
| 軽負荷 | 1.1 | 13.8 | 形3G3AX-DL2015 | 3.51 | ||||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 *1 | 1.5 | 16.8 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 20.2 | 形3G3AX-DL2022 | 2.51 | 13 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 *1 | 2.2 | 22.0 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 24.0 | 形3G3AX-DL2037 | 1.60 | 20 | |||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 *1 | 0.4 | 1.8 | 形3G3AX-DL4004 | 43.0 | 10 | -10~+50℃
20~90% |
標高1,000m
以下 屋内 (腐食ガス、 じんあいの ないこと) |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | 形3G3AX-DL4007 | 27.0 | ||||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 *1 | 0.75 | 3.6 | ||||||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.3 | 形3G3AX-DL4015 | 14.0 | ||||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 *1 | 1.5 | 5.2 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.9 | 形3G3AX-DL4022 | 10.1 | 13 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 *1 | 2.2 | 6.5 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 8.1 | 形3G3AX-DL4037 | 6.4 | 20 | |||||
| 3 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 *1 | 3.0 | 7.7 | ||||||
| 軽負荷 | 4.0 | 9.4 | ||||||||
| 4 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 *1 | 4.0 | 11.0 | ||||||
| 軽負荷 | 5.5 | 13.3 | 形3G3AX-DL4055 | 4.41 | 26 | |||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 *1 | 5.5 | 16.9 | ||||||
| 軽負荷 | 7.5 | 20.0 | 形3G3AX-DL4075 | 3.35 | 36 | |||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 *1 | 7.5 | 18.8 | ||||||
| 軽負荷 | 11 | 24.0 | 形3G3AX-DL4110 | 2.33 | 52 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 *1 | 11 | 29.4 | ||||||
| 軽負荷 | 15 | 38.0 | 形3G3AX-DL4150 | 1.75 | 60 | |||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 *1 | 15 | 35.9 | ||||||
| 軽負荷 | 18.5 | 44.0 | 形3G3AX-DL4220 | 1.2 | 67 | |||||
*1. 標準負荷のDCリアクトルは、国内汎用モータの定格電流値を参考に、インバータ定格出力電流の85%で選定しています。モータ定格電流値がインバータ定格出力電流の85%を超えて、常時稼働する場合は、軽負荷で選定しているDCリアクトルを使用してください。
ACリアクトル(形3G3AX-AL□□□□)
インバータから発生する高調波を抑制する場合に使用します。
仕様
| インバータ | ACリアクトル仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧クラス |
最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 |
標準負荷/
軽負荷モード |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格
入力 電流 [A] |
形式 |
インダク
タンス [mH] |
発熱量
[W] |
周囲使用
温度・湿度 |
使用場所 |
| 三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 形3G3AX-AL2025 | 2.8 | 12 | -10~+50℃
20~90% |
標高1,000m
以下 屋内 (腐食ガス、 じんあいの ないこと) |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | ||||||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | ||||||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | ||||||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.3 | ||||||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.9 | ||||||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 6.0 | ||||||
| 軽負荷 | 1.1 | 7.2 | ||||||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 9.0 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 10.8 | 形3G3AX-AL2055 | 0.88 | 25 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 12.7 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 13.9 | ||||||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 | 3.7 | 20.5 | 形3G3AX-AL2110 | 0.35 | 50 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 23.0 | ||||||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 30.8 | ||||||
| 軽負荷 | 7.5 | 37.0 | ||||||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 39.6 | 形3G3AX-AL2220 | 0.18 | 50 | |||
| 軽負荷 | 11 | 48.0 | ||||||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 | 11 | 57.1 | ||||||
| 軽負荷 | 15 | 68.0 | ||||||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 | 15 | 62.6 | ||||||
| 軽負荷 | 18.5 | 72.0 | 形3G3AX-AL2330 | 0.09 | 85 | |||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.3 | 形3G3AX-AL2025 | 2.8 | 12 | -10~+50℃
20~90% |
標高1,000m
以下 屋内 (腐食ガス、 じんあいの ないこと) |
| 軽負荷 | 0.2 | 2.0 | ||||||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 3.0 | ||||||
| 軽負荷 | 0.4 | 3.6 | ||||||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 6.3 | ||||||
| 軽負荷 | 0.55 | 7.3 | ||||||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 11.5 | 形3G3AX-AL2055 | 0.88 | 25 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 13.8 | ||||||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 16.8 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 20.2 | 形3G3AX-AL2110 | 0.35 | 50 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 22.0 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 24.0 | ||||||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 1.8 | 形3G3AX-AL4025 | 7.7 | 12 | -10~+50℃
20~90% |
標高1,000m
以下 屋内 (腐食ガス、 じんあいの ないこと) |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | ||||||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 3.6 | ||||||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.3 | ||||||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 5.2 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.9 | ||||||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 6.5 | 形3G3AX-AL4055 | 3.5 | 25 | |||
| 軽負荷 | 3.0 | 8.1 | ||||||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 | 3.0 | 7.7 | ||||||
| 軽負荷 | 4.0 | 9.4 | ||||||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 | 4.0 | 11.0 | 形3G3AX-AL4110 | 1.3 | 50 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 13.3 | ||||||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 16.9 | ||||||
| 軽負荷 | 7.5 | 20.0 | ||||||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 18.8 | ||||||
| 軽負荷 | 11 | 24.0 | 形3G3AX-AL4220 | 0.74 | 60 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 | 11 | 29.4 | ||||||
| 軽負荷 | 15 | 38.0 | 形3G3AX-AL4330 | 0.36 | 90 | |||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 | 15 | 35.9 | ||||||
| 軽負荷 | 18.5 | 44.0 | ||||||||
入力側ノイズフィルタ(形3G3AX-NFI□□)
インバータから発生し、電源ライン側に伝わる伝導ノイズを低減する場合に使用します。
仕様
| インバータ | 入力側ノイズフィルタ仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧クラス |
最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 |
標準負荷/
軽負荷モード |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格
入力 電流 [A] |
形式 | 最大入力電圧 |
定格入力
電流 (50℃時) |
発熱量
[W] |
漏れ電流
(60Hz時) |
| 三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 形3G3AX-NFI21 | AC250V
+10% |
6A | 3 | 1.5mA max.
(AC250V) |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | ||||||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | ||||||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | ||||||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.3 | ||||||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.9 | ||||||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 6.0 | 形3G3AX-NFI22 | 10A | 4 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 7.2 | ||||||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 9.0 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 10.8 | 形3G3AX-NFI23 | 20A | 6 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 12.7 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 13.9 | ||||||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 | 3.7 | 20.5 | 形3G3AX-NFI24 | 30A | 9 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 23.0 | ||||||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 30.8 | 形3G3AX-NFI25 | 40A | 11 | |||
| 軽負荷 | 7.5 | 37.0 | ||||||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 39.6 | ||||||
| 軽負荷 | 11 | 48.0 | 形3G3AX-NFI26 | 60A | 17 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 | 11 | 57.1 | ||||||
| 軽負荷 | 15 | 68.0 | 形3G3AX-NFI27 | 80A | 21 | |||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 | 15 | 62.6 | ||||||
| 軽負荷 | 18.5 | 72.0 | ||||||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.3 | 形3G3AX-NFI21 | AC250V
+10% |
6A | 3 | 1.5mA max.
(AC250V) |
| 軽負荷 | 0.2 | 2.0 | ||||||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 3.0 | ||||||
| 軽負荷 | 0.4 | 3.6 | ||||||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 6.3 | 形3G3AX-NFI22 | 10A | 4 | |||
| 軽負荷 | 0.55 | 7.3 | ||||||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 11.5 | 形3G3AX-NFI23 | 20A | 6 | |||
| 軽負荷 | 1.1 | 13.8 | ||||||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 16.8 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 20.2 | 形3G3AX-NFI24 | 30A | 9 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 22.0 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 24.0 | ||||||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 1.8 | 形3G3AX-NFI41 | AC480V
+10% |
7A | 2 | 7.5mA max.
(AC480V) |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | ||||||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 3.6 | ||||||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.3 | ||||||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 5.2 | ||||||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.9 | ||||||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 6.5 | ||||||
| 軽負荷 | 3.0 | 8.1 | 形3G3AX-NFI42 | 10A | 4 | |||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 | 3.0 | 7.7 | ||||||
| 軽負荷 | 4.0 | 9.4 | ||||||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 | 4.0 | 11.0 | 形3G3AX-NFI43 | 20A | 6 | |||
| 軽負荷 | 5.5 | 13.3 | ||||||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 16.9 | ||||||
| 軽負荷 | 7.5 | 20.0 | ||||||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 18.8 | ||||||
| 軽負荷 | 11 | 24.0 | 形3G3AX-NFI44 | 30A | 9 | |||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 | 11 | 29.4 | ||||||
| 軽負荷 | 15 | 38.0 | 形3G3AX-NFI45 | 40A | 11 | |||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 | 15 | 35.9 | ||||||
| 軽負荷 | 18.5 | 44.0 | 形3G3AX-NFI46 | 50A | 12 | |||||
出力側ノイズフィルタ(形3G3AX-NFO□□)
インバータから発生し、モータ側の電線に伝わる伝導ノイズを低減する場合に使用します。
仕様
| インバータ | 出力側ノイズフィルタ仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧クラス |
最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 |
標準負荷/
軽負荷モード |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格出力電流
[A] |
形式 | 定格電圧 |
定格入力電流
[A] |
質量
[kg] |
| 三相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-A2001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 形3G3AX-NFO01 | AC500V | 6 | 0.7 |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | |||||||
| 0.2 | 3G3MX2-A2002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | |||||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | |||||||
| 0.4 | 3G3MX2-A2004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.0 | |||||
| 軽負荷 | 0.75 | 3.5 | |||||||
| 0.75 | 3G3MX2-A2007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 5.0 | |||||
| 軽負荷 | 1.1 | 6.0 | 形3G3AX-NFO02 | 12 | 0.9 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-A2015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 8.0 | |||||
| 軽負荷 | 2.2 | 9.6 | |||||||
| 2.2 | 3G3MX2-A2022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 11.0 | |||||
| 軽負荷 | 3.0 | 12.0 | 形3G3AX-NFO03 | 25 | 2.1 | ||||
| 3.7 | 3G3MX2-A2037-V2 | 標準負荷 | 3.7 | 17.5 | |||||
| 軽負荷 | 5.5 | 19.6 | |||||||
| 5.5 | 3G3MX2-A2055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 25.0 | |||||
| 軽負荷 | 7.5 | 30.0 | 形3G3AX-NFO04 | 50 | 3.7 | ||||
| 7.5 | 3G3MX2-A2075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 33.0 | |||||
| 軽負荷 | 11 | 40.0 | |||||||
| 11 | 3G3MX2-A2110-V2 | 標準負荷 | 11 | 47.0 | |||||
| 軽負荷 | 15 | 56.0 | 形3G3AX-NFO05 | 75 | 5.7 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A2150-V2 | 標準負荷 | 15 | 60.0 | |||||
| 軽負荷 | 18.5 | 69.0 | |||||||
| 単相
200V級 |
0.1 | 3G3MX2-AB001-V2 | 標準負荷 | 0.1 | 1.0 | 形3G3AX-NFO01 | AC500V | 6 | 0.7 |
| 軽負荷 | 0.2 | 1.2 | |||||||
| 0.2 | 3G3MX2-AB002-V2 | 標準負荷 | 0.2 | 1.6 | |||||
| 軽負荷 | 0.4 | 1.9 | |||||||
| 0.4 | 3G3MX2-AB004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 3.0 | |||||
| 軽負荷 | 0.55 | 3.5 | |||||||
| 0.75 | 3G3MX2-AB007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 5.0 | |||||
| 軽負荷 | 1.1 | 6.0 | 形3G3AX-NFO02 | 12 | 0.9 | ||||
| 1.5 | 3G3MX2-AB015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 8.0 | |||||
| 軽負荷 | 2.2 | 9.6 | |||||||
| 2.2 | 3G3MX2-AB022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 11.0 | |||||
| 軽負荷 | 3.0 | 12.0 | 形3G3AX-NFO03 | 25 | 2.1 | ||||
| 三相
400V級 |
0.4 | 3G3MX2-A4004-V2 | 標準負荷 | 0.4 | 1.8 | 形3G3AX-NFO01 | AC500V | 6 | 0.7 |
| 軽負荷 | 0.75 | 2.1 | |||||||
| 0.75 | 3G3MX2-A4007-V2 | 標準負荷 | 0.75 | 3.4 | |||||
| 軽負荷 | 1.5 | 4.1 | |||||||
| 1.5 | 3G3MX2-A4015-V2 | 標準負荷 | 1.5 | 4.8 | |||||
| 軽負荷 | 2.2 | 5.4 | |||||||
| 2.2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 標準負荷 | 2.2 | 5.5 | |||||
| 軽負荷 | 3.0 | 6.9 | 形3G3AX-NFO02 | 12 | 0.9 | ||||
| 3.0 | 3G3MX2-A4030-V2 | 標準負荷 | 3.0 | 7.2 | |||||
| 軽負荷 | 4.0 | 8.8 | |||||||
| 4.0 | 3G3MX2-A4040-V2 | 標準負荷 | 4.0 | 9.2 | |||||
| 軽負荷 | 5.5 | 11.1 | 形3G3AX-NFO03 | 25 | 2.1 | ||||
| 5.5 | 3G3MX2-A4055-V2 | 標準負荷 | 5.5 | 14.8 | |||||
| 軽負荷 | 7.5 | 17.5 | |||||||
| 7.5 | 3G3MX2-A4075-V2 | 標準負荷 | 7.5 | 18.0 | |||||
| 軽負荷 | 11 | 23.0 | |||||||
| 11 | 3G3MX2-A4110-V2 | 標準負荷 | 11 | 24.0 | |||||
| 軽負荷 | 15 | 31.0 | 形3G3AX-NFO04 | 50 | 3.7 | ||||
| 15 | 3G3MX2-A4150-V2 | 標準負荷 | 15 | 31.0 | |||||
| 軽負荷 | 18.5 | 38.0 | |||||||
注1. 出力側ノイズフィルタが使用できる最大周波数は400Hzです。
ラジオノイズフィルタ(形3G3AX-ZCL□)
インバータから発生し、電源ライン側・モータ側の電線から放出される放射ノイズを低減する場合に使用します。
仕様
インバータの標準負荷モードまたは軽負荷モードの最大適応モータ容量に合わせて選定してください。
・ターン数は4回を推奨いたします。電線サイズの制約で4回のターン数が得られない場合は、3回、2回と減らして使用してください。ターン数が1の場合は、4個以上重ねて使用し、同一方向にターンさせてください。
・ターン数が多いほど効果的ですが、8回程度を限度としてください。それ以上ターンさせるとかえって、効果が落ちる場合があります。
形3G3AX-ZCL1
|
適用モータ容量
[kW] |
200V級 | 400V級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | 出力側 | 入力側 | 出力側 | |||||
| 個数 | ターン数 | 個数 | ターン数 | 個数 | ターン数 | 個数 | ターン数 | |
| 0.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 対象機種なし | 対象機種なし | ||
| 0.4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 0.75 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 1.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3.7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 対象機種なし | 対象機種なし | ||
| 4.0 | 対象機種なし | 対象機種なし | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 5.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 7.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
形3G3AX-ZCL2
|
適用モータ容量
[kW] |
200V級 | 400V級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | 出力側 | 入力側 | 出力側 | |||||
| 個数 | ターン数 | 個数 | ターン数 | 個数 | ターン数 | 個数 | ターン数 | |
| 0.1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 対象機種なし | 対象機種なし | ||
| 0.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 0.4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 0.75 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 1.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3.7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 対象機種なし | 対象機種なし | ||
| 4.0 | 対象機種なし | 対象機種なし | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 5.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 7.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
外付けデジタルオペレータ(形3G3AX-OP01)
標準搭載のデジタルオペレータ以外に、以下の外付けデジタルオペレータを用意しています。
周波数指令を調整するボリュームを搭載した、LED デジタルオペレータです。
仕様
形3G3AX-OP01
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ | LEDによるデジタル表示 |
| 外形寸法 | 55(H)×70(W)×10(D)mm |
| 質量 | 100g以下 |
| 使用周囲温度 | -10~50°C |
| 使用周囲湿度 | 20~90%(結露がないこと) |
| 保存周囲温度 | -20~65°C |
| 使用場所 | 標高1,000m以下(腐食ガス、塵埃のない場所) |
| その他 | 周波数設定用ボリューム付き |
オペレータ用ケーブル(形3G3AX-OPCN□)
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| コネクタ | RJ45コネクタ |
| ケーブル | EIA568に準拠したケーブル(UTPカテゴリ5ケーブル) |