(単位:mm)

インバータ本体

形3G3MX2-AB001-V2
形3G3MX2-AB002-V2
形3G3MX2-AB004-V2
形3G3MX2-A2001-V2
形3G3MX2-A2002-V2
形3G3MX2-A2004-V2
形3G3MX2-A2007-V2

形3G3MX2-AB007-V2
形3G3MX2-AB015-V2
形3G3MX2-AB022-V2
形3G3MX2-A2015-V2
形3G3MX2-A2022-V2
形3G3MX2-A4004-V2
形3G3MX2-A4007-V2
形3G3MX2-A4015-V2
形3G3MX2-A4022-V2
形3G3MX2-A4030-V2

形3G3MX2-A2037-V2
形3G3MX2-A4040-V2

形3G3MX2-A2055-V2
形3G3MX2-A2075-V2
形3G3MX2-A4055-V2
形3G3MX2-A4075-V2

形3G3MX2-A2110-V2
形3G3MX2-A4110-V2
形3G3MX2-A4150-V2

形3G3MX2-A2150-V2

MX2シリーズ EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT

External Dimensions

*1. EtherCAT通信ユニットを取り付けた場合の全体の奥行寸法は、インバータ本体のD寸法に34mmを加算してください。
(インバータ本体のD寸法は、容量で異なります。詳しくは、「MX2シリーズV2タイプ 多機能型小型インバータユーザーズマニュアル(SBCE-506)」を参照してください。)

オプション

回生制動ユニット(形3G3AX-RBU□□)

形3G3AX-RBU21/RBU22/RBU41

形3G3AX-RBU23

形3G3AX-RBU24

形3G3AX-RBU42

形3G3AX-RBU43

制動抵抗器(形3G3AX-RBA/RBB/RBC□□□□)

形3G3AX-RBA□□□□

形3G3AX-RBB□□□□

形3G3AX-RBC4001

形3G3AX-RBC6001

形3G3AX-RBC12001

DCリアクトル(形3G3AX-DL□□□□)

ACリアクトル(形3G3AX-AL□□□□)

形3G3AX-AL2025/AL2055/AL4025/AL4055/AL4110

形3G3AX-AL2110/AL2220/AL2330/AL4220/AL4330

入力側ノイズフィルタ(形3G3AX-NFI□□)

形3G3AX-NFI21/NFI22

形3G3AX-NFI23/NFI24/NFI41/NFI42/NFI43/NFI44

形3G3AX-NFI25/NFI26/NFI45/NFI46

形3G3AX-NFI27

出力側ノイズフィルタ(形3G3AX-NFO□□)

形3G3AX-NFO01/NFO02

形3G3AX-NFO03/NFO04/NFO05

ラジオノイズフィルタ(形3G3AX-ZCL□)

形3G3AX-ZCL1

形3G3AX-ZCL2

外付けデジタルオペレータ(形3G3AX-OP01)

形3G3AX-OP01

オペレータ用ケーブル(形3G3AX-OPCN□)