パーツフィーダ

商品 iPF-240 iPF-380 iPF-530
重量 7.8kg 20kg 31kg
電力 電圧 DC24V±5%
DC24V 消費電流 5A 4A 6A
DC24V S-消費電流 3A 16A 14A
操作 制御 XY平面上のフル2Dモーションと、部品の反転や分散のための垂直振動
アクチュエータ ボイスコイルモータ4台
通信 Ethernet(TCP/IP)
振動動作 標準振動:反転、前進、後退、左移動、右移動、
長軸方向または交差軸方向センタリング
適合部品サイズ 5~40mm 15~60mm 30~150mm
最大重量 400g 1500g 2000g
設定可能な振動周波数 40~70Hz 20~30Hz 20~28Hz
環境 動作温度 5~40℃
保管温度 5~40℃
湿度 動作時:30~80%(結露なきこと)
保管および輸送時:75%以下(結露なきこと)
IP保護等級 IP20
振動の変位 X(最大) ±1.5mm ±8mm ±8mm
Y(最大) ±2mm ±10mm ±10mm
Z(最大) ±1.5mm ±6mm ±8mm

ホッパ

商品 3Lホッパ 7Lホッパ 14Lホッパ
最大容量(利用できる体積/重量) 3L/12kg 7L/12kg 14L/19.5kg
重量(本体+コンテナ) 12kg 12kg 20kg
振動の変位 X(最大) ±1mm以内 *1
Y(最大)
Z(最大)
電力 電圧 DC24V±5%
100%の振幅および
最大荷重時における電流の実効値
4A
100%の振幅における
振動開始時のピーク電流(10ms)
9A
デュアル/シングル
供給の対応
iPF-240 シングル シングル *2 非対応
iPF-380 シングル/デュアル シングル/デュアル *3 シングル *2
iPF-530 シングル/デュアル シングル/デュアル シングル/デュアル *3
基準 EN/IEC 60204-1、EN/IEC 61000-6-2、EN/IEC 61000-6-4、EN/IEC 63000、
EN ISO 14118、EN ISO 12100、ISO 14644-1

*1. ホッパの周囲には、全方向に10mm以上のスペースを確保してください。
*2. シングル供給時のホッパは、パーツフィーダの長辺側にのみ配置できます。
*3. デュアル供給時のホッパは、パーツフィーダを挟んで向かい合う形にのみ配置できます。