バラ積み部品の整列・組立工程をワンストップでシステム構築

ロボット、カメラを組み合わせたシステムをOne Stopで構築可能

オムロンは、パーツフィーダ(iPF)、ビジョンシステム、産業用ロボットを提供しており、One Stopでバラ積み部品のバラシ・整列工程のロボットシステムを構築することができます。さらに、ロボット統合ソフトウェアACEを使うことで、バラ積み部品の供給や、部品の整列などの一連の動作を全てOne Softwareで設定することができます。

3軸振動

革新的な3軸振動技術により、短時間であらゆる方向に簡単に部品を移動できます。プレートの隅や角に部品が滞留するのを防ぎ、業界をリードする高いパフォーマンスを発揮します。

さまざまな部品サイズやご利用ニーズに対応

iPFシリーズは、バッチサイズや部品の種類を問わずご利用いただけます。ホッパは3L、7L、14Lの3種類を、パーツフィーダもサイズの異なる3種類をご用意しており、さまざまな形状、サイズ、量の部品に対応可能です。

生産の柔軟性を向上させる、素早く簡単段取り替え

iPFシリーズは迅速かつ簡単にモジュール設計が可能です。多品種少量生産など頻繁な段取り替えが必要な場合も、さまざまな部品にすぐ対応できるため、自動化がかつてないほど簡単で効率的になります。

ACEでセットアップがよりシンプルに

オムロンのソフトウェア Automation Control Environment (ACE)は、ビジョンシステムを簡単に統合でき、水平センタリングモードから垂直センタリングモードに切り替えることができます。Robot Vision Managerでは、基本的なアプリケーションを素早く簡単にセットアップできるサンプルウィザードがサポートされています。ホッパとフィーダのCADモデルをACEに統合することもでき、常に部品を想定通りに動かすことができます。産業用ロボット、ビジョン、パーツフィーダに対して単一のプログラミング環境を利用できるシンプルな統合プロセスにより、複雑なアプリケーションの立ち上げにかかる時間を短縮できます。