注. 部品供給システム一式をご注文の場合は、下表からバックライト付パーツフィーダを選択し、下記の「必須コンポーネント」からホッパ、排出機構、振動プレート、ケーブルを選択してください。「システム構成」を参照ください。
バックライト付パーツフィーダ*
| 商品名 | バックライトの色 | 形式 |
|---|---|---|
| iPF-240 | 赤色 | 30240-001 |
| 白色 | 30240-002 | |
| 赤外線 | 30240-003 | |
| バックライトなし | 30240-004 | |
| iPF-380 | 赤色 | 30380-001 |
| 白色 | 30380-002 | |
| 赤外線 | 30380-003 | |
| バックライトなし | 30380-004 | |
| iPF-530 | 赤色 | 30530-001 |
| 白色 | 30530-002 | |
| 赤外線 | 30530-003 | |
| バックライトなし | 30530-004 |
*すべての商品に5mの電源ケーブルが付属します。
必須コンポーネント
ホッパ *
| 商品名 | コンポーネント | 詳細 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 3Lホッパ | ベースユニット(中) | 3Lコンテナまたは7Lコンテナ用 | 30240-109 |
| 3Lコンテナ | 部品を保持し、パーツフィーダに追加するためのコンテナ | 30600-001 | |
| 7Lホッパ | ベースユニット(中) | 3Lコンテナまたは7Lコンテナ用 | 30240-109 |
| 7Lコンテナ | 部品を保持し、パーツフィーダに追加するためのコンテナ | 30600-002 | |
| 14Lホッパ | ベースユニット(大) | 14Lコンテナ用 | 30600-004 |
| 14Lコンテナ | 部品を保持し、パーツフィーダに追加するためのコンテナ | 30600-003 |
*ホッパ本体には5mの電源ケーブルと2mのI/Oケーブルが付属します。
排出機構と振動プレート *
| 対応商品名 | タイプ | 詳細 | 形式 |
|---|---|---|---|
| iPF-240 | フレーム、
振動プレート 一体型 |
標準排出機構、ポリアセタール・コポリマー(POM-C)製
フラットプレート付属 |
30240-103 |
| 左側排出機構、ポリアセタール・コポリマー(POM-C)製
フラットプレート付属 |
30240-101 | ||
| 右側排出機構、ポリアセタール・コポリマー(POM-C)製
フラットプレート付属 |
30240-102 | ||
| 帯電防止のフラットプレート付属 | 30240-106 | ||
| 左側排出機構、帯電防止のフラットプレート付属 | 30240-104 | ||
| 右側排出機構、帯電防止のフラットプレート付属 | 30240-105 | ||
| ポリアセタール・コポリマー(POM-C)製 回転防止プレート
(直径3.5~7.0mmの部品用) |
30240-107 | ||
| ポリアセタール・コポリマー(POM-C)製 回転防止プレート
(直径7.0~14mmの部品用) |
30240-108 | ||
| iPF-380 | フレーム | 標準(高さ85mm) | 30380-103 |
| 左側排出機構付属(高さ60mm) | 30380-101 | ||
| 右側排出機構付属(高さ60mm) | 30380-102 | ||
| 振動プレート | ポリアセタール・コポリマー(POM-C)製フラットプレート | 30380-201 | |
| アクリル樹脂(PMMA)製 回転防止プレート
(直径5~10mmの部品用) |
30380-202 | ||
| アクリル樹脂(PMMA)製 回転防止プレート
(直径10~24mmの部品用) |
30380-203 | ||
| iPF-530 | フレーム | 標準(高さ100mm) | 30530-103 |
| 左側排出機構付属(高さ100mm) | 30530-101 | ||
| 右側排出機構付属(高さ100mm) | 30530-102 | ||
| 振動プレート | ポリアセタール・コポリマー(POM-C)製 フラットプレート | 30530-201 | |
| アクリル樹脂(PMMA)製 回転防止プレート
(直径6~12mmの部品用) |
30530-202 | ||
| アクリル樹脂(PMMA)製 回転防止プレート
(直径12~28mmの部品用) |
30530-203 |
*排出機構には、いずれもアクチュエータと接続ケーブルが含まれます。
オプション
| 商品 | 詳細 | 形式 |
|---|---|---|
| モジュール固定キット | 中型と大型のホッパ本体を、iPF-380とiPF-530に取り付けられるよう
になります。2台のホッパーを連結させ部品のデュアル供給が可能です。 固定用ネジが付属します。 |
30600-005 |
| ネットワークケーブル | Cat5以上かつRJ45コネクタが付属します。ご注文のための情報は、
「産業用イーサネットコネクタカタログ(CDJC-006)」を参照ください。 |
|