Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NX502-1300 NX502 CPUユニット, プログラム容量 80MB, 使用実軸最大数 16軸 2D / 3D
NX502-1400 NX502 CPUユニット, プログラム容量 80MB, 使用実軸最大数 32軸 2D / 3D
NX502-1500 NX502 CPUユニット, プログラム容量 80MB, 使用実軸最大数 64軸 2D / 3D
NX502-1600 NX502 CPUユニット, プログラム容量 80MB, 使用実軸最大数 128軸 2D / 3D
NX502-1700 NX502 CPUユニット, プログラム容量 80MB, 使用実軸最大数 256軸 2D / 3D
NX-AD2203 アナログ入力ユニット, 電流入力 2点, 分解能 1/8000, シングルエンド 2D / 3D
NX-AD2204 アナログ入力ユニット, 電流入力 2点, 分解能 1/8000, 差動 2D / 3D
NX-AD2208 アナログ入力ユニット, 電流入力 2点, 分解能 1/30000, 差動 2D / 3D
NX-AD2603 アナログ入力ユニット, 電圧入力 2点, 分解能 1/8000, シングルエンド 2D / 3D
NX-AD2604 アナログ入力ユニット, 電圧入力 2点, 分解能 1/8000, 差動 2D / 3D
NX-AD2608 アナログ入力ユニット, 電圧入力 2点, 分解能 1/30000, 差動 2D / 3D
NX-AD3203 アナログ入力ユニット, 電流入力 4点, 分解能 1/8000, シングルエンド 2D / 3D
NX-AD3204 アナログ入力ユニット, 電流入力 4点, 分解能 1/8000, 差動 2D / 3D
NX-AD3208 アナログ入力ユニット, 電流入力 4点, 分解能 1/30000, 差動 2D / 3D
NX-AD3603 アナログ入力ユニット, 電圧入力 4点, 分解能 1/8000, シングルエンド 2D / 3D
NX-AD3604 アナログ入力ユニット, 電圧入力 4点, 分解能 1/8000, 差動 2D / 3D
NX-AD3608 アナログ入力ユニット, 電圧入力 4点, 分解能 1/30000, 差動 2D / 3D
NX-AD4203 アナログ入力ユニット, 電流入力 8点, 分解能 1/8000, シングルエンド 2D / 3D
NX-AD4204 アナログ入力ユニット, 電流入力 8点, 分解能 1/8000, 差動 2D / 3D
NX-AD4208 アナログ入力ユニット, 電流入力 8点, 分解能 1/30000, 差動 2D / 3D
NX-AD4603 アナログ入力ユニット, 電圧入力 8点, 分解能 1/8000, シングルエンド 2D / 3D
NX-AD4604 アナログ入力ユニット, 電圧入力 8点, 分解能 1/8000, 差動 2D / 3D
NX-AD4608 アナログ入力ユニット, 電圧入力 8点, 分解能 1/30000, 差動 2D / 3D
NX-AUX01 DINレール用絶縁スペーサ 2D / 3D
NX-AUX02 誤挿入防止ピン 2D / 3D
NX-CIF101 コミュニケーションインタフェースユニット, RS-232C×1, スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
NX-CIF105 コミュニケーションインタフェースユニット, RS-422A/485×1, スクリューレスクランプ端子 2D / 3D
NX-CIF210 コミュニケーションインタフェースユニット, RS-232C×2, D-Subコネクタ 2D / 3D
NX-DA2203 アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/8000 2D / 3D
NX-DA2205 アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/30000 2D / 3D
NX-DA2603 アナログ出力ユニット, 電圧出力 2点, 分解能 1/8000 2D / 3D
NX-DA2605 アナログ出力ユニット, 電圧出力 2点, 分解能 1/30000 2D / 3D
NX-DA3203 アナログ出力ユニット, 電流出力 4点, 分解能 1/8000 2D / 3D
NX-DA3205 アナログ出力ユニット, 電流出力 4点, 分解能 1/30000 2D / 3D
NX-DA3603 アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/8000 2D / 3D
NX-DA3605 アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/30000 2D / 3D
NX-EC0112 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(NPN), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0122 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(PNP), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0132 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(NPN), スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0142 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(PNP), スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0212 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(NPN), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0222 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(PNP), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-ECC201 EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 4A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 2D / 3D
NX-ECC202 EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 2D / 3D
NX-ECC203 EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.25W以下 2D / 3D
NX-ECT101 EtherCATスレーブユニット, フリーランモード 2D / 3D
NX-EIC202 EtherNet/IPカプラユニット, I/O電源最大電流 10A 2D / 3D
NX-EIP201 EtherNet/IPユニット, 1CPU実装可能台数 4台, 消費電力: 8.1W以下 2D / 3D
NX-END02 エンドカバー 2D / 3D
NX-HAD401 高速アナログ入力ユニット, 入力 4点, NPN 2D / 3D
NX-HAD402 高速アナログ入力ユニット, 入力 4点, PNP 2D / 3D
NX-HB3101 ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, NPN 2D / 3D
NX-HB3201 ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, PNP 2D / 3D
NX-HTC3510-5 高機能温度調節ユニット, 4点, 加熱冷却制御 2D / 3D
NX-HTC4505-5 高機能温度調節ユニット, 8点, 標準制御 2D / 3D
NX-IA3117 デジタル入力ユニット, AC入力, 4点, スクリューレスクランプ端子台, AC200~240V, フリーランリフレッシュ方式 2D / 3D
NX-ID3317 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID3343 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID3344 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 変化時刻入力方式専用 2D / 3D
NX-ID3417 デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID3443 デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID3444 デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 変化時刻入力方式専用 2D / 3D
NX-ID4342 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 8点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID4442 デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 8点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID5142-1 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN/PNP共用, 16点, M3ねじ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID5142-5 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN/PNP共用, 16点, MILコネクタ, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID5342 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 16点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID5442 デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 16点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID6142-5 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN/PNP共用, 32点, MILコネクタ, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID6142-6 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN/PNP共用, 32点, 富士通/オータックスコネクタ, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-ID6342 デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V 2D / 3D
NX-ID6442 デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V 2D / 3D
NX-ILM400 IO-Link マスタユニット, IO-Linkポート数: 4, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-MD6121-5 デジタル入出力混合ユニット, 入力 16点 NPN/PNP共用 DC24V, 出力 16点 NPN DC12~24V, MILコネクタ, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-MD6121-6 デジタル入出力混合ユニット, 入力 16点 NPN/PNP共用 DC24V, 出力 16点 NPN DC12~24V, 富士通/オータックスコネクタ, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-MD6256-5 デジタル入出力混合ユニット, 入力 16点 NPN/PNP共用 DC24V, 出力 16点 PNP DC24V, MILコネクタ, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OC2633 デジタル出力ユニット, リレー出力, NO, 2点, スクリューレスクランプ端子台, フリーランリフレッシュ方式 2D / 3D
NX-OC2733 デジタル出力ユニット, リレー出力, NO+NC, 2点, スクリューレスクランプ端子台, フリーランリフレッシュ方式 2D / 3D
NX-OC4633 デジタル出力ユニット, リレー出力, NO, 8点, スクリューレスクランプ端子台, フリーランリフレッシュ方式 2D / 3D
NX-OD2154 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 2点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 時刻指定出力方式専用 2D / 3D
NX-OD2258 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 2点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 時刻指定出力方式専用 2D / 3D
NX-OD3121 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD3153 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD3256 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD3257 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD3268 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD4121 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 8点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD4256 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 8点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD5121 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 16点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD5121-1 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 16点, M3ねじ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD5121-5 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 16点, MILコネクタ, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD5256 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 16点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD5256-1 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 16点, M3ねじ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD5256-5 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 16点, MILコネクタ, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD6121 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V 2D / 3D
NX-OD6121-5 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 32点, MILコネクタ, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD6121-6 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 32点, 富士通/オータックスコネクタ, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-OD6256 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V 2D / 3D
NX-OD6256-5 デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 32点, MILコネクタ, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 2D / 3D
NX-PC0010 I/O電源接続ユニット, IOG: 16端子 2D / 3D
NX-PC0020 I/O電源接続ユニット, IOV: 16端子 2D / 3D
NX-PC0030 I/O電源接続ユニット, IOG: 8端子, IOV: 8端子 2D / 3D
NX-PD1000 電源追加供給ユニット, DC24V 2D / 3D
NX-PF0630 I/O電源追加供給ユニット, I/O電源最大電流 4A 2D / 3D
NX-PF0730 I/O電源追加供給ユニット, I/O電源最大電流 10A 2D / 3D
NX-PG0112 パルス出力ユニット, 1CH, 外部入力数 2点(NPN), 外部出力数 1点(NPN), スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-PG0122 パルス出力ユニット, 1CH, 外部入力数 2点(PNP), 外部出力数 1点(PNP), スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-PG0232-5 パルス出力ユニット, 2CH, 外部入力数 5点/CH(NPN), 外部出力数 3点/CH(NPN), MILコネクタ 2D / 3D
NX-PG0242-5 パルス出力ユニット, 2CH, 外部入力数 5点/CH(PNP), 外部出力数 3点/CH(PNP), MILコネクタ 2D / 3D
NX-PG0332-5 パルス出力ユニット, 4CH, 外部入力数 5点/CH(NPN), 外部出力数 3点/CH(NPN), MILコネクタ 2D / 3D
NX-PG0342-5 パルス出力ユニット, 4CH, 外部入力数 5点/CH(PNP), 外部出力数 3点/CH(PNP), MILコネクタ 2D / 3D
NX-RS1201 ロードセル入力ユニット, 入力 1点 2D / 3D
NX-SID800 セーフティ入力ユニット, セーフティ入力 8点, オムロン製専用セーフティ入力機器接続不可 2D / 3D
NX-SIH400 セーフティ入力ユニット, セーフティ入力 4点, オムロン製専用セーフティ入力機器接続可能 2D / 3D
NX-SL3300 セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 256点, プログラム容量 512KB, EtherCAT(FSoE) 2D / 3D
NX-SL3500 セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 1024点, プログラム容量 2048KB, EtherCAT(FSoE) 2D / 3D
NX-SL5500 セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 1024点, プログラム容量 2048KB, EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 2D / 3D
NX-SL5700 セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 2032点, プログラム容量 4096KB, EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 2D / 3D
NX-SOD400 セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 4点, ソース出力(PNP) 2D / 3D
NX-SOH200 セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 2点, ソース出力(PNP) 2D / 3D
NX-TBX01 シールド接続ユニット, シールド端子数: 14端子 2D / 3D
NX-TC2405 温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 2点, CT入力 2点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC2406 温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 2点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC2407 温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, 加熱冷却制御 2D / 3D
NX-TC2408 温度調節ユニット, 入力点数 2点, リニア電流出力 2点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC3405 温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, CT入力 4点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC3406 温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, 標準制御 2D / 3D
NX-TC3407 温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 8点, 加熱冷却制御 2D / 3D
NX-TC3408 温度調節ユニット, 入力点数 4点, リニア電流出力 4点, 標準制御 2D / 3D
NX-TS2101 温度入力ユニット, 入力点数 2点, 熱電対, 変換時間: 250ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS2102 温度入力ユニット, 入力点数 2点, 熱電対, 変換時間: 10ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS2104 温度入力ユニット, 入力点数 2点, 熱電対, 変換時間: 60ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS2201 温度入力ユニット, 入力点数 2点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 250ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS2202 温度入力ユニット, 入力点数 2点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 10ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS2204 温度入力ユニット, 入力点数 2点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 60ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS3101 温度入力ユニット, 入力点数 4点, 熱電対, 変換時間: 250ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS3102 温度入力ユニット, 入力点数 4点, 熱電対, 変換時間: 10ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS3104 温度入力ユニット, 入力点数 4点, 熱電対, 変換時間: 60ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS3201 温度入力ユニット, 入力点数 4点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 250ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS3202 温度入力ユニット, 入力点数 4点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 10ms/ユニット 2D / 3D
NX-TS3204 温度入力ユニット, 入力点数 4点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 60ms/ユニット 2D / 3D
NX-V680C1 RFIDユニット, アンテナ接続台数 1台 2D / 3D
NX-V680C2 RFIDユニット, アンテナ接続台数 2台 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら